< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De hoofdkenmerken van de VM 46 DF zijn toonaangevende efficiëntie en belastbaarheid en operationele eenvoud, die wordt ondersteund door een volledig geautomatiseerde motorregeling. Snelle toegang voor onderhoud en eenvoud van service en onderhoud worden ondersteund door een modulair motorontwerpconcept en het bewakings- en diagnosesysteem.

Generatorsetspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 10357 kWe (12.960 kVA) 10357 kWe (12.960 kVA) Less
Maximaal nominaal vermogen 14807 kWe (18.528 kVA) 14807 kWe (18.528 kVA) Less

Motorspecificaties

Configuratie 12, 16 cilinders 12, 16 cilinders Less
Boring 18.1 in 460.0 mm Less
Slag 24.02 in 610.0 mm Less
Slagvolume 6181.7 in³ 101.3 l/cyl Less

Generatorsetuitvoeringen

Emissies/brandstofstrategie IMO II in dieselmodus / IMO III in gasmodus IMO II in dieselmodus / IMO III in gasmodus Less

Afmetingen en gewichten van de generatorset (afhankelijk van generatortype)

Gewicht 275,0 - 345,0 t (606.271 - 760.595 lbs) 275,0 - 345,0 t (606.271 - 760.595 lbs) Less

Afmetingen en gewichten van generatorset, afhankelijk van generatortype

Breedte 3890 - 4027 mm (153,1 - 158,5") 3890 - 4027 mm (153,1 - 158,5") Less
Hoogte 6493 - 6517 mm (255,6 - 256,6") 6493 - 6517 mm (255,6 - 256,6") Less
Lengte 14.740 - 16.870 mm (580,3 - 664,2") 14.740 - 16.870 mm (580,3 - 664,2") Less

Eenvoudige installatie

Betrouwbare werking

Eenvoudig onderhoud

Eenvoudige toegankelijkheid van componenten

VM 46 DF Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Geluiddemper/filter voor luchtinlaat

Regelsysteem
  • Lastverdelingseenheid
  • Systeem voor modulaire alarmregelingbescherming (MACS: Modular Alarm Control Protection System)
  • Toerentalregelaar

Koelsysteem
  • Elektrische voorverwarming voor koelwater
  • HT-koelwaterpomp (met motoraandrijving)
  • 2-traps laadluchtkoeler

Uitlaatsysteem
  • Compensator voor uitlaatgas
  • Geïsoleerde uitlaatspruitstukken
  • Turbocharger aan vliegwielzijde/contra-vliegwielzijde

Brandstofsysteem
  • Brandstofcirculatiepomp (met elektrische aandrijving / alleen voor MDO/MGO)
  • Brandstofindicatorfilter
  • Brandstofdrukklep (afzonderlijk / alleen voor MDO/MGO)

Gassysteem
  • Gasklepeenheid

Instrumenten
  • Regeldrukknoppen en lampen
  • Noodstophendel
  • Lokaal bedieningspaneel
  • Druk- en temperatuurindicator

Smeersysteem
  • Droog carter
  • Smeerolieplatenkoeler (afzonderlijk)
  • Smeeroliepomp (met motoraandrijving)
  • Smeerolieveiligheidsfilter
  • Zelfreinigend smeeroliefilter
  • Drukregelklep

Bevestigingssysteem
  • Hoogflexibele koppeling
  • Starre bevestiging

Startsysteem
  • Elektrisch blokkeringsmechanisme
  • Startluchtklep

Universeel
  • Torsietrillingsberekening (TVC: Torsional Vibration Calculation)

VM 46 DF Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Afsluitklep voor luchtinlaat
  • Verloopstuk voor luchtinlaat
  • Compensator
  • Geluiddemper/filter

Regelsysteem
  • Motoralarmsysteem
  • Afstandsbedieningssysteem
  • Indicatoren op afstand (startluchtdruk, motortoerental, enz.)
  • Startmotor voor elektrisch aangedreven pompen
  • 24 DC UPS

Koelsysteem
  • Koelwaterleidingen voor generatorkoeling op basisframe
  • Koelwaterleidingen voor smeeroliekoeler op basisframe
  • Koelwatervoorverwarming stoom / thermische olie / elektrisch
  • FW/SW-platenkoeler
  • HT-koelwaterpomp (met elektrische aandrijving)
  • LT-koelwaterpomp (met elektrische aandrijving)
  • Zeekoelwaterpomp (met elektrische aandrijving)
  • Temperatuurregelklep

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatgasventilatiemodule
  • Geluiddemper (met of zonder vonkenvanger)

Brandstofsysteem
  • Brandstofoliekoeler
  • Laatste voorverwarmer voor HFO
  • Drukregelklep voor HFO
  • Zelfreinigend automatisch filter voor HFO
  • Toevoer- en opvoerpompen voor HFO (met elektrische aandrijving)
  • Behandelings- en voedingsmodules voor HFO
  • Viscositeitsregelapparaat voor HFO
  • Mengtank

Gassysteem
  • Gasstromingsmeter
  • LNG-verdampingssysteem

Smeersysteem
  • Smeeroliecentrifuge
  • Smeeroliepomp (met elektrische aandrijving)
  • Smeeroliebehandeling en gecombineerde modules
  • Voorsmeeroliepomp (met elektrische aandrijving)
  • Temperatuurregelklep
  • Nat carter met peilstok

Bevestigingssysteem
  • Dubbel verende bevestiging
  • Flexibele pijpaansluitingen
  • Verende bevestiging

Voortstuwingssysteem
  • Regelsysteem
  • Stuwmotoren

Startsysteem
  • Startluchtcompressor
  • Startluchtketel

Universeel
  • Koppeling voor motoraftakas
  • Vliegwieldeksel
  • Aftakasdynamo
  • Aftakas aan contra-vliegwielzijde
  • Tandwielreductie
  • Aftakaskoppeling van tandwielreductie