Cat C32-scheepsgeneratorset (US EPA Tier 3/IMO II)

C32 Tier 3/IMO II

C32 Tier 3/IMO II

Kenmerken in één oogopslag

SCAC
Brandstofsysteem
Vermogensreserve
Certificeringen
Garantie
Onderhoud

Productspecificaties voor C32 Tier 3/IMO II

Generatorsetspecificaties

Motorspecificaties

Generatorsetafmetingen

C32 Tier 3/IMO II Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Nakoeler met extern watercircuit (SCAC)

REGELSYSTEEM

  • 24 V-regelsysteem

KOELSYSTEEM

  • Warmtewisselaar, kielkoeler of radiateur
  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger
  • Harde zeewaterleidingen - geen flexibele slangen
  • Flenzen voor koelaansluitingen, ANSI of DIN

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Dubbele brandstoffilters met hybride brandstofleidingen
  • Brandstofopvoer- en brandstofontluchtingspomp

GENERATOREN EN GENERATORUITRUSTINGSSTUKKEN

  • Luchtgekoelde, vormgewikkelde SR5-generator leverbaar met 440, 480 en 690 V, IP23

SMEERSYSTEEM

  • Olievulpunt, simplex filter en peilstok

MONTAGESYSTEEM

  • Bevestiging met spiraalvormige veer/rubber voor vermindering van trillingen en via de constructie voortgeplant geluid

ALGEMEEN

  • Onderhoud via rechter- of linkerzijde
  • Door de klant geleverde bedrading en stekker voor onderhoudsgereedschap

C32 Tier 3/IMO II Optionele uitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Gesloten carterventilatiesysteem

ALARM EN BESCHERMING

  • MGCP II of MGCP IIIB bedieningspaneel met Cat® alarm- en beschermingssysteem
  • IP44-beveiliging generator

UITLAATSYSTEEM

  • Uitlaatdemper
  • Door SOLAS goedgekeurde spatschermen

LAADSYSTEEM

  • Laaddynamo

REGELSYSTEEM

  • EMCP 4.2-bedieningspaneel

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Geïnstalleerd brandstofvoorfilter met waterafscheider en handmatige of elektrische ontluchtingspomp
  • Brandstofkoeler

SMEERSYSTEEM

  • Dubbele oliefilters

STARTSYSTEEM

  • Startmotoren - lucht, elektrisch of dubbel

Vergelijk C32 Tier 3/IMO II met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C32 Tier 3/IMO II

Meer aanbiedingen bekijken