Cat C32 scheepsgeneratorset EPA Tier 4/IMO III

C32 Tier 4/IMO III

C32 Tier 4/IMO III

Kenmerken in één oogopslag

Emissies
Regelstrategie
Brandstofsysteem
Vermogensreserve
Certificeringen
Garantie
Onderhoud

Productspecificaties voor C32 Tier 4/IMO III

Generatorsetspecificaties

Motorspecificaties

Generatorsetafmetingen

Schone-emissiemodule (CEM) - afmetingen

C32 Tier 4/IMO III Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Nakoeler met extern watercircuit (SCAC)
  • Gesloten dampafvoer van carter

REGELSYSTEEM

  • 24 V-regelsysteem

KOELSYSTEEM

  • Warmtewisselaar of kielkoeler
  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger
  • Harde zeewaterleidingen - geen flexibele slangen
  • Flenzen voor koelaansluitingen, ANSI of DIN

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Dubbele brandstoffilters met hybride brandstofleidingen
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider geïnstalleerd op basisframe

GENERATOREN EN GENERATORUITRUSTINGSSTUKKEN

  • Luchtgekoelde, vormgewikkelde SR5-generator leverbaar met 440, 480 en 690 V, IP23

SMEERSYSTEEM

  • Olievulpunt, simplex filter en peilstok

MONTAGESYSTEEM

  • Bevestiging met spiraalvormige veer/rubber voor vermindering van trillingen en via de constructie voortgeplant geluid

ALGEMEEN

  • Onderhoud via rechter- of linkerzijde
  • Door de klant geleverde bedrading en stekker voor onderhoudsgereedschap

C32 Tier 4/IMO III Optionele uitrusting

ALARM EN BESCHERMING

  • MGCP III B bedieningspaneel met Cat® alarm- en beschermingssysteem
  • IP44-beveiliging generator

UITLAATSYSTEEM

  • Uitlaatdemper
  • Sensoren voor water in brandstof en uitlaattemperatuur
  • Door SOLAS goedgekeurde spatschermen

LAADSYSTEEM

  • Laaddynamo

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Handbediende of elektrische brandstofopvoerpomp
  • Brandstofkoeler

SMEERSYSTEEM

  • Dubbele oliefilters

STARTSYSTEEM

  • Startmotoren - lucht, elektrisch of redundant

Vergelijk C32 Tier 4/IMO III met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C32 Tier 4/IMO III

Meer aanbiedingen bekijken