Cat C32-scheepsgeneratorset (IMO III)

C32 IMO III

C32 IMO III

Kenmerken in één oogopslag

Emissies
Regelstrategie
Brandstofsysteem
Vermogensreserve
Certificeringen
Garantie
Onderhoud

Productspecificaties voor C32 IMO III

Generatorsetspecificaties

Motorspecificaties

Generatorsetafmetingen

C32 IMO III Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Nakoeler met extern watercircuit (SCAC)
  • Gesloten dampafvoer van carter

REGELSYSTEEM

  • 24 V-regelsysteem

KOELSYSTEEM

  • Warmtewisselaar of kielkoeler
  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger
  • Harde zeewaterleidingen - geen flexibele slangen
  • Flenzen voor koelaansluitingen, ANSI of DIN

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider geïnstalleerd op basisframe
  • Dubbele brandstoffilters met hybride brandstofleidingen

GENERATOREN EN GENERATORUITRUSTINGSSTUKKEN

  • Luchtgekoelde, vormgewikkelde SR5-generator leverbaar met 380, 400, 415 en 690 V, IP23

SMEERSYSTEEM

  • Olievulpunt, simplex filter en peilstok

MONTAGESYSTEEM

  • Bevestiging met spiraalvormige veer/rubber voor vermindering van trillingen en via de constructie voortgeplant geluid

ALGEMEEN

  • Onderhoud via rechter- of linkerzijde
  • Door de klant geleverde bedrading en stekker voor onderhoudsgereedschap

C32 IMO III Optionele uitrusting

ALARM EN BESCHERMING

  • MGCPIIIB bedieningspaneel met Cat® alarm- en beschermingssysteem
  • IP44-beveiliging generator

UITLAATSYSTEEM

  • Uitlaatdemper
  • Sensoren voor water in brandstof en uitlaattemperatuur
  • Door SOLAS goedgekeurde spatschermen

LAADSYSTEEM

  • Laaddynamo

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Handbediende of elektrische brandstofopvoerpomp
  • Brandstofkoeler

SMEERSYSTEEM

  • Dubbele oliefilters

STARTSYSTEEM

  • Startmotoren - lucht, elektrisch of redundant

Vergelijk C32 IMO III met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C32 IMO III

Meer aanbiedingen bekijken