C7.1-generatorset

C7.1

Kenmerken in één oogopslag

Common Rail-brandstofsysteem
Bedieningspaneel

Productspecificaties voor C7.1

Generatorsetspecificaties

Motorspecificaties

Generatorsetafmetingen

Generatorspecificaties

C7.1 Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Opencarterventilatiesysteem (OCV)
  • Turbocharger, watermantelgekoeld
  • Koelvloeistofleidingen geïntegreerd in het spruitstuk met gebruik van EGR-circuit

REGELSYSTEEM

  • Panelen leverbaar in configuraties rechts, links en achter met een optie voor montage op afstand
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Elektronische regulateur
  • Elektronische regelmodule (ECM)
  • Alleen SAE J1939-gegevensverbindingswaarden
  • Elektronische regeling brandstof/luchtverhouding

KOELSYSTEEM

  • Geïntegreerde warmtewisselaar en nakoeler
  • Compact ontwerp met ingebouwde koelvloeistofkanalen
  • Thermostaat en huis
  • Verwarming van mantelwater, optie 120/240 V
  • Extra zeewaterpomp, met tandwielaandrijving
  • Op motor gemonteerde warmtewisselaar, verwijderbare buisbundel (voor zeewater) (alleen warmtewisselaarmotoren)
  • Motoroliekoeler
  • Extra zeewaterleidingen
  • Kielkoeling

UITLAATSYSTEEM

  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger
  • 152 mm (6'') ronde uitlaat met flens
  • Opties droog elleboogstuk/flens

VLIEGWIELEN EN VLIEGWIELHUIZEN

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 2
  • Vliegwiel, 134 tanden
  • Standaarddraairichting volgens SAE

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Common Rail-brandstofsysteem
  • Simplex en duplex brandstofopties
  • Flexibele optie brandstofleiding
  • Brandstofopvoerpomp, met tandwielaandrijving

GENERATOREN EN GENERATORUITRUSTINGSSTUKKEN

  • 12 draden
  • 3 fasen, zonder borstels
  • Afzonderlijk opgewekt uit extra spoel voor 300% kortsluitingsstroom tot maximaal 10 seconden
  • 2/3 kanteling
  • Brede spanningsband
  • IP23-bescherming tegen water
  • Halfgeleider spanningsregelaar met integrale geïntegreerde spanningsafstelling
  • Isolatieklasse H
  • Generatortemperatuurstijging boven Marine Society vereisten voor 105 °C bij 50 °C omgevingstemperatuur - voorvullen 85 °C bij 50 °C omgevingstemperatuur - voorvullen Verbindingspolen

SMEERSYSTEEM

  • Motorcarterontluchting
  • Simplex en duplex opties
  • Oliefilter, service rechts
  • Olievulpijp, in klepdeksel en distributiehuis (optie)
  • Oliepeilstok, service rechts
  • Oliecarter
  • Carteraftap, rechts
  • Smeerolie
  • Motoroliepomp (met tandwielaandrijving)

MONTAGESYSTEEM

  • Schuifbaar hoofdframe
  • Anti-trillingsisolatoren tussen frame en motor-generator

AFTAKASSEN

  • Poly-V-groef voor dynamoaandrijving
  • Kit met aftakas (optioneel)

ALGEMEEN

  • Torsietrillingsdemper en afscherming
  • Lak, Caterpillar geel
  • Hijsogen
  • Beschermende hefdeksels
  • Documentatie
  • Accuschakelaar
  • Plastic wikkelverpakking
  • Opmerking: generatorsets met kielkoeling zijn niet inclusief de kielkoeler(s).
  • Motor is gecertificeerd voor D2/E2-emissiecycli

C7.1 Optionele uitrusting

REGELSYSTEEM

  • Regulateurstatiekkit

UITLAATSYSTEEM

  • Droog bochtstuk
  • Droge flens
  • Uitlaattemperatuursensor

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Flexibele brandstofleidingen

SMEERSYSTEEM

  • Peilstok

KOELSYSTEEM

  • Koelvloeistofopvangtank
  • Koelwaterverwarmer

AFTAKASSEN

  • Krukasriemschijf

Vergelijk C7.1 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  C7.1

Meer aanbiedingen bekijken