C32 ACERT IMO II

C32 ACERT IMO II

C32 ACERT IMO II

Productspecificaties voor C32 ACERT IMO II

Generatorsetspecificaties

Motorspecificaties

Generatorsetafmetingen

Generatorspecificaties

C32 ACERT IMO II Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Afzonderlijk circuit voor inlaatluchtkoeling (SCAC)
  • Turbocharger, watermantelgekoeld
  • Turbochargerinlaat, buitendiameter 152 mm (6") met rechte aansluiting

REGELSYSTEEM

  • Als geen EMCP-paneel of MGCP-optie wordt geselecteerd als optionele uitrusting, moeten de start/stop-bedieningselementen worden geleverd door de klant
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbeveiligingsmodus voor uitgebreidere omgevingsomstandigheden
  • Elektronische regeling brandstof/luchtverhouding

KOELSYSTEEM

  • Afzonderlijk circuit voor inlaatluchtkoeling (SCAC) voor zowel warmtewisselaar- (HEX) als kielgekoelde motoren
  • Watermantel- (JW) en SCAC-warmtewisselaars shell en buizen voor HEX gekoelde motoren
  • SCAC pomp, met tandwielaandrijving
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving
  • Zeewaterpomp, bronzen pompwaaier, met tandwielaandrijving, alleen voor HEX-gekoelde motoren
  • Watermantel HEX met zeewaterpompaansluiting: met standaard binnendiameter van 76,2 mm (3")
  • ANSI flensverbinding met 4 bouten
  • Watermantel HEX zonder zeewaterpompaansluiting: 2,5" slangkoppeling (inlaat), standaard ANSI-flens met 4 bouten en binnendiameter van 76,2 mm (3") (uitlaat)
  • Kielverbindingen: standaard met ANSI-flensverbinding met binnendiameter van 76,2 mm (3") en 4 bouten
  • SCAC en JW shunttanks voor het handhaven van de juiste pompinlaatdruk

UITLAATSYSTEEM

  • Watergekoeld uitlaatspruitstuk en turbocharger
  • Uitlaat met flens met diameter 130 mm (5,12") en 4 bouten

VLIEGWIELEN EN VLIEGWIELHUIZEN

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 0
  • Vliegwiel, 18", 136 tanden
  • Standaarddraairichting volgens SAE

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Duplex brandstoffilters, opschroefbaar, service rechts
  • Maat brandstofaansluitingen: toevoer JIC graden -10 (7/8 - 14), retour JIC 37 graden -8 (3/4 - 16)
  • Platenbrandstofkoeler aangebracht achter de nakoeler-shunttank
  • Brandstofopvoerpomp, met tandwielaandrijving
  • Handbediende brandstofontluchtingspomp

GENERATOREN EN GENERATORUITRUSTINGSSTUKKEN

  • SR5 vormgewikkeld
  • 2 rollagers
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • 4 polen, 6 draden, ster-serie aangesloten
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR)
  • Scheepsisolatieklasse H, temperatuurstijgingsklasse F
  • Op oppervlak gemonteerde platina (PT100) 3-draads RTD's, 2 per fase op de stator en één op elk steunlager
  • Anti-condensatieverwarmers (2 elementen - 240 VAC, 1000 W)
  • IP23-bescherming geschikt voor gebruik met vaste met water werkende lokale brandblussystemen (FWBLAFFS)
  • Systeem IV isolatie voor bescherming tegen ruwe omgeving

SMEERSYSTEEM

  • Simplex oliefilters, service rechts
  • Diep carter
  • Olievulpijpplaatsen service rechts
  • Peilstok service rechts
  • Oliepomp, tandwielaandrijving

MONTAGESYSTEEM

  • Gevormde C-kanaalrails, 300 mm (11.81") hoog
  • Zes los geleverde gecombineerde spiraalveer/rubberen isolatoren voor installatie onder pakketbasis

ALGEMEEN

  • Afscherming van schokdemper vóór
  • Gemeenschappelijk elektrisch aansluitpunt op HEX- en KIEL-gekoelde motoren

C32 ACERT IMO II Optionele uitrusting

Alarm en bescherming

  • Panelen op afstand
  • MCS-controller
  • Analysatormodule voor vermogen
  • oliepeil, uitlaatgastemperatuur, startluchtdruk, druksensoren van warmtewisselaar

UITLAATSYSTEEM

  • Droge bochtstukken
  • Flexibele koppeling
  • Flens
  • Uitlaatdemper
  • Uitlaatdemper met vonkenvanger
  • Regenkap

LUCHTINLAATSYSTEEM

  • Luchtinlaatfilter
  • Gesloten carterventilatiesysteem
  • Luchtinlaatadapter

LAADSYSTEEM

  • Acculaders, laaddynamo's

REGELSYSTEEM

  • Uitrustingsstuk voor belastingsverdeling

BRANDSTOFSYSTEEM

  • Waterafscheider

SMEERSYSTEEM

  • Duplex oliefilters, carterpomp

BESCHERMINGSSYSTEEM

  • Brandstof- en olieafscherming

STARTSYSTEEM

  • Elektrische startmotoren - enkel, 24 volt
  • Luchtstartmotor
  • Twee startmotoren (elektrisch en lucht)
  • Accessoires luchtstart
  • Starthulpmiddelen - JW verwarmingselementen
  • Accusets - 24 volt - droog

Vergelijk C32 ACERT IMO II met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C32 ACERT IMO II

Meer aanbiedingen bekijken