< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

3406C Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter. Regulier gebruik, droog, paneeltype met onderhoudsindicatoren, turbocharger, watermantel-nakoeling.

Regelsysteem
  • Hydromechanische regulateur

Koelsysteem
  • Thermostaten en huis
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Uitlaatelleboogstuk, droog, 152 mm (6''), flens met 4 bouten

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • SAE-nr. 1 vliegwiel
  • SAE-nr. 1 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Brandstoffilter, links
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Instrumenten
  • Instrumentenpaneel, links
  • Motoroliedrukmeter
  • Brandstofdrukmeter
  • Watertemperatuurmeter
  • Servicemeter

Smeersysteem
  • Motorcarterontluchting
  • Oliekoeler
  • Smeeroliefilter
  • Olievulpijp in kleppendeksel en peilstok, beide rechts
  • Carter achter

Bevestigingssysteem
  • Steunen

Universeel
  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Overzicht

Cat 3406C-dieselmotor voor brandbluspompen. Nominaal vermogen: 218-359 bkW (292-482 rpk) bij 1750-2300 tpm zijn niet-gecertificeerd. Wereldwijd leverbaar voor landen zonder emissiewetgeving. FM-goedgekeurd, met UL-vermelding.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 292.0 BHP 217.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 482.0 BHP 359.0 bkW Less
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd Less
Boring 5.4 in 137.0 mm Less
Slag 6.5 in 165.0 mm Less
Cilinderinhoud 891.0 in³ 14.6 l Less
Aanzuiging Turbocharged met nakoeler Turbocharged met nakoeler Less
Motorgewicht, netto droog 3278.0 lb 1487.0 kg Less
Olieverversingsinterval 250.0 h 250.0 h Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE-nr. 1 SAE-nr. 1 Less
Vliegwieltanden 113 113 Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Smeeroliesysteem (bijvullen) 9.0 US-Gall. 34.0 l Less
Koelsysteem (motor) 6.0 US-Gall. 23.0 l Less

Afmetingen

Lengte 74.1 in 1883.0 mm Less
Breedte 46.3 in 1175.0 mm Less
Hoogte 51.8 in 1315.0 mm Less

Emissies

Niet-gecertificeerd voor Amerikaanse EPA motoren van vaste noodbrandbluspompen. Wereldwijd leverbaar voor landen zonder emissiewetgeving. FM-goedgekeurd. Op UL-lijst.

Kwaliteit

Elke Cat motor is vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te waarborgen.