< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

3412 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter, regulier gebruik, met onderhoudsindicatoren
  • Met turbocharger

Koelsysteem
  • Thermostaten en huis
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Warmtewisselaar geïnstalleerd
  • Expansievat

Regelsysteem
  • Laaddynamo 24 V, 35 A
  • Regulateur
  • Hydromechanische regulateur

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatspruitstuk
  • Uitlaatelleboogstuk, droog. 203 mm (8'') op alle motoren met turbocharger en turbocharger met nakoeler en natte uitlaat. 152 mm (6'') op turbocharger met nakoeler en droge spruitstukken.

Vliegwielen en vliegwielhuizen
  • SAE-nr. 0 vliegwiel
  • SAE-nr. 0 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Brandstoffilter
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofontluchtingspomp

Instrumenten
  • Instrumentenpaneel, links
  • Motoroliedrukmeter
  • Brandstofdrukmeter
  • Watertemperatuurmeter
  • Toerenteller

Smeersysteem
  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp in kleppendeksel en peilstok, beide rechts
  • Smeeroliefilter
  • Carter achter

Bevestigingssysteem
  • Steunen

Aftakas
  • Vliegwielsteekas aftakas

Beschermingssysteem
  • Stop-startsysteem, automatisch (compatibel met NFPA 20-vereisten, kan worden bekrachtigd door één van twee accubronnen en is geschikt voor handmatige activering van de startmotor)

Startsysteem
  • 24 V, linker elektrische startmotor
  • Watermantelverwarmer (6 kW, 240-480 V)

Universeel
  • Lak: brandweerwagenrood
  • Trillingsdemper en afscherming
  • Hijsogen

Overzicht

Cat 3412 industriële dieselmotor voor brandbluspompen. Nominaal vermogen: 476-551 bkW (638-739 rpk) bij 1750-2100 tpm zijn niet-gecertificeerd. Wereldwijd leverbaar voor landen zonder emissiewetgeving. FM-goedgekeurd, met UL-vermelding.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 638.0 BHP 476.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 739.0 BHP 551.0 bkW Less
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd Less
Boring 5.4 in 137.0 mm Less
Slag 6.0 in 152.0 mm Less
Cilinderinhoud 1650.0 in³ 27.0 l Less
Aanzuiging Turbocharged met nakoeler Turbocharged met nakoeler Less
Motorgewicht, netto droog 6018.0 lb 2730.0 kg Less
Olieverversingsinterval 250.0 h 250.0 h Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE-nr. 0 SAE-nr. 0 Less
Vliegwieltanden 151 151 Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Smeeroliesysteem (bijvullen) 36.8 US-Gall. 139.0 l Less
Koelsysteem (motor) 15.5 US-Gall. 58.0 l Less

Afmetingen

Lengte 78.0 in 1980.0 mm Less
Breedte 51.2 in 1300.0 mm Less
Hoogte 50.6 in 1285.0 mm Less