< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

3508 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter. Regulier gebruik, droog, paneeltype met onderhoudsindicatoren, turbocharger, watermantel-nakoeling.
  • Turbocharger, achter gemonteerd
  • Watermantel-nakoeling

Regelsysteem
  • Laaddynamo 24 V, 35 A
  • Regulateur, rechts, 3161 met onafhankelijk synthetische-oliecarter
  • Lucht-brandstofverhoudingsregeling
  • Mechanische toerentalregeling, zonder koppelregeling
  • Regulateur
  • Positieve vergrendeling

Koelsysteem
  • Thermostaten en huis
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatspruitstuk, droog

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • SAE-nr. 0 vliegwiel
  • 151 vliegwieltanden
  • SAE-nr. 0 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Brandstoffilter, met onderhoudsindicatoren, patroontype met onderhoud rechts
  • Brandstofopvoerpomp

Instrumenten
  • Instrumentenpaneel, rechts
  • Motoroliedrukmeter
  • Brandstofdrukmeter
  • Drukverschilmeter oliefilter
  • Temperatuurmeter watermantel
  • Servicemeter, elektrisch
  • Toerenteller

Smeersysteem
  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp
  • Oliefilter, patroontype met onderhoud rechts
  • Ondiep carter
  • Dampafvoer (niet geïnstalleerd)

Bevestigingssysteem
  • Rails, bevestiging, motorlengte, 254 mm (10''), voor industrieel gebruik, C-kanaal.
  • Meegeleverd bij geselecteerde topmotoren

Aftakas
  • Extra aandrijving, rechtsboven
  • Voorste behuizing, aan één kant

Beschermingssysteem
  • Verdeeldoos
  • Handbediende afsluiter, rechts
  • Veiligheidsuitschakelbeveiliging, bekrachtigd voor uitschakeling
  • Lage oliedruk, laag stationair toerental 69 kPa (10 psi); hoog stationair toerental 207 kPa (30 psi)
  • Watertemperatuur
  • Overtoeren
  • 3161 regulateursolenoïde bekrachtigd voor uitschakeling

Startsysteem
  • Startschakelaar

Universeel
  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

3508 Optionele uitrusting

Koelsysteem
  • Noodwateraansluitingen

Uitlaatsysteem
  • Flexibele koppeling
  • Uitlaatelleboogstuk
  • Uitlaatflens

Brandstofsysteem
  • Brandstofvoorfilter - patroontype

Smeersysteem
  • Oliepeilregelaar

Aftakas
  • Tweezijdige voorste behuizing
  • Voorzijde, accessoireaandrijving linksboven
  • Voorzijde, accessoireaandrijving linksonder
  • Extra aandrijfas
  • Extra aandrijfriemschijf

Startsysteem
  • Accu - 24 V
  • Accuframe

Overzicht

Cat 3508-dieselmotor voor brandbluspompen. Nominaal vermogen: 709-794 bkW (950-1065 rpk) bij 1460-1750 tpm zijn niet-gecertificeerd, niet FM-goedgekeurd en niet UL-vermeld. Ze zijn wereldwijd leverbaar voor regio's zonder emissiewetgeving.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 950.0 BHP 709.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 1065.0 BHP 795.0 bkW Less
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd Less
Boring 6.7 in 170.0 mm Less
Slag 7.5 in 190.0 mm Less
Cilinderinhoud 2105.0 in³ 34.5 l Less
Aanzuiging Turbocharged met nakoeler Turbocharged met nakoeler Less
Motorgewicht, netto droog 11806.0 lb 5355.0 kg Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE-nr. 0 SAE-nr. 0 Less
Vliegwieltanden 151 151 Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Smeeroliesysteem (bijvullen) 30.0 US-Gall. 114.0 l Less
Koelsysteem (motor) 60.0 US-Gall. 227.0 l Less

Afmetingen

Lengte 92.5 in 2350.0 mm Less
Breedte 68.7 in 1744.0 mm Less
Hoogte 74.9 in 1902.0 mm Less

Kenmerken