C18 ACERT™

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

C18 ACERT™ Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Dubbele turbocharger: inlaat voor en achter 127 mm (5,0'')
  • Nakoeler met extern watercircuit (SCAC)

Laadsysteem
  • Laaddynamo 24 V, 50 A

Regelsysteem
  • Dubbele elektronische regeleenheden (ECU), primair en secundair
  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en totale motorlimiet
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling

Koelsysteem
  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Warmtewisselaar geïnstalleerd
  • Expansievat

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Dubbele turbo: uitlaatelleboogstuk, droog 203 mm (8'')

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • SAE-nr. 1 vliegwiel
  • SAE-nr. 1 vliegwielhuis
  • Vliegwielsteekas aftakas

Brandstofsysteem
  • Elektronische unit injector
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron met groot prestatievermogen)
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofmonsterklep, gemonteerd op de brandstoffilterflens
  • Brandstofvoorfilter
  • Waterafscheider

Instrumenten
  • Instrumentenpaneel, links
  • Motoroliedrukmeter
  • Spanningsmeter
  • Watertemperatuurmeter
  • Toerenteller/motorurenteller

Smeersysteem
  • Opencarterventilatiesysteem
  • Oliekoeler
  • Smeeroliefilter
  • Carter voor
  • Olievulpijp
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp

Bevestigingssysteem
  • Steunen voor en achter

Beschermingssysteem
  • Stop-startsysteem, automatisch (compatibel met NFPA 20-vereisten, kan worden bekrachtigd door één van twee accubronnen en is geschikt voor handmatige activering van de startmotor)

Startsysteem
  • 24 V, linker elektrische startmotor
  • Watermantelverwarmer (3 kW, 120-240 V)

Universeel
  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Automatische variabele ontstekingsverstelling, elektronisch
  • Installatieset elektronisch systeem, 70-pensconnector (stekkers, pennen, bussen)

Overzicht

Cat C18 ACERT™-brandbluspompmotoren. Nominaal vermogen: 447-597 bkW (600-800 rpk) bij 1800-1900 tpm zijn conform de Amerikaanse EPA Tier 3 of Amerikaanse EPA Tier 2-emissienormen voor motoren van vaste noodbrandbluspompen. Nominaal vermogen: 522 bkW (700 rpk) bij 1500 tpm is niet gecertificeerd. FM-goedgekeurd. Op UL-lijst.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 600.0 BHP 447.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 800.0 BHP 597.0 bkW Less
Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier, Tier 2 of niet-gecertificeerd Conform de Amerikaanse EPA Tier, Tier 2 of niet-gecertificeerd Less
Nominaal toerental 1750.0 tpm 1750.0 tpm Less
Boring 5.7 in 145.0 mm Less
Slag 7.2 in 183.0 mm Less
Cilinderinhoud 1106.0 in³ 18.0 l Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Motorgewicht, netto droog 3900.0 lb 1769.0 kg Less
Olieverversingsinterval 500.0 h 500.0 h Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE-nr. 1 SAE-nr. 1 Less
Vliegwieltanden 113 113 Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Smeeroliesysteem (bijvullen) 10.0 US-Gall. 37.7 l Less
Koelsysteem (motor) 13.3 US-Gall. 50.0 l Less

Afmetingen

Lengte 74.4 in 1889.0 mm Less
Breedte 43.0 in 1091.0 mm Less
Hoogte 54.3 in 1380.0 mm Less

Emissies


Nominale vermogens--447 bkW (600 pk) bij 1750, 1900, 2100 tpm en 522 bkW (700 pk) bij 1900 en 2100 tpm--voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 3-emissienormen voor motoren van vaste noodbrandbluspompen. FM-goedgekeurd. Op UL-lijst - VS en Canada. Voldoet aan de NFPA 20-normen.


Nominaal vermogen: 597 bkW (800 pk) bij 1750, 1900 en 3100 tpm: voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 2-emissienormen voor motoren van vaste noodbrandbluspompen. FM-goedgekeurd. Op UL-lijst - VS en Canada. Voldoet aan de NFPA 20-normen.