G3508B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

G3508B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter met axiale stroom
  • Ronde luchtinlaatadapters
  • Kan worden gereinigd
  • Enkel element, type bus, met service-indicator

Regelsysteem
  • ADEM A3 met ingebouwde elektronische gasklepregeling
  • CSA-goedgekeurd

Uitlaatsysteem
  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken
  • Flenzen
  • Droge uitlaatspruitstukken
  • Uitlaat: int. diam. 200 mm

Vliegwielen en vliegwielhuizen
  • SAE-nr. 00 vliegwiel
  • SAE-nr. 00 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Gasfilter
  • 7-50 psi gastoevoer
  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Gasdrukregelaar, met servoklepbediening

Ontstekingssysteem
  • ADEM A3
  • CSA-goedgekeurd voor buiten

Smeersysteem
  • Smeerolie
  • Olieomloopfilter
  • Luchtvoorsmeerpomp
  • Motorcarterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter - rechts
  • Oliecarter
  • Oliemonsterafnameklep
  • Turbo olie-accumulator

Aftakassen
  • Voorste steekas
  • Riemschijven
  • Voorste behuizing - beide kanten
  • Voorste accessoireaandrijving linksonder

Torsietrillingsanalyse
  • Verstrekt via Caterpillar, vereist t/m Q1 2010

Universeel
  • Speciale lak
  • Lak - Cat geel
  • Krukastrillingsdemper en afscherming

G3508B Optionele uitrusting

Laadsysteem
  • Acculaders
  • CSA-goedkeurde uitvoering leverbaar met

Koelsysteem
  • Mechanische verbindingsaansluitingen
  • Tweetraps laadluchtkoeling
  • Thermostaten en huis
  • Waterpomp voor watermantel en nakoeler met tandwielaandrijving
  • Roestvrijstalen nakoelerblokken

Instrumenten
  • Advisor-displaypaneel
  • Communicatiemodule

EU-certificering
  • EEG DOI-certificering

Ondersteuning
  • Inbedrijfstelling in de fabriek

Overzicht

De lijn G3500B-motoren brengt veelzijdigheid, inzetbaarheid en lage bedrijfskosten voor uw gascompressieactiviteiten. Ze leveren de laagste motoremissies in de sector, zonder dat dit ten koste gaat van prestaties.Ideale toepassingen voor G3500B-motoren zijn gas opvoeren, gas verzamelen en putgascompressie. Cat G3508B-gasmotor. Nominaal vermogen: 514 bkW (690 rpk) bij 1400 tpm zijn geschikt voor NSPS-locaties.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 690.0 BHP 514.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 690.0 BHP 514.0 bkW Less
Emissies Geschikt voor NSPS-locaties Geschikt voor NSPS-locaties Less
Ontsteking, bescherming ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less

Motorontwerp

- Bouwt voort op de bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid van de G3500 LE- Kan een grote verscheidenheid aan gasvormige brandstoffen verbranden- Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms-en bedrijfskosten- Breed bedrijfssnelheidbereik bij lagere lokale luchtdichtheid(grote hoogte/hoge omgevingstemperaturen)- Hogere vermogensdichtheid verbetert het beheer van het machinepark- Hoogwaardige motordiagnose- Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling voor de afzonderlijkecilinders

Ultra arm-mengsel verbrandingstechnologie (ULB)

ULB-technologie maakt gebruik van een geavanceerd regelsysteem, betere turbo-afstemming, een verbeterde lucht-/brandstofmenging en een geavanceerdere verbrandingstechnologie met het oog op:- Minimale uitstoot- Maximale brandstofzuinigheid- Verbeterde regeling en toerentalbeperking op grotere hoogte- Stabiele lastwisselingen

Emissies

- Voldoet aan de Amerikaanse EPA Spark Ignited Stationary NSPS-emissies voor 2010 en enkele zones met een zeer hoge vervuilingsgraad- Arm lucht/brandstofmengsel zorgt voor de best mogelijke uitstooten brandstofzuinigheid voor motoren met deze maat boring

Geavanceerde digitale motorbediening

Het ADEM A3-systeem (Advanced Diesel Engine Management, geavanceerd dieselmotorbeheer) integreert snelheidsregeling, regeling van de lucht-brandstofverhouding en ontstekings-/detonatieregeling in een compleet systeem voor motorbeheer.ADEM A3 heeft een betere gebruikersinterface, display,systeemdiagnose en betere stopschakelaars.

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukkenVerlaagt verpakkingstijd.

Testen

Elke motor is getest onder volledige belasting om goedemotorprestaties te waarborgen.

Gasmotorclassificatieprogramma

GERP is een op een pc gebaseerd programma dat terreinprestaties biedt voor Cat®aardgasmotorenvoor de gascompressie-industrie. GERP biedt motorgegevens voor de hoogte, omgevingstemperatuur, brandstof, warmteafgifte door motorkoelvloeistof, prestaties, installatietekeningen, specificatiebladen en pompcurven voor uw locatie.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijde Cat dealer

Meer dan 2200 dealersBij Cat in de fabriek getrainde monteurs van de dealer verrichten onderhoud aan elkonderdeel van uw petroleummotorCat garantie op onderdelen en arbeidEr zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optredenS•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonstersvergelijkt met vaste Caterpillar normen:- Interne conditie van motorcomponenten- Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen- Aanwezigheid van nevenproducten van verbranding- Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Meer dan 60 jaar ervaring met de productie van aardgasmotorenDoor te beschikken over deze productieprocessen kanCaterpillar betrouwbare producten van hoge kwaliteit produceren- Gietijzeren motorblokken, koppen, cilindervoeringen en vliegwielhuizen- Essentiële machineonderdelen- Complete motor assembleren

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com