< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

G3516B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilters met axiale stroom
  • Service-indicator
  • Kan worden gereinigd

Koelsysteem
  • Tweetraps laadluchtkoeling:
  • Thermostaten voor motor- en laadluchtkoeling

Uitlaatsysteem
  • Droge uitlaatspruitstukken en turbochargerhuizen

Vliegwielen en huizen
  • SAE 00 vliegwiel
  • SAE 00 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Vereist 7-50 psig gastoevoer
  • Gasdrukregelaar
  • Gasafsluitklep

Instrumenten
  • Extern gemonteerd Advisor-bedieningspaneel
  • Verbindingsdraadboom

Smeersysteem
  • Aan de bovenkant gemonteerde carterontluchtingen
  • Oliekoeler
  • Oliefilter en oliemonsterafnameklep
  • Aftapkraan
  • Turbo olie-accumulator
  • API B16.3 goedgekeurd gas/lucht-aangedreven voorsmeersysteem

Torsietrillingsanalyse
  • Geleverd door Caterpillar

Ophanging
  • Rails

Bedieningspanelen
  • 4" lcd Advisor-displaypaneel
  • Apart geleverd

Startsysteem
  • 90 psi TDI startmotor
  • 150 psi TDI startmotor

Aftakassen
  • Voorste behuizing, beide kanten
  • Voorste accessoireaandrijving linksonder

Beschermingssysteem - Display/Alarm/Uitschakeling
  • Lage oliedruk
  • Drukverschil in oliefilter
  • Hoge brandstof- of olietemperatuur
  • Motorolie naar motorkoelvloeistof
  • Temperatuurverschil
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Motortoerental
  • Motorbelasting
  • Accuspanning
  • Detonatie
  • Luchttemperatuur van uitlaatspruitstuk
  • Inlaat/uitlaatdruk koelvloeistof JW
  • Inlaattemperatuur linker turbo
  • Inlaattemperatuur rechter turbo
  • Cilinderpoorttemperatuur

Beschermingssysteem - Alleen weergave
  • Bedrijfsuren
  • Zuurstofniveau

Universeel
  • Lak - Cat geel
  • Dubbele 23" trillingsdemper met afscherming
  • CSA-certificering, Klasse 1 Divisie 2 Groepen C en D

G3516B Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Rechthoekige luchtinlaatadapter
  • Ronde luchtinlaatadapter

Laadsysteem
  • Batterijlader 20 A

Aansluitingen
  • Mechanische verbinding
  • Inlaataansluiting

Uitlaatsysteem
  • Flexibele koppelingen beschikbaar bij eerste productiemodel
  • Elleboogstukken en uitlaatdempers

Instrumenten
  • Optionele verbindingsdraadboom

Smeersysteem
  • Geleverd met smeermiddel

Bevestigingssysteem
  • Rails

Aftakassen
  • Voorste steekas

Documentatie
  • Beschikbare opties

Overzicht

De lijn G3500B-motoren biedt veelzijdigheid, inzetbaarheid en lage bedrijfskosten aan uw gascompressieactiviteiten. Ze leveren de laagste motoremissies in de sector, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Ideale toepassingen voor G3500B-motoren zijn gaslifttoepassingen, gaswinning en gascompressie bij putmonden. Cat G3508B-gasmotor. Nominaal vermogen: 1029 bkW (1380 rpk) bij 1400 tpm zijn geschikt voor NSPS-locaties.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 1380.0 BHP 1029.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 1380.0 BHP 1029.0 bkW Less
Emissies Geschikt voor NSPS-locaties Geschikt voor NSPS-locaties Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE-nr. 00 SAE-nr. 00 Less
Vliegwieltanden 183 183 Less
Gewicht (droog) 18520.0 lb 8401.0 kg Less
Olieverversingsinterval 1000 uur 1000 uur Less
Ontsteking, bescherming ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less

Motorspecificatie

Cilinderinhoud 4230.0 in³ 69.3 l Less
Aanzuiging Turbocharged-met 2-traps nakoeler Turbocharged-met 2-traps nakoeler Less
Slag 7.5 in 190.0 mm Less
Boring 6.7 in 170.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem 58.5 US-Gall. 221.5 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 112.0 US-Gall. 424.0 l Less

Ultra arm-mengsel verbrandingstechnologie (ULB)

ULB-technologie maakt gebruik van een geavanceerd regelsysteem, betere turbo-afstemming, een verbeterde lucht-/brandstofmenging en een geavanceerdere verbrandingstechnologie met het oog op: - Minimale uitstoot - Maximale brandstofzuinigheid - Verbeterde regeling en toerentalbeperking op grotere hoogte - Stabiele lastwisselingen

Emissies

- Voldoet aan de Amerikaanse EPA Spark Ignited Stationary NSPS-emissies voor 2010 - Arm lucht/brandstofmengsel zorgt voor optimale emissie en brandstofzuinigheid voor motoren met deze maat boring

Geavanceerde digitale motorbediening

Het ADEM A3-systeem (Advanced Diesel Engine Management, geavanceerd dieselmotorbeheer) integreert snelheidsregeling, de regeling van de lucht-brandstofverhouding en ontstekings-/detonatieregeling in een compleet systeem voor motorbeheer. Verbeterd in ADEM A3: gebruikersinterface, displaysysteem, stopschakelaars en systeemdiagnose.

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukken verlaagt verpakkingstijd.

Testen

Elke motor is getest onder volledige belasting om goede motorprestaties te waarborgen.

Gasmotorclassificatieprogramma

GERP is een op een PC gebaseerd programma dat terreinprestaties biedt voor Cat® aardgasmotoren voor de gascompressie-industrie. GERP biedt motorgegevens voor de hoogte, omgevingstemperatuur, brandstof, warmteafgifte door motorkoelvloeistof, prestaties, installatietekeningen, specificatiebladen en pompcurven voor uw locatie.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijde Cat dealer

Meer dan 2200 dealers Bij Cat in de fabriek getrainde monteurs van de dealer verrichten onderhoud aan elk onderdeel van uw petroleummotor Cat garantie op onderdelen en arbeid Er zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optreden S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijkt met vaste Caterpillar normen voor het vaststellen van: - Interne conditie van motorcomponenten- Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen - Aanwezigheid van nevenproducten van de verbranding - Locatiespecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Meer dan 60 jaar ervaring met de productie van aardgasmotoren Omdat Caterpillar de productie in eigen hand heeft, worden betrouwbare producten van hoge kwaliteit vervaardigd - Gietijzeren motorblokken, koppen, cilindervoeringen en vliegwielhuizen - Essentiële machineonderdelen - Complete motor assembleren

Motorontwerp

- Bouwt voort op de bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid van de G3500 LE - Kan een grote verscheidenheid aan gasvormige brandstoffen verbranden - Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten - Breed toerentalbereik bij lagere lokale luchtdichtheid (grote hoogte/hoge omgevingstemperaturen) - Hogere vermogensdichtheid verbetert het beheer van het machinepark - Hoogwaardige motordiagnose - Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling voor de afzonderlijke cilinders

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com