G3520B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

G3520B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Ronde luchtinlaatadapters
  • Luchtfilter met axiale stroom
  • Kan worden gereinigd
  • Tussenliggend gebruik met service-indicator

Regelsysteem
  • ADEM A3 met ingebouwde elektronische gasklepregeling
  • Bedieningspaneel

Koelsysteem
  • Flexibele verbindingen
  • Tweetraps laadluchtkoeling
  • Thermostaten en huis
  • Waterpomp voor watermantel en nakoeler met motoraandrijving
  • Roestvrijstalen nakoelerblokken

Uitlaatsysteem
  • Flexibele koppelingen
  • Flens en expander
  • Droge uitlaatspruitstukken
  • Droog uitlaatelleboogstuk

Vliegwielen en vliegwielhuizen
  • SAE-nr. 00 vliegwiel
  • SAE-nr. 00 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Ontstekingssysteem
  • ADEM A3

Smeersysteem
  • Smeerolie
  • Olieomloopfilter
  • Luchtvoorsmeerpomp
  • Motorcarterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter - rechts
  • Carter - 143 US-Gall.
  • Aftapkraan
  • Oliemonsterafnameklep
  • Turbo olie-accumulator

Bevestigingssysteem
  • Motorophangingrails - 330,2 mm (13") industrieel type

Universeel
  • Speciale lak
  • Torsietrillingsanalyse
  • Lak - Cat geel
  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • CSA-certificering, Klasse 1 Divisie 2, Groep D - Elektrisch systeem en instrumenten - inclusief ADEM A3 en bedieningspaneel

G3520B Optionele uitrusting

Laadsysteem
  • Laaddynamo - CSA-goedgekeurd 24 V, 65 A

Brandstofsysteem
  • Gasfilter
  • 7-50 psi gastoevoer
  • Brandstofsysteem is geschikt voor 800 tot 1200 btu/scf (31,5 tot 47,2 MJ/Nm3)
  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Gasdrukregelaar
  • Gasafsluitklep

Instrumenten
  • Communicatiemodule

Aftakassen
  • Voorste steekas
  • Riemschijven
  • Dubbele demper
  • Voorste behuizing - beide kanten
  • Accessoireaandrijvingen vóór, links- en rechtsonder en rechtsboven

Beschermingssysteem
  • Explosieontlastkleppen
  • Secundaire GSOV

Startsysteem
  • Luchtstartmotor met bedieningselementen (90 psi of 150 psi)
  • Leidingen conform API B16.3
  • Koelwaterverwarmer
  • Blokkeringsgroep

EU-certificering
  • EEG DOI-certificering

Ondersteuning
  • Inbedrijfstelling in de fabriek

Overzicht

De lijn G3500B-motoren biedt veelzijdigheid, inzetbaarheid en lage bedrijfskosten aan uw gascompressieactiviteiten. Ze leveren de laagste motoremissies in de sector, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Ideale toepassingen voor G3500B-motoren zijn gaslifttoepassingen, gaswinning en gascompressie bij putmonden. Cat G3520B gasmotor. Nominaal vermogen: 1104-1286 bkW (1480-1725 rpk) bij 1200-1400 tpm zijn geschikt voor NSPS-locaties.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 1480.0 BHP 1104.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 1725.0 BHP 1286.0 bkW Less
Emissies Geschikt voor NSPS-locaties Geschikt voor NSPS-locaties Less
Ontsteking, bescherming ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less

Motorontwerp

- Bouwt voort op de bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid van de G3500 LE - Kan een grote verscheidenheid aan gasvormige brandstoffen verbranden - Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten - Breed toerentalbereik bij lagere lokale luchtdichtheid (grote hoogte/hoge omgevingstemperaturen) - Hogere vermogensdichtheid verbetert het beheer van het machinepark - Hoogwaardige motordiagnose - Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling voor de afzonderlijke cilinders

Ultra arm-mengsel verbrandingstechnologie (ULB)

ULB-technologie maakt gebruik van een geavanceerd regelsysteem, betere turbo-afstemming, een verbeterde lucht-/brandstofmenging en een geavanceerdere verbrandingstechnologie met het oog op: - Minimale uitstoot - Maximale brandstofzuinigheid - Verbeterde regeling en toerentalbeperking op grotere hoogte - Stabiele lastwisselingen

Emissies

- Voldoet aan de Amerikaanse EPA Spark Ignited Stationary NSPS-emissies voor 2010 en bepaalde zones met een zeer hoge vervuilingsgraad - Arm lucht/brandstofmengsel zorgt voor optimale emissie en brandstofzuinigheid voor motoren met deze maat boring

Geavanceerde digitale motorbediening

Het ADEM A3-systeem (Advanced Diesel Engine Management, geavanceerd dieselmotorbeheer) integreert snelheidsregeling, de regeling van de lucht-brandstofverhouding en ontstekings-/detonatieregeling in een compleet systeem voor motorbeheer. Verbeterd in ADEM A3: gebruikersinterface, displaysysteem, stopschakelaars en systeemdiagnose.

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukken verlaagt verpakkingstijd.

Testen

Elke motor is getest onder volledige belasting om goede motorprestaties te waarborgen.

Gasmotorclassificatieprogramma

GERP is een op een PC gebaseerd programma dat terreinprestaties biedt voor Cat® aardgasmotoren voor de gascompressie-industrie. GERP biedt motorgegevens voor de hoogte, omgevingstemperatuur, brandstof, warmteafgifte door motorkoelvloeistof, prestaties, installatietekeningen, specificatiebladen en pompcurven voor uw locatie.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijde Cat dealer

Meer dan 2200 dealers - Bij Cat in de fabriek getrainde monteurs van de dealer verrichten onderhoud aan elk onderdeel van uw petroleummotor - Cat garantie op onderdelen en arbeid - Er zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optreden S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijkt met vaste Caterpillar normen voor het vaststellen van: - Interne conditie van motorcomponenten - Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen - Aanwezigheid van nevenproducten van de verbranding - Locatiespecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Meer dan 60 jaar ervaring met de productie van aardgasmotoren Omdat Caterpillar de productie in eigen hand heeft, worden betrouwbare producten van hoge kwaliteit vervaardigd - Gietijzeren motorblokken, koppen, cilindervoeringen en vliegwielhuizen - Essentiële machineonderdelen - Complete motor assembleren

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.