G3606

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

G3606 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter - standaard inlaatluchtadapter

Regelsysteem
  • ADEM A3-regelsysteem zorgt voor elektronische regeling, regeling van de lucht-brandstofverhouding en ontstekingsregeling per cilinder

Koelsysteem
  • Pomp voor watermantel
  • Watermantelthermostaten en huis
  • Nakoelerpomp
  • Thermostaten en behuizing voor water in nakoeler
  • Eentraps nakoeler

Uitlaatsysteem
  • Droog verpakte uitlaatspruitstukken
  • Verticale uitlaatadapter

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Gastoevoerkleppen met elektronisch geregelde brandstoftoevoerdruk

Ontstekingssysteem
  • A3-regelsysteem detecteert de detonatie van elke cilinder en regelt het inspuitmoment van de afzonderlijke cilinders

Instrumenten
  • Lcd-scherm bewaakt motorparameters en geeft diagnosecodes weer

Smeersysteem
  • Carterontluchting (aan bovenkant gemonteerd)
  • Oliekoeler
  • Oliefilter
  • Aftapklep carter

Bevestigingssysteem
  • Motormontagepoten (vier in totaal)

Bescherming
  • Elektronisch uitschakelsysteem met zuiveringscyclus
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie
  • Gasafsluitklep

Startsysteem
  • Luchtstartsysteem

Universeel
  • Lak - Cat geel
  • Trillingsdempers

G3606 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter met voorfilters in zware uitvoering
  • Luchtfilter in zware uitvoering met bescherming tegen regen

Laadsysteem
  • Laaddynamo's

Regelsysteem
  • Aangepaste regelsysteemsoftware is beschikbaar voor een niet-standaard nominaal vermogen. Software is in het veld programmeerbaar met flash-geheugen.

Koelsysteem
  • Expansievat
  • Flexibele verbindingen
  • Koelwaterverwarmer

Uitlaatsysteem
  • Flexibele expansiestukadapters
  • Uitlaatverlengstuk
  • Lasflenzen

Brandstofsysteem
  • Brandstoffilter
  • Gasdrukregelaar
  • Flexibele aansluiting
  • Brandstofsysteem met lage energie
  • Brandstofsysteem voor corrosief gas

Ontstekingssysteem
  • CSA-certificering

Instrumenten
  • Externe gegevensbewaking en toerentalregeling
  • Compatibel met Cat® Electronic Technician (ET) en Data View
  • Communicatieapparaat - PL1000T/E
  • Displaypaneel wissen is optioneel

Smeersysteem
  • Door lucht of elektromotor aangedreven voorsmering
  • Dubbel oliefilter
  • Service links of rechts
  • Smeeroliesuppletiesysteem

Bevestigingssysteem
  • Bevestigingsplaten (set van zes)

Aftakassen
  • Voorste steekassen

Startsysteem
  • Luchtdrukreduceerklep
  • Aardgasstartsysteem

Universeel
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Demperafscherming

Overzicht

G3600-motoren leveren een grote verscheidenheid aan vermogensopties die aansluiten op uw gascompressietoepassing. G3600-motoren bieden de hoogste beschikbaarheid in de bedrijfstak en lange intervallen tussen revisies. Machinisten die G3600-motoren in hun machinepark gebruiken, ondervinden praktisch geen onvoorziene stilstand en beschikken over het juiste vermogen voor hun toepassing, de laagste bedrijfskosten en goedgekeurde emissieniveaus. Ideale toepassingen voor G3500B-motoren zijn gecentraliseerde verzamelstations, gasverwerking, transmissies en opslagtoepassingen. Cat G3606-motor met nominaal vermogen: 1324-1413 bkW (1775-1895 rpk) bij 1000 tpm zijn geschikt voor NSPS-locaties.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 1775.0 BHP 1324.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 1895.0 BHP 1413.0 bkW Less
Emissies Geschikt voor NSPS-locaties Geschikt voor NSPS-locaties Less
Cilinderinhoud 7762.0 in³ 127.2 l Less
Compressieverhouding 9,2:1 9,2:1 Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Vliegwieltanden 255 255 Less
Gewicht (droog) 34560.0 lb 15676.0 kg Less
Olieverversingsinterval 5000 uur 5000 uur Less
Ontsteking, bescherming Elektronisch (ADEM™ A3) Elektronisch (ADEM™ A3) Less
Slag 11.8 in 300.0 mm Less
Boring 11.8 in 300.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem 106.0 US-Gall. 401.0 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 187.0 US-Gall. 708.0 l Less

Emissies

Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Spark Ignited Stationary NSPS- emissies voor 2010/11 met gebruik van een oxidatiekatalysator

Motortechnologie met arm brandstofmengsel

Motoren met een arm brandstofmengsel werken met grote hoeveelheden luchtovermaat. De luchtovermaat absorbeert warmte tijdens de verbranding waardoor de verbrandingstemperatuur en de druk worden verlaagd en veel minder NOx wordt uitgestoten. De armmengseltechnologie zorgt ook voor een langere levensduur van componenten en een uitstekende brandstofzuinigheid.

Bedieningsgemak

Hoogwaardig carter en rails voor uitstekende bevestiging en stabiliteit - Via de zijdeksels op het blok kunnen interne componenten worden geïnspecteerd

Geavanceerde digitale motorbediening

Het ADEM A3-systeem (Advanced Diesel Engine Management: geavanceerde dieselmotorregeling) integreert toerentalregeling, regeling van de lucht-brandstofverhouding en ontstekings-/detonatieregeling in een compleet motormanagementsysteem. Verbeterd in ADEM A3: gebruikersinterface, displaysysteem, stopschakelaars en systeemdiagnose.

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukken beperkt de verpakkingstijd.

Testen

Elke motor is getest onder volledige belasting om goede motorprestaties te waarborgen.

Gasmotorclassificatieprogramma

GERP is een op een pc gebaseerd programma dat zorgt voor prestaties op locatie van Cat® aardgasmotoren voor de gascompressie-industrie. GERP biedt motorgegevens voor de hoogte, omgevingstemperatuur, brandstof, warmteafgifte door motorkoelvloeistof, prestaties, installatietekeningen, specificatiebladen en pompcurven voor uw locatie.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijde Cat dealer

Meer dan 2200 dealers Bij Cat in de fabriek getrainde monteurs van de dealer verrichten onderhoud aan elk onderdeel van uw petroleummotor Cat garantie op onderdelen en arbeid Er zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optreden S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijkt met vaste Caterpillar normen:- Interne conditie van motorcomponenten- Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen- Aanwezigheid van nevenproducten verbranding- Locatiespecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Meer dan 60 jaar ervaring met de productie van aardgasmotoren Door te beschikken over deze productieprocessen kan Caterpillar betrouwbare producten van hoge kwaliteit produceren.- Gietijzeren motorblokken, koppen, cilindervoeringen en vliegwielhuizen - Essentiële machineonderdelen - Complete motor assembleren

Motorontwerp

- Beproefde betrouwbaarheid en duurzaamheid - Geschikt voor verbranding van een grote verscheidenheid aan gasvormige brandstoffen - Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten - Breed bedrijfstoerentalbereik

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgas.cat.com.