G3612

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

G3612 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter - regulier bedrijfInlaatluchtadapter
  • Luchtfilter met voorfilters in zware uitvoering
  • Luchtfilter in zware uitvoering met bescherming tegen regen

Regelsysteem
  • A3-regelsysteem – zorgt voor elektronische regeling, regeling van de lucht-brandstofverhouding en ontstekingsregeling per cilinder
  • Aangepaste regelsysteemsoftware - beschikbaar voor een niet-standaard nominaal vermogen, in veld programmeerbaar met flash-geheugen

Uitlaatsysteem
  • Droog verpakte uitlaatspruitstukken
  • Verticale uitlaatadapter
  • Flexibele expansiestukadapters
  • Uitlaatverlengstuk
  • Lasflenzen

Vliegwiel en vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Ontstekingssysteem
  • A3-regelsysteem – detecteert de detonatie van elke cilinder en regelt het inspuitmoment van de afzonderlijke cilinder
  • CSA-certificering

Smeersysteem
  • Carterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter
  • Aftapklep carter
  • Door lucht of elektromotor aangedreven voorsmering
  • Dubbel oliefilter
  • Service links of rechts
  • Smeeroliesuppletiesysteem

Beschermingssysteem
  • Elektronisch uitschakelsysteem met zuiveringscyclus
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie
  • Gasafsluitklep

G3612 Optionele uitrusting

Laadsysteem
  • Laaddynamo's

Koelsysteem
  • Pomp voor watermantel
  • Watermantelthermostaten en huis
  • Nakoelerpomp
  • Thermostaten en behuizing voor water in nakoeler
  • Expansievat
  • Flexibele verbindingen
  • Eentraps nakoeler
  • Koelwaterverwarmer

Brandstofsysteem
  • Brandstoffilter
  • Gastoevoerkleppen – elektronisch geregelde brandstoftoevoerdruk
  • Gasdrukregelaar
  • Flexibele aansluiting
  • Brandstofsysteem met lage energie
  • Brandstofsysteem voor corrosief gas

Instrumenten
  • LCD-scherm – bewaakt motorparameters en geeft diagnosecodes weer
  • Externe gegevensbewaking en toerentalregeling
  • Compatibel met Cat Electronic Technician (ET) en Data View
  • Communicatieapparaat - PL1000T/E
  • Displaypaneel wissen is optioneel

Bevestigingssysteem
  • Motormontagepoten (zes in totaal)
  • Bevestigingsplaten (set van zes)

Aftakassen
  • Voorste steekassen

Startsysteem
  • Luchtstartsysteem
  • Luchtdrukreduceerklep
  • Aardgasstartsysteem

Universeel
  • Lak - Cat geel
  • Trillingsdempers
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Demperafscherming

Overzicht

G3600-motoren leveren een grote verscheidenheid aan vermogensopties die aansluiten op uw gascompressietoepassing. G3600-motoren bieden de hoogste beschikbaarheid in de bedrijfstak en lange intervallen tussen revisies. Machinisten die G3600-motoren in hun machinepark gebruiken, ondervinden praktisch geen onvoorziene stilstand, het juiste vermogen voor hun toepassing, de laagste bedrijfskosten en naleving van de emissieregelgeving.Ideale toepassingen voor G3600-motoren zijn gecentraliseerde verzamelstations, gasverwerking, transmissies en opslagtoepassingen. Cat G3612 gasmotor met nominaal vermogen: 1647-2822 bkW (3550-3785 rpk) bij 1000 tpm. Geschikt voor NSPS-locaties.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 3550.0 BHP 2647.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 3785.0 BHP 2822.0 bkW Less
Emissies Geschikt voor NSPS-locaties Geschikt voor NSPS-locaties Less
Cilinderinhoud 15528.0 in³ 254.0 l Less
Compressieverhouding 9,2:1 9,2:1 Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Vliegwieltanden 255 255 Less
Gewicht (droog) 55300.0 lb 25084.0 kg Less
Olieverversingsinterval 5000 uur 5000 uur Less
Ontsteking, bescherming ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less
Slag 11.8 in 300.0 mm Less
Boring 11.8 in 300.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem 194.0 US-Gall. 734.0 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 272.0 US-Gall. 1030.0 l Less

Motorontwerp

- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid- Mogelijkheid om een grote verscheidenheid aan gasvormige brandstoffen te verbranden- Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten- Groot bedrijfssnelheidbereik

Emissies

Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Spark Ignited Stationary NSPS- emissies voor 2010/11 met gebruik van een oxidatiekatalysator

Motortechnologie met arm brandstofmengsel

Motoren met een arm brandstofmengsel werken met grote hoeveelheden luchtovermaat. De luchtovermaat absorbeert warmte tijdens de verbranding waardoor de verbrandingstemperatuur en de druk worden verlaagd en veel minder NOx wordt uitgestoten. De arm-mengseltechnologie zorgt ook voor een langere levensduur van componenten en een uitstekende brandstofzuinigheid.

Bedieningsgemak

- Hoogwaardige pan en rails voor uitstekende bevestiging en stabiliteit- Zijdeksels van blok maken inspectie van interne componenten mogelijk

Geavanceerde digitale motorbediening

Het ADEM A3-systeem (Advanced Diesel Engine Management, geavanceerd dieselmotorbeheer) integreert snelheidsregeling, de regeling van de lucht-brandstofverhouding en ontstekings-/detonatieregeling in een compleet systeem voor motorbeheer. Verbeterd in ADEM A3: gebruikersinterface, displaysysteem, stopschakelaars en systeemdiagnose.

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukken verlaagt verpakkingstijd.

Testen

Elke motor is getest onder volledige belasting om goede motorprestaties te waarborgen.

Gasmotorclassificatieprogramma

GERP is een op een PC gebaseerd programma dat terreinprestaties biedt voor Cat® aardgasmotoren voor de gascompressie-industrie. GERP biedt motorgegevens voor de hoogte, omgevingstemperatuur, brandstof, warmteafgifte door motorkoelvloeistof, prestaties, installatietekeningen, specificatiebladen en pompcurven voor uw locatie.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijde Cat dealer

Meer dan 2200 dealersBij Cat in de fabriek getrainde monteurs van de dealer kunnen onderhoud verrichten aan elk onderdeel van uw petroleummotorCat garantie op onderdelen en arbeidEr zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optredenS•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijkt met vaste Caterpillar normen:- Interne conditie van motorcomponenten- Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen- Aanwezigheid van nevenproducten van verbranding- Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Meer dan 60 jaar ervaring met de productie van aardgasmotorenDoor te beschikken over deze productieprocessen kan Caterpillar betrouwbare producten van hoge kwaliteit produceren- Gietijzeren motorblokken, koppen, cilindervoeringen en vliegwielhuizen - Essentiële machineonderdelen- Complete motor assembleren

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.