3512C

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Olie en gas boren is een complexe taak die gespecialiseerde energieopwekkingsapparatuur vereist. Cat 3500 generatorsets zijn speciaal ontworpen voor boorwerkzaamheden op elektrische AC-boorplatforms. Zij combineren tientallen jaren praktijkervaring met het 3500-platform met de nieuwste elektronica om de hoogste prestaties, lage emissiewaarden en een vereenvoudigde bedieningsinterface te garanderen.Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.3512C generatorset voor landboorinstallaties. Nominaal vermogen: 1045 ekW (1492 kVA) bij 60 Hz (1200 tpm). Voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 2-emissienormen. Leverbaar met Amerikaanse EPA-flexibiliteit en voor andere gereguleerde en niet-gereguleerde gebieden.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 1045.0 ekW 1045.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 1045.0 ekW 1045.0 ekW Less
Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 2 voor niet voor de weg bestemde dieselmotoren Conform de Amerikaanse EPA Tier 2 voor niet voor de weg bestemde dieselmotoren Less
Cilinderinhoud 3158.0 in³ 52.0 l Less
Slag 7.48 in 190.0 mm Less
Spanning 600 600 Less
Generator SR4B SR4B Less
Brandstofsysteem EUI EUI Less
Gewicht 31864.0 lb 14453.0 kg Less
Olieverversingsinterval 500.0 h 500.0 h Less
Motorregeling en -beveiliging ADEM A3 ADEM A3 Less
Boring 6.69 in 170.0 mm Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Generatorsetregeling EMCP 4.3 EMCP 4.3 Less

Afmetingen

Breedte 91.2 in 2318.0 mm Less
Hoogte 104.7 in 2659.0 mm Less
Lengte 238.2 in 6051.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Smeeroliesysteem (bijvullen) 84.0 US-Gall. 318.0 l Less
Koelsysteem (motor) 41.0 US-Gall. 157.0 l Less

Testen

- Elke Cat generatorset is getest onder volledige belasting om te zorgen datde motor correct presteert.- Standaardconfiguraties zijn gemonteerd, getest engoedgekeurd als een pakket om prestaties, betrouwbaarheiden duurzaamheid te garanderen.

Productontwerp

- Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van olie- en gastoepassingen- Nieuwste elektronica voor verbeterde veiligheid, prestatiesen gebruikersinterface- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid- Robuust basisontwerp voor duurzaamheid en ideaal voorlaad-loswerkzaamheden- Toonaangevende vermogensdichtheid- Robuust, extra groot koelsysteem voor omgevingstemperatuur van 50°Cbij nominaal vermogen- Lange levensduur tot revisie aangetoond in toepassingen voor olievelden- Basismotorcomponenten ontworpen voor revisieen hergebruik bij revisie

Aangepaste verpakking

Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met aangepaste fabrieksgeneratorsets en mechanische pakketten. Cat motoren, generatoren, bedieningselementen, radiatoren en transmissies kunnen speciaal worden ontworpen en aangepast in samenwerking met onze lokale dealers om unieke oplossingen te creëren. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

- Meer dan 2200 dealers- De monteurs van uw dealer zijn in de fabriek van Cat getraind en kunnen onderhoud verrichten aan elkonderdeel van uw Cat petroleumproduct- Wereldwijde levering van onderdelen, service en garantie- Met een overeenkomst voor preventief onderhoud worden reparaties uitgevoerd voordat er daadwerkelijk defecten optreden-S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonstersvergelijkt met vaste Caterpillar normen om het volgende te bepalen:• Interne conditie motorcomponenten• Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen• Aanwezigheid van nevenproducten verbranding• Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Eenvoudige installatie

- Basismontageconfiguratie binnen- en buitenflens vereenvoudigt integratieboorinstallatie- Grote verscheidenheid aan uitrustingsstukken biedt flexibiliteit voorconfiguratie- Driepuntsmontage generator in binnenflens houdtde uitlijning van de fabriek in stand- Eén hijspunt vereenvoudigt de installatiewerkzaamheden

Veiligheid

- E-stop-knop op instrumentenpaneel- Kleppen voor luchtafsluiting en explosieontlasting leverbaar- Configureerbare instelpunten voor alarm, correctie en stopzetting- Extra alarmen, ingangen en uitgangen leverbaar

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Omdat Caterpillar de productiein eigen hand heeft, worden betrouwbare producten van hoge kwaliteit vervaardigd.

3512C Standaarduitrusting

Universeel
  • Lak - Cat geel
  • Links geïnstalleerde motorblokkeringsgroep
  • Verwarmer voor watermantel, UL-erkend, 120-240 V, eenfasig, 6 kW, links en rechts gemonteerd
  • Verwarmer voor watermantel, UL-erkend, 120-480 V, eenfasig, 12 kW, links en rechts gemonteerd
  • Leidingen voor watermantelverwarmer

Vliegwiel en huis
  • SAE-nr. 00 vliegwiel

3512C Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Corrosiebestendig nakoelerblok
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapter - rechthoekig
  • Luchtinlaatafsluiter
  • Luchtfilter voor regulier gebruik
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapter - rond

Regelsysteem
  • Motorbedieningsopties:
  • ADEM A3 ECU, links gemonteerd
  • Directe rekbesturing van 0-200 mADC, anti-condensatieverwarming en aansluiting en bedieningssystemen voor watermantelverwarmer
  • Belastingsverdelingsregulateur, 2301 A

Koelsysteem
  • Door Caterpillar geleverde radiateur, 46/CVS-gestapelde 0,627verhouding, inclusief aanjager, ventilatoraandrijving, riemschijf, riembescherming,koelvloeistofpeilsensor, regelaar en brandstofkoeler
  • Nakoeler met afzonderlijk circuit
  • Via uitlaat geregelde thermostaat watermantel
  • Radiateuropties:
  • Pomp voor watermantel - met tandwielaandrijving
  • Dubbele uitlaat
  • Waterpomp voor nakoeler - met tandwielaandrijving
  • Thermostaat voor water in nakoeler
  • Koelvloeistofpeilsensor
  • Koelvloeistofconditioner
  • Aansluitopties koelsysteem (voor gebruik met de door de klant geleverderadiateur):
  • Ventilatoraandrijving en riembescherming (voor gebruik met op afstand bediende en door klant geleverderadiatoren)
  • Ventilatorriemschijfopties (voor gebruik met door de klant geleverde radiateur):

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatexpander 297 mm tot 340 mm (11,7" tot 13,4")
  • Flexibel koppelstuk, 356 mm (14")
  • Elleboogstuk, 305 mm (12")
  • Uitlaatdemper, 356 mm (14"), vonkenvanger, inclusief bijbehorendeflenzen, luchtafsluiterkast en bougiekast
  • Uitlaatdemper, 305 mm (12"), vonkenvanger, inclusief bijbehorendeflenzen, luchtafsluiterkast en bougiekast
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem
  • Speciale brandstoffilter
  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generatoruitrustingsstukken
  • Op cilinder gemonteerde klemmenkast voor petroleum
  • Stroomtransformatoren (3)
  • Kabeltoegangskast

Instrumenten
  • Communicatiemodule PL1000T
  • Communicatiemodule PL1000E
  • Thermokoppels geïnstalleerd, één per cilinder

Smeersysteem
  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Speciale oliefilter
  • Rechts geïnstalleerd centrifugaaloliefilter
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 uur
  • Dampafvoer carter
  • Oliepeilregelaar

Bevestigingssysteem
  • Speciale binnenflens
  • Speciale buitenflens
  • Pakketisolatorsteunen (3), voor montage van de binnenflens op de doorde klant geleverde flens

Aftakas
  • Dynamo, 24 V, 68 A

Beschermingssysteem
  • Explosieontlastkleppen (3)
  • Metaaldeeltjesdetectieschakelaar
  • Metaaldeeltjesdetectieschakelaar met waarschuwingsinrichting

Startsysteem
  • Speciale startmotor
  • Luchtdrukregelaar