< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Olie en gas boren is een complexe taak die gespecialiseerde energieopwekkingsapparatuur vereist. Cat 3500 generatorsets zijn speciaal ontworpen voor boorwerkzaamheden op elektrische AC-boorplatforms. Zij combineren tientallen jaren praktijkervaring met het 3500-platform met de nieuwste elektronica om de hoogste prestaties, lage emissiewaarden en een vereenvoudigde bedieningsinterface te garanderen. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. 3512C-generatorset (HD) voor landboorinstallaties. Vermogens: 1245 kW (1780 kVA) bij 60 Hz (1200 tpm). Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 2-emissienormen. Leverbaar met Amerikaanse EPA-flexibiliteit en voor andere gereguleerde en niet-gereguleerde gebieden.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 1245.0 ekW 1245.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 1245.0 ekW 1245.0 ekW Less
Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 2 voor niet voor de weg bestemde dieselmotoren Conform de Amerikaanse EPA Tier 2 voor niet voor de weg bestemde dieselmotoren Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Boring 6.69 in 170.0 mm Less
Brandstofsysteem EUI EUI Less
Cilinderinhoud 3574.0 in³ 59.0 l Less
Generator SR4B SR4B Less
Generatorsetregeling EMCP 4.3 EMCP 4.3 Less
Gewicht 29500.0 lb 13381.0 kg Less
Motorregeling en -beveiliging ADEM A3 ADEM A3 Less
Olieverversingsinterval 500.0 h 500.0 h Less
Slag 8.5 in 215.0 mm Less
Spanning 600 600 Less

Afmetingen

Breedte 93.9 in 2384.0 mm Less
Lengte 310.2 in 7880.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem (motor) 41.0 US-Gall. 157.0 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 84.0 US-Gall. 318.0 l Less

3512C (HD) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Corrosiebestendig nakoelerblok
  • Luchtinlaatafsluiter
  • Luchtfilter voor regulier gebruik

Regelsysteem
  • ADEM A3 ECU, links gemonteerd
  • Directe rekbesturing van 0-200 mADC, anti-condensatieverwarming en aansluiting en bedieningssystemen voor watermantelverwarmer of
  • Cat digitale spanningsregelaar (DVR), inclusief reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVAR/PF-modi, RFI-onderdrukking, min./max. bekrachtigingsbegrenzing en bekrachtigings-diodebewaking, aansluiting en bedieningselementen voor anti-condensatieverwarming en watermantelverwarmer, temperatuurbewaking voor 6 stator-RTD's en 2 lager-RTD's via J1939

Koelsysteem
  • Nakoeler met afzonderlijk circuit
  • Via uitlaat geregelde thermostaat watermantel
  • Pomp voor watermantel - met tandwielaandrijving
  • Dubbele uitlaat
  • Waterpomp voor nakoeler - met tandwielaandrijving
  • Thermostaat voor water in nakoeler

Uitlaatsysteem
  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Twee turbochargers, watergekoelde lagers
  • Uitlaatadapter, binnendiam. 297 mm Binnendiam. 340 mm (11,7" tot 13,4")
  • Lasbare flens, binnendiam. 360 mm (14,2")

Vliegwiel en huis
  • SAE-nr. 00 vliegwiel
  • SAE-nr. 00 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Brandstoffilter simplex (links) met aanzuigpomp (links)
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofretourleiding met flexibele aansluiting
  • Elektronische unit injectoren
  • Brandstofontluchtingspomp

Instrumenten
  • Noodstopknop
  • Analoge meters:
  • Servicepoortconnector
  • Door klant geleverde aansluitklemmenblokken

EMCP 4.3 bedieningspaneel
  • 140 mm (5,5") grafisch display
  • Communicatie
  • Bedieningselementen
  • Bescherming van generatorset
  • Uitgangen
  • Ingangen
  • Overige functies

Smeersysteem
  • Motorcarterontluchting
  • Oliekoeler
  • Ondiep carter
  • Uitschuiven olieaftapopening, 2 in NPT vrouwelijke aansluiting
  • Simplex oliefilter

Bevestigingssysteem
  • 4,19 m (165") lange, 412 mm (16,2") hoge buizen, 1,18 m (50,5") breed
  • Aandrijflijnkoppeling met viskeuze demper

Aftakassen
  • Accessoireaandrijving
  • Onder linksvoor (leverbaar voor gebruik van de aftakas)
  • Voorste behuizing, beide kanten

Beschermingssysteem
  • Alarmen, correctie en stopzetting van de motor in abnormale werking

Startsysteem
  • TDI luchtstartmotor, rechts - 1034 kPa (150 psi)
  • Regeling van geluiddemper links

Universeel
  • Lak - Cat geel
  • Trillingsdemper en afscherming
  • Hijsogen
  • Heffen en kabel, twee voorzieningen

3512C (HD) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapter - rechthoekig
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapter - rond

Regelsysteem
  • Belastingsverdelingsregulateur, 2301 A
  • Belastingsverdelingsmodule
  • Ombouw regelaar naar directe rekbesturing 0-200 mA

Koelsysteem
  • Radiateuropties:
  • Koelvloeistofpeilsensor
  • Koelvloeistofconditioner

Uitlaatsysteem
  • Flexibele uitlaatkoppeling, binnendiam. 318 mm (12,5")
  • Elleboogstuk, 305 mm (12")
  • Uitlaatdemper 305 mm (12"), zonder vonkenvanger
  • Uitlaatdemper, 356 mm (14"), vonkenvanger, inclusief bijbehorende flenzen, luchtafsluiterkast en bougiekast
  • Uitlaatdemper, 305 mm (12"), vonkenvanger, inclusief bijbehorende flenzen, luchtafsluiterkast en bougiekast

Brandstofsysteem
  • Speciale brandstoffilter
  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generatoruitrustingsstukken
  • Op cilinder gemonteerde petroleumklemmenkast met luchtfilter en drukverschilschakelaar
  • Op cilinder gemonteerde klemmenkast voor petroleum
  • Stroomafnametransformator
  • Kabeltoegangskast
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Stroomdetectietransformatoren (3)
  • Lagertemperatuurdetectoren

Instrumenten
  • Communicatiemodule PL1000T
  • Communicatiemodule PL1000E
  • Thermokoppels geïnstalleerd, één per cilinder

Smeersysteem
  • Rechts geïnstalleerd centrifugaaloliefilter
  • Dampafvoer carter
  • Oliepeilregelaar

Bevestigingssysteem
  • 7,62 m (25') buitenflens
  • 9,14 m (30') buitenflens
  • 12,19 m (40') buitenflens
  • Pakketisolatorsteunen (3), voor montage van de binnenflens op de door de klant geleverde flens
  • Speciale flens

Aftakas
  • Dynamo, 24 V, 60 A
  • Krukasriemschijf

Beschermingssysteem
  • Explosieontlastkleppen (3)
  • Metaaldeeltjesdetectieschakelaar
  • Metaaldeeltjesdetectieschakelaar met waarschuwingsinrichting

Startsysteem
  • Speciale startmotor
  • Luchtdrukregelaar

Universeel
  • Links geïnstalleerde motorblokkeringsgroep
  • Verwarmer voor watermantel, UL-erkend, 120-240 V, eenfasig, 6 kW, links en rechts gemonteerd
  • Verwarmer voor watermantel, UL-erkend, 120-480 V, eenfasig, 12 kW, links en rechts gemonteerd
  • Leidingen voor watermantelverwarmer

Aangepaste verpakking

Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met aangepaste fabrieksgeneratorsets en mechanische pakketten. Cat motoren, generatoren, bedieningselementen, radiatoren en transmissies kunnen speciaal worden ontworpen en aangepast in samenwerking met onze lokale dealers om unieke oplossingen te creëren. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.

Testen

- Elke Cat generatorset is getest onder volledige belasting om goede motorprestaties te waarborgen. - Standaardconfiguraties zijn gemonteerd, getest en goedgekeurd als één pakket om prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid te garanderen.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

- Meer dan 2200 dealers - De monteurs van uw dealer zijn in de fabriek van Cat getraind en kunnen onderhoud verrichten aan elk onderdeel van uw Cat petroleumproduct - Wereldwijde levering van onderdelen, service en garantie - Met een overeenkomst voor preventief onderhoud worden reparaties uitgevoerd voordat er daadwerkelijk defecten optreden - S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijkt met vaste Caterpillar normen om het volgende te bepalen: • Interne conditie motorcomponenten • Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen • Aanwezigheid van nevenproducten van de verbranding • Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Omdat Caterpillar de productie in eigen hand heeft, worden betrouwbare producten van hoge kwaliteit vervaardigd.

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.