Olie en gas boren is een complexe taak die gespecialiseerde energieopwekkingsapparatuur vereist. Cat 3500 generatorsets zijn speciaal ontworpen voor boorwerkzaamheden op elektrische AC-boorplatforms. Ze combineren tientallen jaren praktijkervaring met het 3500-platform met de nieuwste elektronica om de hoogste prestaties, lage emissiewaarden en een vereenvoudigde bedieningsinterface te garanderen. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. 3508B-generatorset voor landboorinstallaties. Nominaal vermogen: 835 ekW (1194 kVA) bij 50 Hz (1500 tpm). Geen emissie-certificering, beschikbaar voor gebieden zonder emissiewetgeving.
Minimaal nominaal vermogen | 835.0 ekW 835.0 ekW | More |
Maximaal nominaal vermogen | 835.0 ekW 835.0 ekW | More |
Emissies | Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd | More |
Aanzuiging | Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling | More |
Boring | 6.69 in 170.0 mm | More |
Brandstofsysteem | EUI EUI | More |
Cilinderinhoud | 2111.0 in³ 34.5 l | More |
Generator | SR4B SR4B | More |
Gewicht | 33846.0 lb 15352.0 kg | More |
Motorregeling en -bescherming | ADEM A3 ADEM A3 | More |
Olieverversingsinterval | 500.0 h 500.0 h | More |
Slag | 7.48 in 190.0 mm | More |
Spanning | 600 600 | More |
- Noodstopknop op instrumentenpaneel - Kleppen voor luchtafsluiting en explosieontlastkleppen leverbaar - Configureerbare instelpunten voor alarm, correctie en uitschakeling - Extra alarmen, ingangen en uitgangen leverbaar
- Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van olie- en gastoepassingen - Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid - Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten - Toonaangevende vermogensdichtheid - Ontworpen voor goede prestaties in olievelden, ook bij hoge omgevingstemperatuur en op grote hoogte - Lange levensduur tussen revisies, bewezen in olieveldtoepassingen - Kerncomponenten van motor ontworpen voor revisie en hergebruik
- Elke Cat generatorset is getest onder volledige belasting om goede motorprestaties te waarborgen. - Generatorsets zijn gemonteerd, getest en goedgekeurd als één pakket om prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid te garanderen.
- Meer dan 2200 dealers - De monteurs van uw dealer zijn in de fabriek van Cat getraind en kunnen onderhoud verrichten aan elk onderdeel van uw Cat petroleumproduct - Wereldwijde levering van onderdelen, service en garantie - Met een overeenkomst voor preventief onderhoud worden reparaties uitgevoerd voordat er daadwerkelijk defecten optreden - S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijkt met vaste Caterpillar normen om het volgende te bepalen: • Interne conditie motorcomponenten • Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen • Aanwezigheid van nevenproducten van de verbranding • Terreinspecifiek olieverversingsinterval
- Montageconfiguratie met binnen- of buitenflens vereenvoudigt integratie in de boorinstallatie - Grote verscheidenheid aan uitrustingsstukken biedt configuratieflexibiliteit - Driepuntsbevestiging voor generator op binnenflens houdt de uitlijning van de fabriek in stand - Eén hijspunt vereenvoudigt de installatiewerkzaamheden
- ADEM A3-motorbeheersysteem levert motorregeling, bewaking en beveiliging.