< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

3512 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Corrosiebestendig nakoelerblok
  • Luchtfilter voor regulier gebruik
  • Service-indicator

Regelsysteem
  • Toerentalregelaar, Woodward EG6PC actuator — rechts
  • Magnetische pick-up

Koelsysteem
  • Thermostaten en huis (dubbele uitlaat)
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving

Uitlaatsysteem
  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Flexibele uitlaatkoppeling, adapters en flenzen

Vliegwiel en huis
  • SAE-nr. 00 vliegwiel
  • SAE-nr. 00 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Brandstoffilter
  • Brandstofopvoerpomp
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofontluchtingspomp

Generator
  • Generator voor olievelden
  • Dubbel lager, kortgekoppeld

Instrumenten
  • Analoge meetinstrumenten:

Smeersysteem
  • Motorcarterontluchting
  • Oliekoeler
  • Oliefilter
  • Ondiep carter
  • Uitschuiven olieaftapopening, 2 in NPT vrouwelijke aansluiting

Bevestigingssysteem
  • Flens voor olievelden van 7,85 m (25' 9") lang Binnenflens in zware uitvoering voor landboorinstallaties - driepuntsbevestiging op flens voor olievelden

Aftakassen
  • Accessoireaandrijving
  • Voorste behuizing, beide kanten

Beschermingssysteem
  • Hydromechanische afsluiters (lage oliedruk, hoge watertemperatuur en overtoeren, afsluiting luchtinlaat). Bewakingsmeter en nooduitschakeling op afstand
  • Alarmschakelaars, lage oliedruk, hoge watertemperatuur (door MarineSociety goedgekeurd) voor aansluiting op door de klant geleverd alarmpaneel
  • Handbediende afsluitregeling, links

Startsysteem
  • Luchtstartmotor
  • Geluiddemper

Universeel
  • Lak - Cat geel
  • Trillingsdemper en afscherming
  • Hijsogen

3512 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters

Regelsysteem
  • Belastingsverdelingsregulateur, 2301 A
  • Belastingsverdelingsmodule
  • Ombouw regelaar naar directe rekbesturing 0-200 mA

Koelsysteem
  • Koelvloeistofpeilsensoren
  • Aansluitingen

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatelleboogstukken
  • Uitlaatdempers

Brandstofsysteem
  • Brandstofvoorfilter

Generator en hulpstukken
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Spannings- en stroomtransformatoren
  • Luchtfilter
  • Kabeltoegangskast
  • Lager-RTD's

Instrumenten
  • Klantenbeheersysteem
  • Meters en instrumentenpanelen
  • Schakelaars en contactors

Smeersysteem
  • Dampafvoer carter
  • Oliecarteraccessoires

Bevestigingssysteem
  • Voetstukken

Aftakas
  • Krukasriemschijf
  • Voorste steekas
  • Laaddynamo

Beschermingssysteem
  • Explosieontlastkleppen (3)
  • Stopsystemen
  • Schakelaars en contactors

Startsysteem
  • Handmatige luchtstartmotor
  • Luchtdrukregelaar

Universeel
  • Motorblokkeringsgroep

Overzicht

Olie en gas boren is een complexe taak die gespecialiseerde energieopwekkingsapparatuur vereist. Cat 3500 generatorsets zijn speciaal ontworpen voor boorwerkzaamheden op elektrische AC-boorplatforms. Het 3500-platform is het resultaat van tientallen jaren praktijkervaring in boortoepassingen in uiteenlopende omgevingsomstandigheden. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. 3512-generatorset voor landboorinstallaties. Nominaal vermogen: 790-1035 ekW (1130-1430 kVA) bij 50/60 Hz (1000/1200/1500 tpm). Geen emissie-certificering, beschikbaar voor gebieden zonder emissiewetgeving.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 665.0 ekW 665.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 1035.0 ekW 1035.0 ekW Less
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Boring 6.69 in 170.0 mm Less
Brandstofsysteem MUI MUI Less
Cilinderinhoud 3158.0 in³ 52.0 l Less
Generator SR4B SR4B Less
Gewicht 34644.0 lb 15714.0 kg Less
Motorregeling en -beveiliging Woodward Woodward Less
Olieverversingsinterval 500.0 h 500.0 h Less
Slag 7.48 in 190.0 mm Less
Spanning 600 600 Less

Afmetingen

Breedte 93.9 in 2384.0 mm Less
Hoogte 115.6 in 2936.0 mm Less
Lengte 310.0 in 7874.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem (motor) 41.0 US-Gall. 157.0 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 84.0 US-Gall. 318.0 l Less

Productontwerp

- Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van olie- en gastoepassingen - Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid - Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten - Toonaangevende vermogensdichtheid - Ontworpen voor goede prestaties in olievelden, ook bij hoge omgevingstemperatuur en op grote hoogte - Lange levensduur tussen revisies, bewezen in olieveldtoepassingen - Basismotorcomponenten ontworpen voor revisie en hergebruik

Testen

- Elke Cat generatorset is getest onder volledige belasting om goede motorprestaties te waarborgen. - Generatorsets zijn gemonteerd, getest en goedgekeurd als één pakket om prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid te garanderen.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

- Meer dan 2200 dealers - De monteurs van uw dealer zijn in de fabriek van Cat getraind en kunnen onderhoud verrichten aan elk onderdeel van uw Cat petroleumproduct - Wereldwijde levering van onderdelen, service en garantie - Met een overeenkomst voor preventief onderhoud worden reparaties uitgevoerd voordat er daadwerkelijk defecten optreden - S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijkt met vaste Caterpillar normen om het volgende te bepalen: • Interne conditie motorcomponenten • Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen • Aanwezigheid van nevenproducten van de verbranding • Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Eenvoudige installatie

- Montageconfiguratie met binnen- of buitenflens vereenvoudigt integratie in de boorinstallatie - Grote verscheidenheid aan uitrustingsstukken biedt configuratieflexibiliteit - Driepuntsbevestiging voor generator op binnenflens houdt de uitlijning van de fabriek in stand - Eén hijspunt vereenvoudigt de installatiewerkzaamheden

Veiligheid

- Noodstopknop op instrumentenpaneel - Kleppen voor luchtafsluiting en explosieontlasting leverbaar - Extra alarmen, ingangen en uitgangen leverbaar