Olie en gas boren is een complexe taak die gespecialiseerde energieopwekkingsapparatuur vereist. Cat 3500 generatorsets zijn speciaal ontworpen voor boorwerkzaamheden op elektrische AC-boorplatforms. Het 3500 platform is geschraagd op tientallen jaren ervaring in het veld in boorwerkzaamheden onder een grote verscheidenheid aan omgevingsomstandigheden.Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.3516 generatorset voor landboorinstallaties. Nominaal vermogen: 1256 kW (1835 kVA) bij 60 Hz (1200 tpm). Geen emissie-certificering, beschikbaar voor gebieden zonder emissiewetgeving.
Minimaal nominaal vermogen | 1245.0 ekW 1245.0 ekW | More |
Maximaal nominaal vermogen | 1245.0 ekW 1245.0 ekW | More |
Emissies | Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd | More |
Brandstofsysteem | MUI MUI | More |
Generator | SR4B SR4B | More |
Gewicht | 40433.0 lb 18340.0 kg | More |
Motorregeling en -beveiliging | Woodward Woodward | More |
Olieverversingsinterval | 500.0 h 500.0 h | More |
Spanning | 600 600 | More |
- Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van olie- en gastoepassingen- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid- Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten- Ontworpen voor goede prestaties in olievelden, ook bij hoge omgevingstemperatuur en op grote hoogte- Toonaangevende vermogensdichtheid- Ontworpen voor goede prestaties in olievelden, ook bij hoge omgevingstemperatuur en op grote hoogte- Lange levensduur tussen revisies, bewezen in olieveldtoepassingen- Kerncomponenten van motor ontworpen voor revisieen hergebruik
- Basismontageconfiguratie binnen- en buitenflens vereenvoudigt integratieboorinstallatie- Grote verscheidenheid aan uitrustingsstukken biedt flexibiliteit voorconfiguratie- Driepuntsmontage generator in binnenflens houdtde uitlijning van de fabriek in stand- Eén hijspunt vereenvoudigt de installatiewerkzaamheden
- Noodstopknop op instrumentenpaneel- Kleppen voor luchtafsluiting en explosieontlasting leverbaar- Extra alarmen, ingangen en uitgangen leverbaar
Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met aangepaste fabrieksgeneratorsets en mechanische pakketten. Cat motoren, generatoren, bedieningselementen, radiatoren en transmissies kunnen speciaal worden ontworpen en aangepast in samenwerking met onze lokale dealers om unieke oplossingen te creëren. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.
- Elke Cat generatorset is getest onder volledige belasting om te zorgen datde motor correct presteert.- Generatorsets zijn gemonteerd, getest engoedgekeurd als een pakket om prestaties, betrouwbaarheiden duurzaamheid te garanderen.
- Meer dan 2200 dealers- De monteurs van uw dealer zijn in de fabriek van Cat getraind en kunnen onderhoud verrichten aan elkonderdeel van uw Cat petroleumproduct- Wereldwijde levering van onderdelen, service en garantie- Met een overeenkomst voor preventief onderhoud worden reparaties uitgevoerd voordat er daadwerkelijk defecten optreden-S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonstersvergelijkt met vaste Caterpillar normen om het volgende te bepalen:• Interne conditie van motorcomponenten• Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen• Aanwezigheid van nevenproducten van verbranding• Terreinspecifiek olieverversingsinterval
Omdat Caterpillar de productiein eigen hand heeft, worden betrouwbare producten van hoge kwaliteit vervaardigd.
Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.