< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

3516B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Corrosiebestendig nakoelerblok
  • Luchtinlaatafsluiter
  • Luchtfilter voor regulier gebruik

Regelsysteem
  • ADEM A3 ECU, links gemonteerd
  • Directe rekbesturing van 0-200 mADC, anti-condensatieverwarming en aansluiting en bedieningssystemen voor watermantelverwarmer

Koelsysteem
  • Nakoeler met afzonderlijk circuit
  • Via uitlaat geregelde thermostaat watermantel
  • Pomp voor watermantel - met tandwielaandrijving
  • Dubbele uitlaat
  • Waterpomp voor nakoeler - met tandwielaandrijving
  • Thermostaat voor water in nakoeler

Uitlaatsysteem
  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Twee turbochargers, watergekoelde lagers

Vliegwiel en huis
  • SAE-nr. 00 vliegwiel
  • SAE-nr. 00 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Brandstoffilter simplex (links) met aanzuigpomp (links)
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofretourleiding met flexibele aansluiting
  • Elektronische unit injectoren

Generatoruitrustingsstukken
  • Op cilinder gemonteerde petroleumklemmenkast met luchtfilter en drukverschilschakelaar

Instrumenten
  • Noodstopknop
  • Analoge meters:
  • Servicepoortconnector
  • Door klant geleverde aansluitklemmenblokken

EMCP 4.3 bedieningspaneel
  • 140 mm (5,5") grafisch display
  • Communicatie
  • Bedieningselementen
  • Bescherming van generatorset
  • Uitgangen
  • Ingangen
  • Overige functies

Smeersysteem
  • Motorcarterontluchting
  • Oliekoeler
  • Ondiep carter
  • Uitschuiven olieaftapopening, 2 in NPT vrouwelijke aansluiting
  • Simplex oliefilter

Bevestigingssysteem
  • 4,19 m (165") lange, 412 mm (16,2") hoge buizen, 1,18 m (50,5") breed

Beschermingssysteem
  • Alarmen, correctie en stopzetting van de motor in abnormale werking

Startsysteem
  • TDI luchtstartmotor, rechts - 1034 kPa (150 psi)

Universeel
  • Lak - Cat geel

3516B Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapter - rechthoekig
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapter - rond

Regelsysteem
  • Motorbedieningsopties:
  • Belastingsverdelingsregulateur, 2301 A

Koelsysteem
  • Radiateuropties:
  • Koelvloeistofpeilsensor
  • Koelvloeistofconditioner
  • Aansluitopties koelsysteem (voor gebruik met door de klant geleverde radiateur):
  • Ventilatoraandrijving en riembescherming (voor gebruik met op afstand bediende en door de klant geleverde radiateuren)
  • Ventilatorriemschijfopties (voor gebruik met door de klant geleverde radiateur):

Uitlaatsysteem
  • Alleen voor model 1200 tpm:
  • Alleen voor model 1500 tpm:

Brandstofsysteem
  • Speciale brandstoffilter
  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generatoruitrustingsstukken
  • Kabeltoegangskast
  • Luchtfilter
  • Lager-RTD's
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Handbediende spanningsregeling

Instrumenten
  • Communicatiemodule PL1000T
  • Communicatiemodule PL1000E
  • Thermokoppels geïnstalleerd, één per cilinder

Smeersysteem
  • Speciale oliefilter
  • Rechts geïnstalleerd centrifugaaloliefilter
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 uur
  • Dampafvoer carter
  • Oliepeilregelaar

Bevestigingssysteem
  • Voetstukken
  • Trillingsdempers, rails

Aftakas
  • Dynamo, 24 V, 68 A
  • Voorste accessoireaandrijving
  • Riemschijven

Beschermingssysteem
  • Explosieontlastkleppen (3)
  • Metaaldeeltjesdetectieschakelaar
  • Metaaldeeltjesdetectieschakelaar met waarschuwingsinrichting

Startsysteem
  • Speciale startmotor
  • Luchtdrukregelaar

Universeel
  • Links geïnstalleerde motorblokkeringsgroep
  • Verwarmer voor watermantel, UL-erkend, 120-240 V, eenfasig, 6 kW, links en rechts gemonteerd
  • Verwarmer voor watermantel, UL-erkend, 120-480 V, eenfasig, 12 kW, links en rechts gemonteerd
  • Leidingen voor watermantelverwarmer

Overzicht

Olie en gas boren is een complexe taak die gespecialiseerde energieopwekkingsapparatuur vereist. Cat 3500 generatorsets zijn speciaal ontworpen voor boorwerkzaamheden op elektrische AC-boorplatforms. Ze combineren tientallen jaren praktijkervaring met het 3500-platform met de nieuwste elektronica om de hoogste prestaties, lage emissiewaarden en een vereenvoudigde bedieningsinterface te garanderen. Cat motoren worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. 3516B-generatorset voor landboorinstallaties. Vermogens: 1320 ekW (1885 kVA) bij 60 Hz (1200 tpm). Geen emissie-certificering, beschikbaar voor gebieden zonder emissiewetgeving.

Motorspecificaties

Eenheden:
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd Less
Brandstofsysteem EUI EUI Less
Generator SR4B SR4B Less
Gewicht 41469.0 lb 18810.0 kg Less
Motorregeling en -beveiliging ADEM A3 ADEM A3 Less
Olieverversingsinterval 500.0 h 500.0 h Less
Spanning 600 600 Less

Motorspecificatie

Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Boring 6.69 in 170.0 mm Less
Cilinderinhoud 4210.0 in³ 69.0 l Less
Slag 7.48 in 190.0 mm Less

Afmetingen

Breedte 93.9 in 2385.0 mm Less
Hoogte 99.2 in 2520.0 mm Less
Lengte 310.0 in 7874.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem (motor) 61.5 US-Gall. 233.0 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 107.0 US-Gall. 405.0 l Less

Productontwerp

- Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van olie- en gastoepassingen - Nieuwste elektronica voor verbeterde veiligheid, prestaties en gebruikersinterface - Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid - Robuust basisontwerp voor duurzaamheid en ideaal voor laad-loswerkzaamheden - Toonaangevende vermogensdichtheid - Robuust, extra groot koelsysteem voor omgevingstemperatuur van 50 °C bij nominaal vermogen - Lange levensduur tot revisie aangetoond in toepassingen voor olievelden - Basismotorcomponenten ontworpen voor revisie en hergebruik bij revisie

Testen

- Elke Cat generatorset is getest onder volledige belasting om goede motorprestaties te waarborgen. - Standaardconfiguraties zijn gemonteerd, getest en goedgekeurd als één pakket om prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid te garanderen.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

- Meer dan 2200 dealers - De monteurs van uw dealer zijn in de fabriek van Cat getraind en kunnen onderhoud verrichten aan elk onderdeel van uw Cat petroleumproduct - Wereldwijde levering van onderdelen, service en garantie - Met een overeenkomst voor preventief onderhoud worden reparaties uitgevoerd voordat er daadwerkelijk defecten optreden - S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijkt met vaste Caterpillar normen om het volgende te bepalen: • Interne conditie motorcomponenten • Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen • Aanwezigheid van nevenproducten van de verbranding • Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Eenvoudige installatie

- Montageconfiguratie met binnen- of buitenflens vereenvoudigt integratie in de boorinstallatie - Grote verscheidenheid aan uitrustingsstukken biedt configuratieflexibiliteit - Driepuntsbevestiging voor generator op binnenflens houdt de uitlijning van de fabriek in stand - Eén hijspunt vereenvoudigt de installatiewerkzaamheden

Veiligheid

- Noodstopknop op instrumentenpaneel - Kleppen voor luchtafsluiting en explosieontlastkleppen leverbaar - Configureerbare instelpunten voor alarm, correctie en uitschakeling - Extra alarmen, ingangen en uitgangen leverbaar