< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 1320.0 ekW 1320.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 1320.0 ekW 1320.0 ekW Less
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd Less
Brandstofsysteem EUI EUI Less
Generator SR4B SR4B Less
Gewicht 41469.0 lb 18810.0 kg Less
Motorregeling en -beveiliging ADEM A3 ADEM A3 Less
Olieverversingsinterval 500.0 h 500.0 h Less
Spanning 600 600 Less

Motorspecificatie

Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Boring 6.69 in 170.0 mm Less
Cilinderinhoud 4210.0 in³ 69.0 l Less
Slag 7.48 in 190.0 mm Less

Afmetingen

Breedte 93.9 in 2385.0 mm Less
Hoogte 99.2 in 2520.0 mm Less
Lengte 310.0 in 7874.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem (motor) 61.5 US-Gall. 233.0 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 107.0 US-Gall. 405.0 l Less

Productontwerp

- Robuust ontwerp zorgt voor langere levensduur en lagere eigendoms- en bedrijfskosten- Ontworpen voor maximale prestaties op aardgas onder lage druk• Eén elektronische regelmodule regelt alle motorfuncties: ontsteking, toerentalregeling, regeling van lucht-brandstofverhouding en motorbescherming- Gasmotoren kunnen worden geconfigureerd om te draaien op veel gassen rechtstreeks uit het veld. Sommige gassen, afhankelijk van de kwaliteit, moeten mogelijk worden behandeld voordat ze in de cilinder worden gespoten. Gebruik van lokaal gekocht aardgas vermindert de brandstoftransportkosten en het werkterreinverkeer en stof die doorgaans voorkomen bij het vervoer van dieselbrandstof naar boorlocaties. - Brandstofkosten dragen aanzienlijk bij aan de kosten over de levensduur van de motor.- Met behulp van een gasmotor in plaats van een dieselmotor kunnen de totale kosten van de werkzaamheden aanzienlijk worden verlaagd.

Streven naar duurzame ontwikkeling

- Gasmotoren kunnen in de meeste gebieden worden geplaatst met weinig of geen nabehandeling en bereiken zeer lage emissiewaarden- Voldoet aan de meeste wereldwijde emissie-eisen tot slechts 0,5 g/bpk-uur Nox zonder nabehandeling.

Veiligheid

- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid- Robuuste motor, generatoren, radiateur en voetstukken zijn een gevolg van jarenlange ervaring met olievelden- Geassembleerd, getest en goedgekeurd als een pakket om trillingen te minimaliseren en de levensduur van componenten te maximaliseren- Generator ontworpen voor toepassingen voor olievelden- Het ontwerp van de Cat® SR4B-generator is afgestemd op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren- Kortgekoppeld ontwerp met twee lagers en lage wrijving, voor meer robuustheid tegen uitlijningsproblemen- Isolatiesysteem biedt vrijwel tweemaal de onmiddellijke piekbestendigheidscapaciteit door gebruik van micatape-gewikkelde magneetdraad in plaats van met glas bedekte magneetdraad- Driepunts bevestigingssysteem beschermt de aandrijflijn en uitlijning van de generatorset

Aangepaste verpakking

Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met aangepaste fabrieksgeneratorsets en mechanische pakketten. Cat motoren, generatoren, bedieningselementen, radiatoren en transmissies kunnen speciaal worden ontworpen en aangepast in samenwerking met onze lokale dealers om unieke oplossingen te creëren. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.

Testen

- Elke Cat generatorset is getest onder volledige belasting om te zorgen datde motor correct presteert.- Standaardconfiguraties zijn gemonteerd, getest engoedgekeurd als een pakket om prestaties, betrouwbaarheiden duurzaamheid te garanderen.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

- Meer dan 2200 dealers- De monteurs van uw dealer zijn in de fabriek van Cat getraind en kunnen onderhoud verrichten aan elkonderdeel van uw Cat petroleumproduct- Wereldwijde levering van onderdelen, service en garantie- Met een overeenkomst voor preventief onderhoud worden reparaties uitgevoerd voordat er daadwerkelijk defecten optreden-S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonstersvergelijkt met vaste Caterpillar normen om het volgende te bepalen:• Interne conditie van motorcomponenten• Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen• Aanwezigheid van nevenproducten van verbranding• Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Omdat Caterpillar de productiein eigen hand heeft, worden betrouwbare producten van hoge kwaliteit vervaardigd.

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.

G3516B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Corrosiebestendig nakoelerblok
  • Luchtinlaatafsluiter
  • Luchtfilter voor regulier gebruik

Regelsysteem
  • ADEM A3 ECU, links gemonteerd
  • Directe rekbesturing van 0-200 mADC, anti-condensatieverwarming en aansluiting en bedieningssystemen voor watermantelverwarmer

Koelsysteem
  • Nakoeler met afzonderlijk circuit
  • Via uitlaat geregelde thermostaat watermantel
  • Pomp voor watermantel - met tandwielaandrijving
  • Dubbele uitlaat
  • Waterpomp voor nakoeler - met tandwielaandrijving
  • Thermostaat voor water in nakoeler

Uitlaatsysteem
  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Twee turbochargers, watergekoelde lagers

Vliegwiel en huis
  • SAE-nr. 00 vliegwiel
  • SAE-nr. 00 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Brandstoffilter simplex (links) met aanzuigpomp (links)
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofretourleiding met flexibele aansluiting
  • Elektronische unit injectoren

Generatoruitrustingsstukken
  • Op cilinder gemonteerde petroleumklemmenkast met luchtfilter endrukverschilschakelaar

Instrumenten
  • Noodstopknop
  • Analoge meters:
  • Servicepoortconnector
  • Door klant geleverde aansluitklemmenblokken

EMCP 4.3 bedieningspaneel
  • 140 mm (5,5") grafisch display
  • Communicatie
  • Bedieningselementen
  • Bescherming van generatorset
  • Uitgangen
  • Ingangen
  • Overige functies

Smeersysteem
  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Ondiep carter
  • Uitschuiven olieaftapopening, 2 in NPT vrouwelijke aansluiting
  • Simplex oliefilter

Bevestigingssysteem
  • 4,19 m (165") lange, 412 mm (16,2") hoge buizen, 1,18 m (50,5") breed

Beschermingssysteem
  • Alarmen, correctie en stopzetting van de motor in abnormale werking

Startsysteem
  • TDI luchtstartmotor, rechts - 1034 kPa (150 psi)

Universeel
  • Lak - Cat geel

G3516B Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapter - rechthoekig
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapter - rond

Regelsysteem
  • Motorbedieningsopties:
  • Belastingsverdelingsregulateur, 2301 A

Koelsysteem
  • Radiateuropties:
  • Koelvloeistofpeilsensor
  • Koelvloeistofconditioner
  • Aansluitopties koelsysteem (voor gebruik met de door de klant geleverderadiateur):
  • Ventilatoraandrijving en riembescherming (voor gebruik met op afstand bediende en door klant geleverderadiatoren)
  • Ventilatorriemschijfopties (voor gebruik met door de klant geleverde radiateur):

Uitlaatsysteem
  • Alleen voor model 1200 tpm:
  • Alleen voor model 1500 tpm:

Brandstofsysteem
  • Speciale brandstoffilter
  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generatoruitrustingsstukken
  • Kabeltoegangskast
  • Luchtfilter
  • Lager-RTD's
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Handbediende spanningsregeling

Instrumenten
  • Communicatiemodule PL1000T
  • Communicatiemodule PL1000E
  • Thermokoppels geïnstalleerd, één per cilinder

Smeersysteem
  • Speciale oliefilter
  • Rechts geïnstalleerd centrifugaaloliefilter
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 uur
  • Dampafvoer carter
  • Oliepeilregelaar

Bevestigingssysteem
  • Voetstukken
  • Trillingsdempers, rails

Aftakas
  • Dynamo, 24 V, 68 A
  • Voorste accessoireaandrijving
  • Riemschijven

Beschermingssysteem
  • Explosieontlastkleppen (3)
  • Metaaldeeltjesdetectieschakelaar
  • Metaaldeeltjesdetectieschakelaar met waarschuwingsinrichting

Startsysteem
  • Speciale startmotor
  • Luchtdrukregelaar

Universeel
  • Links geïnstalleerde motorblokkeringsgroep
  • Verwarmer voor watermantel, UL-erkend, 120-240 V, eenfasig, 6 kW, links en rechts gemonteerd
  • Verwarmer voor watermantel, UL-erkend, 120-480 V, eenfasig, 12 kW, links en rechts gemonteerd
  • Leidingen voor watermantelverwarmer