3508B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

3508B Standaarduitrusting

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatspruitstuk - droog, roestvrijstalen balgen
  • Twee turbochargers met watergekoelde lagers
  • Uitlaat: binnendiameter 292 mm (11,5"), 12 - 10,5 mm diameter gaten EQ-SP,376 mm boutgatdiameter
  • Flexibele uitlaatkoppeling
  • Elleboogstukken en flens
  • Flens en uitlaatadapters
  • Spruitstuk en uitlaatdempers

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • Vliegwiel, SAE-nr. 0-151 tanden
  • Vliegwielhuis - SAE-nr. 0

Brandstofsysteem
  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstoffilter - rechts, opschroefbaar
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronisch geregelde unit injectoren

Instrumenten
  • Elektronisch instrumentenpaneel
  • Uitlezingen instrumenten:
  • Klantenbeheersysteem
  • Weergave van display op afstand en weergave van cilindertemperatuur op afstand
  • Schakelaars en contactors
  • Meters en instrumentenpanelen

Smeersysteem
  • Motorcarterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp en peilstok - rechts
  • Afvoer van dampen
  • Oliepomp
  • Carters
  • Oliefilter - rechts, opschroefbaar
  • Voorsmeeropties
  • Oliecarter met bak achter, verversingsinterval van 250 uur
  • Oliecarterpompen
  • Oliecarteraftapkraan - 3/4" NPT vrouwelijke aansluiting
  • Oliefilters

Bevestigingssysteem
  • Rails - montage, vloertype
  • Trillingsdempers

Universeel
  • Lak - Cat geel
  • Trillingsdemper en afscherming
  • Hijsogen
  • B-serie LAND

3508B Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter en luchtfilterbevestiging
  • Nakoelerblok met afzonderlijk circuit - corrosiebestendige coating (luchtzijde), luchtfilter (één element met service-indicator)
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters
  • Twee aan de achterkant gemonteerde turbochargers
  • Luchtinlaatverwarmer

Laadsysteem
  • Acculaders
  • Laaddynamo's

Regelsysteem
  • ADEM A3 ECU - links
  • Elektronische brandstofinspuiting (10 A gelijkstroomnodig voor de aandrijving van de elektronische motorregelmodule)
  • Lokale toerentalregeling gasklep
  • Gaskleppositiesensoren
  • Belastingsverdelingsmodules
  • Regulateurconversie

Koelsysteem
  • Koppelomvormeraansluitingen
  • Thermostaten en huis, pomp voor watermantel, met tandwielaandrijvingcentrifugaal
  • Aansluitingen voor radiatorkoeling
  • Dubbele uitlaten: buitendiameter 88,9 mm (3,5") gebogen slangaansluitingen
  • Nakoeler met afzonderlijk circuit (SCAC)
  • Gevouwen blokradiatoren in hoogglans zwart
  • Koelvloeistofregelaarconversie
  • Riemkap en radiatorbeschermplaat
  • Aanjager
  • Radiatorbeschermplaat
  • Ventilatoraandrijving en ventilatorriemschijven
  • Meter voor waterniveauschakelaar
  • Koelvloeistofpeilsensoren
  • Koelvloeistofconditioner
  • Expansievat
  • Koelconversie van warmtewisselaar
  • Extra waterpomp
  • Luchtafscheider

Emissiecertificeringen
  • IMO-certificering en certificering van de Europese Unie

Brandstofsystemen
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofkoeler
  • Water/brandstofafscheider
  • Brandstofniveauschakelaar

Aftakassen
  • Voorste behuizing
  • Voorste behuizing - beide kanten
  • Flexibele koppelingen
  • Koppelingsnaaf
  • Extra aandrijvingen voor
  • Extra aandrijfas
  • Extra aandrijfriemschijven
  • Voorste steekas
  • Afneembare demperafscherming
  • Riemschijven
  • Vliegwielsteekas

Beschermingssysteem
  • ADEM A3 ECU-systeem om klantenprogrammeerbare motorcorrectiestrategieën te bieden ter beschermingtegen ongunstige bedrijfsomstandigheden
  • Logische ingangen voor noodstop geleverd bij 40-poligeinterface-aansluiting van de klant
  • Luchtinlaatafsluiter
  • Stopsystemen
  • Schakelaars en contactors
  • Explosieontlastklep
  • Opname-elementen
  • Oliedrukbewaking
  • Uitschakelbedieningselementen
  • Bescherming tegen corrosie

Startsysteem
  • Luchtstartmotoren - elektrisch
  • Luchtdrukregelaar
  • Geluiddemper
  • Hydraulische startmotor
  • Luchtstartbedieningselementen - handmatig, elektrisch
  • Redundante start
  • Starthulpmiddelen
  • Accusets - 24 V
  • Accukabel en accuframe

Overzicht

Cat 3508B-motoren stellen de norm in de boorindustrie. Al vele jaren geniet de 3500 de voorkeur van boorexploitanten vanwege zijn hoge prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid in het olieveld.De ideale toepassing voor de 3508B-motor is mechanische aandrijving voor landboorinstallaties.Cat motoren worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.3508B-motoren, met nominaal vermogen: 567-671 bkW (760-900 rpk) bij 1200 tpm voldoen aan de Amerikaanse EPA Non-road Tier 1- en CARB Tier 1-emissienormen. Ze zijn leverbaar met Amerikaanse EPA- en EU-flexibiliteit en in andere landen met en zonder emissiewetgeving.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 760.0 BHP 567.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 900.0 BHP 671.0 bkW Less
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd Less
Nominaal toerental 1200.0 tpm 1200.0 tpm Less
Boring 6.69 in 170.0 mm Less
Slag 7.48 in 190.0 mm Less
Cilinderinhoud 2111.0 in³ 34.5 l Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Regulateur en bescherming ADEM A3 ADEM A3 Less
Motorgewicht, netto droog 9500.0 lb 4309.0 kg Less
Olieverversingsinterval 500 500 Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE-nr. 00 SAE-nr. 00 Less
Vliegwieltanden 151 151 Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Minimaal koelsysteem (alleen motor) 27.0 US-Gall. 103.0 l Less

Afmetingen

Lengte 84.1 in 2136.0 mm Less
Breedte 67.0 in 1702.0 mm Less
Hoogte 79.7 in 2024.0 mm Less

Productontwerp

- Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van olie- en gastoepassingen- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid- Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten- Brede koppelkromme geoptimaliseerd voor toepassingen met mechanische petroleumaandrijving- Toonaangevende vermogensdichtheid- Ontworpen voor goede prestaties in olievelden, ook bij hoge omgevingstemperatuur en op grote hoogte- Lange levensduur tussen revisies, bewezen in olieveldtoepassingen- Kerncomponenten van motor ontworpen voor revisie en hergebruik

Eenvoudige installatie

- Montageconfiguratie met binnen- of buitenflens vereenvoudigt integratie in de boorinstallatie - Grote verscheidenheid aan uitrustingsstukken biedt configuratieflexibiliteit - Driepuntsbevestiging voor generator op binnenflens houdt de uitlijning van de fabriek in stand - Eén hijspunt vereenvoudigt de installatiewerkzaamheden

Geavanceerde digitale motorbediening

- ADEM A3-motorbeheersysteem levert motorregeling, bewaking en beveiliging.

Veiligheid

- Noodstopknop op instrumentenpaneel - Kleppen voor luchtafsluiting en explosieontlastkleppen leverbaar - Configureerbare instelpunten voor alarm, correctie en uitschakeling - Extra alarmen, ingangen en uitgangen leverbaar

Aangepaste verpakking

Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met aangepaste fabrieksgeneratorsets en mechanische pakketten. Cat motoren, generatoren, bedieningselementen, radiatoren en transmissies kunnen speciaal worden ontworpen en aangepast in samenwerking met onze lokale dealers om unieke oplossingen te creëren. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.

Testen

Elke Cat motorset is onder volledige belasting getest om een correcte werking van de motor te waarborgen.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

Meer dan 2200 dealers - De monteurs van uw dealer zijn in de fabriek van Cat getraind en kunnen onderhoud verrichten aan elk onderdeel van uw Cat petroleumproduct - Wereldwijde levering van onderdelen, service en garantie - Met een overeenkomst voor preventief onderhoud worden reparaties uitgevoerd voordat er daadwerkelijk defecten optreden - S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonstersvergelijkt met vaste Caterpillar normen om het volgende te bepalen: • Interne conditie van motorcomponenten • Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen • Aanwezigheid van nevenproducten van verbranding • Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Omdat Caterpillar de productie in eigen hand heeft, worden betrouwbare producten van hoge kwaliteit vervaardigd

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com