< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

3508 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Corrosiebestendig nakoelerblok
  • Luchtfilter voor regulier gebruik
  • Service-indicator

Regelsysteem
  • Toerentalregelaar, Woodward 3161 - rechts
  • Pneumatische regeling
  • Regulateurpedaal - positieve vergrendeling

Koelsysteem
  • Thermostaten en huis (dubbele uitlaat)
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving

Uitlaatsysteem
  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Flexibele uitlaatkoppeling, adapters en flenzen

Vliegwiel en huis
  • SAE-nr. 00 vliegwiel
  • SAE-nr. 00 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Brandstoffilter
  • Brandstofopvoerpomp
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofontluchtingspomp

Instrumenten
  • Analoge meetinstrumenten:

Smeersysteem
  • Motorcarterontluchting
  • Oliekoeler
  • Oliefilter
  • Ondiep carter
  • Uitschuiven olieaftapopening, 2 in NPT vrouwelijke aansluiting

Bevestigingssysteem
  • Rails, montage, vloertype

Aftakassen
  • Accessoireaandrijving
  • Voorste behuizing, beide kanten

Beschermingssysteem
  • Handbediende afsluitregeling, links
  • Verdeeldoos
  • Veiligheidsuitschakelbeveiliging, bekrachtigd voor uitschakeling

Startsysteem
  • Luchtstartmotor
  • Geluiddemper

Universeel
  • Lak - Cat geel
  • Trillingsdemper en afscherming
  • Hijsogen

3508 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters

Regelsysteem
  • Belastingsverdelingsregulateur, 2301 A
  • Belastingsverdelingsmodule
  • Ombouw regelaar naar directe rekbesturing 0-200 mA
  • Lokale toerentalregeling gasklep
  • Gaskleppositiesensoren

Koelsysteem
  • Hoogglanzend zwarte radiateurs met geplooid blok en radiateurs met conventioneel blok
  • Riembeschermkap
  • Aanjager
  • Ventilatoraandrijving en ventilatorriemschijf
  • Radiatorbeschermplaat
  • Meter voor waterniveauschakelaar
  • Luchtafscheider
  • Koelvloeistofpeilsensoren
  • Aansluitingen

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatelleboogstukken
  • Uitlaatdempers

Brandstofsysteem
  • Brandstofvoorfilter

Generator en hulpstukken
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Spannings- en stroomtransformatoren
  • Luchtfilter
  • Kabeltoegangskast
  • Lager-RTD's

Instrumenten
  • Klantenbeheersysteem
  • Meters en instrumentenpanelen
  • Schakelaars en contactors

Smeersysteem
  • Dampafvoer carter
  • Oliecarteraccessoires

Aftakas
  • Krukasriemschijf
  • Voorste steekas
  • Laaddynamo
  • Luchtcompressor

Beschermingssysteem
  • Explosieontlastkleppen (3)
  • Stopsystemen
  • Schakelaars en contactors

Startsysteem
  • Handmatige luchtstartmotor
  • Luchtdrukregelaar

Universeel
  • Vliegwielafscherming

Overzicht

Cat 3508-motoren stellen de norm in de boorindustrie. Al vele jaren geniet de 3500 de voorkeur van boormeesters vanwege zijn hoge prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid in de oliebranche. De 3508-motor is ideaal voor de mechanische aandrijving van landboorinstallaties. Cat motoren worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. 3508-motoren met vermogenswaarden variërend van 507-846 bkW (680-1135 bhp) bij 1200-1900 tpm. Geen emissie-certificering, beschikbaar voor gebieden zonder emissiewetgeving.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 680.0 BHP 507.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 1135.0 BHP 846.0 bkW Less
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd Less
Nominaal toerental 1900.0 tpm 1900.0 tpm Less
Regulateur en bescherming W3161 W3161 Less
Motorgewicht, netto droog 9500.0 lb 4309.0 kg Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Olieverversingsinterval 500 500 Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE-nr. 00 SAE-nr. 00 Less
Vliegwieltanden 151 151 Less

Motorspecificatie

Boring 6.69 in 170.0 mm Less
Slag 7.48 in 190.0 mm Less
Cilinderinhoud 2111.0 in³ 34.5 l Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Minimaal koelsysteem (alleen motor) 27.2 US-Gall. 103.0 l Less

Afmetingen

Lengte 84.1 in 2136.0 mm Less
Breedte 67.0 in 1702.0 mm Less
Hoogte 67.7 in 1720.0 mm Less

Productontwerp

- Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van olie- en gastoepassingen - Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid - Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten - Toonaangevende vermogensdichtheid - Ontworpen voor goede prestaties in olievelden, ook bij hoge omgevingstemperatuur en op grote hoogte - Lange levensduur tussen revisies, bewezen in olieveldtoepassingen - Basismotorcomponenten ontworpen voor revisie en hergebruik

Testen

- Elke Cat generatorset is getest onder volledige belasting om goede motorprestaties te waarborgen. - Generatorsets zijn gemonteerd, getest en goedgekeurd als één pakket om prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid te garanderen.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

- Meer dan 2200 dealers - De monteurs van uw dealer zijn in de fabriek van Cat getraind en kunnen onderhoud verrichten aan elk onderdeel van uw Cat petroleumproduct - Wereldwijde levering van onderdelen, service en garantie - Met een overeenkomst voor preventief onderhoud worden reparaties uitgevoerd voordat er daadwerkelijk defecten optreden - S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijkt met vaste Caterpillar normen om het volgende te bepalen: • Interne conditie motorcomponenten • Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen • Aanwezigheid van nevenproducten van de verbranding • Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Eenvoudige installatie

- Montageconfiguratie met binnen- of buitenflens vereenvoudigt integratie in de boorinstallatie - Grote verscheidenheid aan uitrustingsstukken biedt configuratieflexibiliteit - Driepuntsbevestiging voor generator op binnenflens houdt de uitlijning van de fabriek in stand - Eén hijspunt vereenvoudigt de installatiewerkzaamheden

Motorregeling en -bescherming

- Woodward 3161­regulateur - Noodstopknop op instrumentenpaneel - Kleppen voor luchtafsluiting en explosieontlastkleppen leverbaar - Extra alarmen, ingangen en uitgangen leverbaar