< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

3516 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Corrosiebestendig nakoelerblok
  • Luchtfilter voor regulier gebruik
  • Service-indicator

Regelsysteem
  • Toerentalregelaar, Woodward 3161 - rechts
  • Pneumatische regeling
  • Regulateurpedaal - positieve vergrendeling

Koelsysteem
  • Thermostaten en huis (dubbele uitlaat)
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving

Uitlaatsysteem
  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Flexibele uitlaatkoppeling, adapters en flenzen

Vliegwiel en huis
  • SAE-nr. 00 vliegwiel
  • SAE-nr. 00 vliegwielhuis
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem
  • Brandstoffilter
  • Brandstofopvoerpomp
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofontluchtingspomp

Instrumenten
  • Analoge meetinstrumenten:

Smeersysteem
  • Motorcarterontluchting
  • Oliekoeler
  • Oliefilter
  • Ondiep carter
  • Uitschuiven olieaftapopening, 2 in NPT vrouwelijke aansluiting

Bevestigingssysteem
  • Rails, montage, vloertype

Aftakassen
  • Accessoireaandrijving
  • Voorste behuizing, beide kanten

Beschermingssysteem
  • Handbediende afsluitregeling, links
  • Verdeeldoos
  • Veiligheidsuitschakelbeveiliging, bekrachtigd voor uitschakeling

Startsysteem
  • Luchtstartmotor
  • Geluiddemper

Universeel
  • Lak - Cat geel
  • Trillingsdemper en afscherming
  • Hijsogen

3516 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters

Regelsysteem
  • Belastingsverdelingsregulateur, 2301 A
  • Belastingsverdelingsmodule
  • Ombouw regelaar naar directe rekbesturing 0-200 mA
  • Lokale toerentalregeling gasklep
  • Gaskleppositiesensoren

Koelsysteem
  • Hoogglanzend zwarte radiateurs met geplooid blok en radiateurs met conventioneelblok
  • Riembeschermkap
  • Aanjager
  • Ventilatoraandrijving en ventilatorriemschijf
  • Radiatorbeschermplaat
  • Meter voor waterniveauschakelaar
  • Luchtafscheider
  • Koelvloeistofpeilsensoren
  • Aansluitingen

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatelleboogstukken
  • Uitlaatdempers

Brandstofsysteem
  • Brandstofvoorfilter

Generator en hulpstukken
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Spannings- en stroomtransformatoren
  • Luchtfilter
  • Kabeltoegangskast
  • Lager-RTD's

Instrumenten
  • Klantenbeheersysteem
  • Meters en instrumentenpanelen
  • Schakelaars en contactors

Smeersysteem
  • Dampafvoer carter
  • Oliecarteraccessoires

Aftakas
  • Krukasriemschijf
  • Voorste steekas
  • Laaddynamo
  • Luchtcompressor

Beschermingssysteem
  • Explosieontlastkleppen (3)
  • Stopsystemen
  • Schakelaars en contactors

Startsysteem
  • Handmatige luchtstartmotor
  • Luchtdrukregelaar

Universeel
  • Vliegwielafscherming

Overzicht

Cat 3516 motoren stellen de norm in de boorindustrie. Al vele jaren geniet de 3500 de voorkeur van boorexploitanten vanwege zijn hoge prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid in het olieveld.De ideale toepassing voor de 3512-motor is mechanische aandrijving voor landboorinstallaties.Cat motoren worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.3516-motoren, met nominaal vermogen: 1230 bkW (1649 rpk) bij 1200 tpm. Geen emissie-certificering, beschikbaar voor gebieden zonder emissiewetgeving.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 1649.0 BHP 1230.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 1649.0 BHP 1230.0 bkW Less
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd Less
Nominaal toerental 1200.0 tpm 1200.0 tpm Less
Regulateur en bescherming W3161 W3161 Less
Motorgewicht, netto droog 19090.0 lb 8659.0 kg Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Olieverversingsinterval 500 500 Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE-nr. 00 SAE-nr. 00 Less
Vliegwieltanden 183 183 Less

Motorspecificatie

Boring 6.69 in 170.0 mm Less
Slag 7.48 in 190.0 mm Less
Cilinderinhoud 4210.0 in³ 69.0 l Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Minimaal koelsysteem (alleen motor) 61.5 US-Gall. 233.0 l Less

Afmetingen

Lengte 128.0 in 3251.0 mm Less
Breedte 67.0 in 1701.0 mm Less
Hoogte 78.9 in 2004.0 mm Less

Productontwerp

Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van olie- en gastoepassingen- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid- Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten- Toonaangevende vermogensdichtheid- Ontworpen voor goede prestaties in olievelden, ook bij hoge omgevingstemperatuur en op grote hoogte- Lange levensduur tussen revisies, bewezen in olieveldtoepassingen- Kerncomponenten van motor ontworpen voor revisie en hergebruik

Eenvoudige installatie

- Basismontageconfiguratie binnen- en buitenflens vereenvoudigt integratieboorinstallatie- Grote verscheidenheid aan uitrustingsstukken biedt flexibiliteit voorconfiguratie- Driepuntsmontage generator in binnenflens houdtde uitlijning van de fabriek in stand- Eén hijspunt vereenvoudigt de installatiewerkzaamheden

Motorregeling en -bescherming

- Woodward 3161 toerentalregelaar- noodstopknop op instrumentenpaneel - Kleppen voor luchtafsluiting en explosieontlasting leverbaar - Extra alarmen, ingangen en uitgangen leverbaar

Aangepaste verpakking

Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met aangepaste fabrieksgeneratorsets en mechanische pakketten. Cat motoren, generatoren, bedieningselementen, radiatoren en transmissies kunnen speciaal worden ontworpen en aangepast in samenwerking met onze lokale dealers om unieke oplossingen te creëren. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.

Testen

- Elke Cat generatorset is getest onder volledige belasting om te zorgen datde motor correct presteert.- Generatorsets zijn gemonteerd, getest engoedgekeurd als een pakket om prestaties, betrouwbaarheiden duurzaamheid te garanderen.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

- Meer dan 2200 dealers- De monteurs van uw dealer zijn in de fabriek van Cat getraind en kunnen onderhoud verrichten aan elkonderdeel van uw Cat petroleumproduct- Wereldwijde levering van onderdelen, service en garantie- Met een overeenkomst voor preventief onderhoud worden reparaties uitgevoerd voordat er daadwerkelijk defecten optreden-S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonstersvergelijkt met vaste Caterpillar normen om het volgende te bepalen:• Interne conditie van motorcomponenten• Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen• Aanwezigheid van nevenproducten van verbranding• Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Omdat Caterpillar de productiein eigen hand heeft, worden betrouwbare producten van hoge kwaliteit vervaardigd.

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.