C15 ACERT™

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

C15 ACERT™ Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Enkele in het midden gemonteerde turbocharger, inlaat 152,4 mm (6"), slangaansluiting

Regelsysteem
  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Koudestartstrategie
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en TEL
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakings- en beveiligingssysteem (toerental, temperatuur en druk)
  • J1939-uitzending (diagnose, motorstatus en regeling)

Koelsysteem
  • Thermostaten en huis - verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel - met tandwielaandrijving, centrifugaal, rechts
  • Waterpomp, inlaat rechts voor
  • Alle stekkers/koppelingen zijn STOR voor waterleidingen voor algemeen gebruik

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatspruitstuk - droog
  • Turbo-uitlaat aan de voorkant
  • Full marmon-aansluiting, maximale belasting van 10 kg voor directe aansluiting op turbo

Vliegwielen en vliegwielhuizen
  • Zie de bijlagen over verplichte opties

Brandstofsysteem
  • MEUI-systeem
  • Brandstoffilter, secundair, in het midden gemonteerd (links, 2 micron, high performance)
  • Brandstofopvoerpomp, links voor
  • Brandstofvoorvulpomp, links in het midden gemonteerd
  • Brandstofmonsterklep, gemonteerd op de brandstoffilterflens

Smeersysteem
  • Motorcarterontluchting - kleppendeksel achter
  • Oliekoeler - rechts
  • Oliefilter - rechts
  • Oliecarter - bak voor
  • Olievulpijp - links voor
  • Oliepeilstok - links voor
  • Oliepomp
  • Oliebemonstering - op de voet van het oliefilter

Bevestigingssysteem
  • Voorste steun (alleen tijdens transport)

Aftakassen
  • Krukaspoelie, 203,2 mm (8"), 3 groeven 292,1 mm (11,5") 1 groef, alle 15,9 mm (0,63") breed
  • Hydraulische pompaandrijving, SAE A, 11 tanden

Universeel
  • Trillingsdemper
  • Lak - Cat geel
  • Hijsogen
  • Automatische variabele ontstekingsverstelling, elektronisch
  • Installatieset elektronisch systeem, 70-pens connector (connectoren, pennen, bussen)
  • Documentatiegroep eigenaar en bestuurder

Verplichte opties
  • Gaskleppositiesensor
  • Uitlaatsysteem - voor of achter
  • Vliegwielhuis of aftakas achter
  • Voorfilter/waterafscheider

C15 ACERT™ Optionele uitrusting

Transmissie-uitvoering
  • Transmissiekoeler
  • Gereedschapsset

Luchtcompressor
  • Luchtkamers
  • Luchtcompressor-regulateur

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilters
  • Voorfilters
  • Luchtleidingen
  • Luchtinlaatpakking

Laadsysteem
  • Laaddynamo's
  • Dynamobevestigingen
  • Dynamobedrading
  • Bevestigingen voor stroomonderbreker
  • Beschermkap dynamoriem

Koelsysteem
  • Radiator - gemonteerd
  • Radiator - los geleverd
  • Ventilatoraandrijving f/u/w door Caterpillar geïnstalleerde radiator
  • Ventilatoraandrijvingen voor door de klant geleverde radiatoren
  • Ventilatorhoogte-instructies
  • V-riemen voor radiatoren van de klant
  • Nakoelerleidingen f/u/w door Caterpillar geïnstalleerde radiator
  • Uitlaat naar achteren gericht
  • Nakoelerleidingen
  • Afzuigventilatoradapters - bevestigt ventilator op ventilatorriemschijf
  • Aanjageradapter - bevestigt ventilator op ventilatorriemschijf
  • Aanjager
  • Aanzuigventilator
  • Ventilatorriemspaninrichting
  • Koelvloeistofpeilsensor
  • Droge lading koelvloeistofconditioner
  • Droge lading koelvloeistofconditionerelement

Uitlaatsysteem
  • Turbo-uitlaataansluiting
  • Flexibele koppeling
  • Elleboogstukken
  • Flenzen
  • Droog elleboogstuk

Overzicht

Cat C15 ACERT-motoren zijn de ideale oplossing voor veeleisende werkzaamheden in olievelden. Door tientallen jaren praktijkervaring en intensieve research en ontwikkeling kunnen Cat C15 ACERT-motoren uitstekende prestaties leveren met lage bedrijfskosten en emissies. Dit is een ideale motor voor mechanische boortoepassingen op het land, zoals modderpompaandrijvingen. Cat motoren worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. Cat C15 ACERT™ industriële dieselmotor. Nominale vermogenswaarden 328-444 bkW (440-595 rpk) bij 1800-2100 tpm zijn conform de China Stage II-, de Amerikaanse EPA Tier 3- en EU Fase IIIA-emissienormen.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 440.0 BHP 328.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 595.0 BHP 444.0 bkW Less
Emissies EPA and CARB Non-Road Mobile Tier 3, EU Fase IIIA EPA and CARB Non-Road Mobile Tier 3, EU Fase IIIA Less
Nominaal toerental 2100.0 tpm 1800.0 tpm Less
Boring 5.4 in 137.2 mm Less
Slag 6.75 in 171.0 mm Less
Cilinderinhoud 928.0 in³ 15.2 l Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Regulateur en bescherming ADEM A3 ADEM A3 Less
Motorgewicht, netto droog 2743.0 lb 1245.0 kg Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Olieverversingsinterval 250 250 Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1 SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1 Less
Vliegwieltanden 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Minimaal koelsysteem (alleen motor) 5.5 US-Gall. 20.8 l Less

Afmetingen

Lengte 54.2 in 1377.0 mm Less
Breedte 36.5 in 927.0 mm Less
Hoogte 48.3 in 1227.0 mm Less

Motorontwerp

- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid - Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms-en bedrijfskosten - Groot toerentalbereik. - Aandrijfopties van de aftakas bieden flexibele toegang tot extra vermogen voor pompen en andere voorzieningen

Transmissies

Caterpillar heeft een complete reeks motor- en transmissiepakketten die volledig kunnen worden geïntegreerd met uw as, hydraulisch systeem en gebruikersinterface. Cat transmissies leveren continubedrijf onder vollast, soepel schakelen bij elk toerental en maximale inzetbaarheid, met ongeëvenaarde duurzaamheid en eenvoudig onderhoud.

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukken beperkt de verpakkingstijd

Testen

Elke motor is getest onder volledige belasting om goede motorprestaties te waarborgen.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijde Cat dealer

Meer dan 2200 dealers - Bij Cat in de fabriek getrainde monteurs van de dealer kunnen onderhoud verrichten aan elk onderdeel van uw petroleummotor - Cat garantie op onderdelen en arbeid - Contracten voor preventief onderhoud beschikbaar om defecten te voorkomen - S•O•SSM-analyses vergelijken uw olie- en koelvloeistofmonsters met de normen van Caterpillar

Speciale pakketten

Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met aangepaste fabrieksgeneratorsets en mechanische pakketten. Cat motoren, generatoren, bedieningselementen, radiatoren en transmissies kunnen speciaal worden ontworpen en aangepast in samenwerking met onze lokale dealers om unieke oplossingen te creëren. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.

Geavanceerde digitale motorbediening

ADEM A3-regelsysteem zorgt voor geïntegreerde snelheidsregeling, bewaking en bescherming. Verbeterd in ADEM A3: gebruikersinterface, displaysysteem, stopschakelaars en systeemdiagnose.

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Door te beschikken over deze productieprocessen kan Caterpillar betrouwbare producten van hoge kwaliteit produceren.- Gietijzeren motorblokken, koppen, cilindervoeringen en vliegwielhuizen- Essentiële machineonderdelen- Complete motor assembleren

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com

Optionele uitrustingsstukken

- Op de motor gemonteerde transmissie-oliekoeler - Integratie met motorkoelsysteem voor eenvoudige installatie en een kleiner totaal motorpakket - Motorremmen - remcapaciteit voor mobiele toepassingen