C18 ACERT™

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

C18 ACERT™ Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Enkele in het midden gemonteerde turbocharger, inlaat 152,4 mm (6") slangaansluiting
  • Twee turbochargers, inlaat voor en achter, 127,0 mm (5'') slangaansluiting

Regelsysteem
  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Koudestartstrategie
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en TEL
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakings- en beveiligingssysteem (toerental, temperatuur endruk)
  • J1939-uitzending (diagnose, motorstatus en regeling)

Koelsysteem
  • Thermostaten en huis - verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel - met tandwielaandrijving, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat rechts voor
  • Alle stekkers/koppelingen zijn STOR voor waterleidingen voor algemeen gebruik

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatspruitstuk - droog
  • Enkele turbo - naar voren gerichte turbo-uitlaat, full marmon-aansluiting, maximale belasting van 10 kg voor directe aansluiting op turbo
  • Dubbele turbo - uitlaatelleboogstuk, droog 203 mm (8'')

Vliegwielen en vliegwielhuizen
  • Zie de bijlagen over verplichte opties

Brandstofsysteem
  • Elektronische unit injector
  • Brandstoffilter, secundair, in het midden gemonteerd (links, 2 micron, high performance)
  • Brandstofopvoerpomp, links voor
  • Brandstofvoorvulpomp, links in het midden gemonteerd
  • Brandstofmonsterklep, gemonteerd op de brandstoffilterflens.

Smeersysteem
  • Motorcarterontluchting - kleppendeksel achter
  • Oliekoeler - rechts (dubbel)
  • Oliefilter - rechts, links
  • Oliecarter - bak voor
  • Oliepeilstok - links voor
  • Oliepomp

Bevestigingssysteem
  • Voorste steun (alleen tijdens transport)

Aftakassen
  • Krukaspoelie, 203,2 mm (8"), 3 groeven 292,1 mm(11,5") 1 groef, alle 15,9 mm (0,63") breed
  • Hydraulische pompaandrijving, SAE A, 11 tanden

Universeel
  • Trillingsdemper
  • Lak - Cat geel
  • Hijsogen
  • Automatische variabele ontstekingsverstelling, elektronisch
  • Installatieset elektronisch systeem, 70-pens connector (connectoren, pennen,bussen)

Verplichte opties
  • Gaskleppositiesensor
  • Alleen enkele turbo - uitlaatsysteem (voor of achter)
  • Vliegwielhuis of aftakas achter
  • Voorfilter/waterafscheider

C18 ACERT™ Optionele uitrusting

Luchtcompressor
  • Luchtcompressor-regulateur
  • Expansiekamers

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilters
  • Luchtleidingen

Laadsysteem
  • Laaddynamo's
  • Dynamobevestigingen
  • Dynamobedrading
  • Stroomonderbrekers en bevestigingen
  • Beschermkap dynamoriem

Koelsysteem
  • Radiateur
  • Ventilatoraandrijving met radiatorpakketten
  • Ventilatorhoogte-instructies
  • V-riemen
  • Nakoelerleidingen met door Caterpillar geïnstalleerde radiator
  • Enkele turbo-configuratie met naar achteren gerichte uitlaat
  • Enkele turbo-configuratie met naar achteren gerichte uitlaat
  • Nakoelerleidingen
  • Afzuigventilatoradapters
  • Aanjageradapter
  • Aanjager
  • Aanzuigventilator
  • V-riem
  • Koelvloeistofpeilsensor
  • Droge lading koelvloeistofconditioner

Uitlaatsysteem
  • Turbo-uitlaataansluiting
  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken, flens, klem, leidingen
  • Uitlaatadapters
  • Spruitstuk
  • Uitlaatdempers

Brandstofsystemen
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstoffilterlocatie
  • Brandstofkoeler
  • Waterafscheider

Instrumenten
  • Meters en instrumentenpanelen

Smeersysteem
  • Carters
  • Aftap en deksel
  • Oliepeilstok
  • Externe oliefilters
  • Oliefilters
  • Smeeroliën

Bevestigingssysteem
  • Flens van constructiestaal
  • Motorsteun voor en achter

Aftakassen
  • Gesloten koppelingen achter
  • Hydraulische pompaandrijvingen
  • Hydraulische tandwielpompen
  • Koppelingssteunen
  • Aandrijfriemschijven voor krukas

Beschermingssysteem
  • Luchtafsluiter

Startsysteem
  • Luchtstartmotoren
  • Luchtdrukregelaar
  • Geluiddemper
  • Startschakelaar
  • Elektrische startmotoren - 12V, 24V
  • Accusets - 24 V
  • Accukabel en accuframe
  • Starthulpmiddelen

Transmissie-uitvoering
  • Transmissiewaterleidingen

Overzicht

Cat C18 ACERT-motoren zijn de ideale oplossing voor uw veeleisende werkzaamheden in olievelden. Door tientallen jaren praktijkervaring en intensieve research en ontwikkeling kunnen Cat C18 ACERT-motoren uitstekende prestaties leveren met lage bedrijfskosten en emissies.Dit is een ideale motor voor mechanische boortoepassingen aan land, zoals modderpompaandrijvingen.Cat motoren worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat C18 ACERT™ industriële dieselmotor. Nominaal vermogen: 429-522 bkW (575-700 rpk) bij 1800-2100 tpm zijn conform de China Stage II-, de Amerikaanse EPA Tier 3- en EU Fase IIIA-emissienormen. Nominaal vermogen: 570-597 bkW (765-800 rpk) bij 1800-2100 tpm zijn conform de Amerikaanse EPA Tier 2-emissienormen.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 575.0 BHP 429.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 800.0 BHP 597.0 bkW Less
Emissies EPA and CARB Non-Road Mobile Tier 3, EU Fase IIIA EPA and CARB Non-Road Mobile Tier 3, EU Fase IIIA Less
Nominaal toerental 2100.0 tpm 2100.0 tpm Less
Boring 5.71 in 145.0 mm Less
Slag 7.2 in 183.0 mm Less
Cilinderinhoud 1100.0 in³ 18.0 l Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Regulateur en bescherming ADEM A3 ADEM A3 Less
Motorgewicht, netto droog 2807.0 lb 1273.0 kg Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Olieverversingsinterval 250 250 Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1 SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1 Less
Vliegwieltanden 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Minimaal koelsysteem (alleen motor) 13.2 US-Gall. 50.0 l Less

Afmetingen

Lengte 54.7 in 1389.0 mm Less
Breedte 36.2 in 919.0 mm Less
Hoogte 49.5 in 1227.0 mm Less

Motorontwerp

- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid- Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagtde eigendoms- en bedrijfskosten- Groot toerentalbereik- Grote vermogensdichtheid — lichtgewicht motor voor gewichtgevoelige toepassingen- Aandrijfopties van de aftakas bieden flexibele toegang tot extravermogen voor pompen en andere voorzieningen

Geavanceerde digitale motorbediening

ADEM A3-regelsysteem met geïntegreerde ontsteking,toerentalregeling, beveiliging en bedieningselementen, waaronderdetonatiegevoelige variabele ontstekingsverstelling. Verbeterdin ADEM A3: gebruikersinterface, displaysysteem, uitschakelingsregelingen systeemdiagnose.

Optionele uitrustingsstukken

- Op de motor gemonteerde transmissie-oliekoeler - Integratie met motorkoelsysteem voor eenvoudigeinstallatie en een kleiner totaal motorpakket- Motorremmen - Remcapaciteit voor mobieletoepassingen

Aangepaste verpakking

Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan devereisten van uw project voldoet met maatwerk fabriekspakketten. Cat®motoren, generatoren, omkastingen, bedieningselementen, radiatoren,transmissies - alles wat uw project vereist - kunnenspeciaal worden ontworpen en worden aangepast als u op zoek bent naar een uniekeoplossing. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund enworden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.

Transmissies

Caterpillar heeft een complete serie motor- en transmissiepakkettendie volledig kunnen worden geïntegreerd met uw as, hydraulisch systeem engebruikersinterface. Cat transmissies leveren continubedrijfonder vollast, soepel schakelen bij elk toerental en maximaleinzetbaarheid, met ongeëvenaarde duurzaamheid eneenvoudig onderhoud.

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukkenVerlaagt verpakkingstijd

Testen

Elke motor is getest onder volledige belasting om goedemotorprestaties te waarborgen.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijde Cat dealer

- Meer dan 2200 dealers- Bij Cat in de fabriek getrainde monteurs van de dealer kunnen onderhoud verrichten aan elkonderdeel van uw petroleummotor- Cat garantie op onderdelen en arbeid- Contracten voor preventief onderhoud beschikbaar om defecten te voorkomen- S•O•S SM-analyses vergelijken uw olie- en koelvloeistofmonsters met de normen vanCaterpillar

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Door te beschikken over deze productieprocessen kan Caterpillarbetrouwbare producten van hoge kwaliteit produceren.- Gietijzeren motorblokken, koppen, cilindervoeringen envliegwielhuizen- Essentiële machineonderdelen- Compleet geassembleerde motor

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com