Cat C27 ACERT-motoren zijn de ideale oplossing voor veeleisende werkzaamheden in olievelden. Dankzij tientallen jaren praktijkervaring en intensieve research en ontwikkeling leveren Cat C27 ACERT-motoren uitstekende prestaties, lage bedrijfskosten en lage emissies. Dit is een ideale motor voor mechanische boortoepassingen op het land, zoals modderpompaandrijvingen. Cat motoren worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. Cat C27 ACERT-dieselmotor. Nominaal vermogen: 597-858 bkW (800-1150 rpk) bij 1800-2100 tpm zijn conform de Amerikaanse EPA Tier 2-emissienormen.
Minimaal nominaal vermogen | 800.0 BHP 597.0 bkW | More |
Maximaal nominaal vermogen | 1150.0 BHP 858.0 bkW | More |
Emissies | Conform de Amerikaanse EPA Non-road Tier 2 Conform de Amerikaanse EPA Non-road Tier 2 | More |
Nominaal toerental | 2100.0 tpm 1800.0 tpm | More |
Regulateur en bescherming | ADEM A3 ADEM A3 | More |
Motorgewicht, netto droog | 6382.0 lb 2895.0 kg | More |
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) | Linksom Linksom | More |
Olieverversingsinterval | 250 250 | More |
Vliegwiel en vliegwielhuis | SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1 SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1 | More |
Vliegwieltanden | 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) | More |
Minimaal koelsysteem (alleen motor) | 14.5 US-Gall. 54.9 l | More |
- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid - Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten - Groot toerentalbereik - Lichtgewicht motor met hoge vermogensdichtheid voor gewichtgevoelige toepassingen - Aandrijfopties van de aftakas bieden flexibele toegang tot extra vermogen voor pompen en andere voorzieningen
Caterpillar heeft een complete reeks motor- en transmissiepakketten die volledig kunnen worden geïntegreerd met uw as, hydraulisch systeem en gebruikersinterface. Cat transmissies leveren continubedrijf onder vollast, soepel schakelen bij elk toerental en maximale inzetbaarheid, met ongeëvenaarde duurzaamheid en eenvoudig onderhoud
Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukken beperkt de verpakkingstijd
Elke motor is getest onder volledige belasting om goede motorprestaties te waarborgen.
- Meer dan 2200 dealers - Bij Cat in de fabriek getrainde monteurs van de dealer verrichten onderhoud aan elk onderdeel van uw petroleummotor - Cat garantie op onderdelen en arbeid - Er zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optreden - S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijkt met vaste Caterpillar normen om het volgende te bepalen: - Interne conditie van motorcomponenten - Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen - Aanwezigheid van nevenproducten van de verbranding - Locatiespecifiek olieverversingsinterval
ADEM A3-regelsysteem met geïntegreerde ontsteking, snelheidsregeling, beveiliging en bedieningselementen, waaronder detonatiegevoelige variabele ontstekingsverstelling. Verbeterd in ADEM A3: gebruikersinterface, displaysysteem, stopschakelaars en systeemdiagnose.
Optionele turboconfiguraties - voor flexibele luchtinlaat- en uitlaatinstallaties