C15 ACERT™

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Cat C15 ACERT-motoren zijn de ideale oplossing voor veeleisende werkzaamheden in olievelden. Door tientallen jaren praktijkervaring en intensieve research en ontwikkeling kunnen Cat C15 ACERT-motoren uitstekende prestaties leveren met lage bedrijfskosten, terwijl aan strenge milieu-eisen wordt voldaan.Dit is een ideale motor voor toepassingen waarbij Tier 4-interim- of EU Fase IIIB-certificering vereist is voor mechanische boortoepassingen aan land, zoals modderpompaandrijvingen. Cat motoren worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat C15 ACERT-dieselmotor. Nominaal vermogen: 354-433 kW (475-580 pk) bij 1800-2100 tpm zijn conform de Amerikaanse EPA Tier 4-interim- en EU Fase IIIB-emissienormen.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 475.0 BHP 354.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 580.0 BHP 433.0 bkW Less
Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-interim, EU Fase IIIB Conform de Amerikaanse EPA Tier 4-interim, EU Fase IIIB Less
Nominaal toerental 2100.0 tpm 1800.0 tpm Less
Boring 5.4 in 137.0 mm Less
Slag 6.7 in 171.0 mm Less
Cilinderinhoud 928.0 in³ 15.2 l Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Regulateur en bescherming ADEM A4 ADEM A4 Less
Motorgewicht, netto droog 2976.0 lb 1350.0 kg Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Olieverversingsinterval 250 - 500 250 - 500 Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE-nr. 1 SAE-nr. 1 Less
Vliegwieltanden 113 113 Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Minimaal koelsysteem (alleen motor) 5.0 US-Gall. 18.7 l Less

Afmetingen

Lengte 47.4 in 1203.0 mm Less
Breedte 36.7 in 933.0 mm Less
Hoogte 46.7 in 1186.0 mm Less

Emissies

- Ontworpen om te voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4-interim 2011 en EU Fase IIIB-emissienormen. - NOx-reductiesysteem op de motor met geoptimaliseerde zuiger, ring, voering en configuratie van het brandstofsysteem om NOx te verminderen en roet in de cilinder tot een minimum te beperken- Het nabehandelingssysteem bestaat uit de schone-emissiemodule (CEM), inclusief: dieseloxidatiekatalysator en roetfilter- Oplossing met toekomstige Tier 4-definitief technologie ontworpen om te voldoen aan de huidige norm voor nabehandeling, zodat u het ontwerp van uw installatie niet hoeft te wijzigen

Motorontwerp

- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid van de motor en de nabehandeling- Groot toerentalbereik- Grote vermogensdichtheid- Aandrijfopties van de aftakas bieden flexibele toegang tot extra vermogen voor pompen en andere voorzieningen

Lage totale eigendomskosten

- Verbeterd brandstofverbruik- Interval voor het verwijderen van as uit het roetfilter (DPF) van minimaal 5000 uur en olieverversingsintervallen van 250 tot 500 uur zodat onderhoudskosten worden beperkt

Geavanceerde digitale motorbediening

ADEM A4-regelsysteem met geïntegreerde ontsteking, toerentalregeling, beveiliging en bedieningselementen, waaronder detonatiegevoelige variabele ontstekingsverstelling. Verbeterd in ADEM A4: gebruikersinterface, displaysysteem, uitschakelingsregeling en systeemdiagnose.

Motoren

Motor beschikbaar met in de fabriek toegevoegde functies, waaronder:- Nabehandeling- Flens- Radiator- Transmissie

Aangepaste verpakking

Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met maatwerk fabriekspakketten. Cat® motoren, generatoren, omkastingen, bedieningselementen, radiatoren, transmissies, nabehandelingssystemen - alles wat uw project vereist - kunnen speciaal worden ontworpen en worden aangepast als u op zoek bent naar een unieke oplossing. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.

Brandstof en olie

Vereist diesel met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) met maximaal 15 ppm zwavel en nieuwe oliesamenstellingen ter ondersteuning van de nieuwe technologie. Ontworpen voor gebruik van B20 biobrandstof.

Optionele uitrustingsstukken

- Op de motor gemonteerde transmissie-oliekoeler - Integratie met motorkoelsysteem voor eenvoudige installatie en een kleiner totaal motorpakket- Motorremmen - Remcapaciteit voor mobiele toepassingen

Transmissies

- Caterpillar heeft een complete serie motor- en transmissiepakketten die volledig kunnen worden geïntegreerd met uw as, hydraulisch systeem en gebruikersinterface.- De verbeterde C15 ACERT™-transmissies zijn conform: TH35-E81, CX31-P600, CX35-P800

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

- Meer dan 2200 dealers - Bij Cat in de fabriek getrainde monteurs van de dealer kunnen onderhoud verrichten aan elk onderdeel van uw petroleummotor- Cat garantie op onderdelen en arbeid - Er zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optreden - S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijkt met vaste Caterpillar normen voor het vaststellen van: - Toestand van de interne motorcomponenten - Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen - Aanwezigheid van nevenproducten van verbranding - Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Door te beschikken over deze productieprocessen kan Caterpillar betrouwbare producten van hoge kwaliteit produceren.- Gietijzeren motorblokken, koppen, cilindervoeringen en vliegwielhuizen- Essentiële machineonderdelen- Compleet geassembleerde motor

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com

C15 ACERT™ Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Met turbocharger en luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem
  • Elektronisch regelsysteem, kabelboom in schuim, automatische hoogtecompensatie, vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur, configureerbare softwarefuncties, motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling, geïntegreerde elektronische regeleenheid (ECU), ventilatorbediening op afstand

Koelsysteem
  • Thermostaathuis met verticale uitgang, centrifugaalwaterpomp , begeleiding bij het ontwerp van het koelsysteem mogelijk om de betrouwbaarheid van de machine te garanderen

Uitlaatsysteem
  • Schone-emissiemodule (CEM) met roetfilter (DPF), dieseloxidatiekatalysator (DOC) en Cat regeneratiesysteem, uitlaat optioneel

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • SAE 0 en SAE 1 vliegwielhuis

Brandstofsysteem
  • MEUI-brandstofinspuiting, brandstofvoorfilter, secundaire brandstoffilters, brandstofopvoerpomp, elektronische brandstofvoorvulpomp

Smeersysteem
  • Open motorcarterventilatiesysteem, oliekoeler, olievulpijp, oliefilter, oliepeilstok, oliepomp (tandwielaandrijving), keuze aan oliecarters (bak voor, achter, ondiep)

Aftakas
  • SAE A, SAE B, SAE C aandrijvingen beschikbaar, motorvermogen kan ook vanaf de voorkant van de motor worden afgenomen op sommige toepassingen

Universeel
  • Lak: Cat geel; trillingsdemper; hijsogen

C15 ACERT™ Optionele uitrusting

Op de motor gemonteerde transmissieoliekoeler
  • integratie met motorkoelsysteem maakt eenvoudige installatie en een kleiner totaal motorpakket mogelijk

Motorremmen
  • remcapaciteit voor mobiele toepassingen