Emissies
- Ontworpen om te voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4-interim 2011 en EU Fase IIIB-emissienormen. - Op de motor gemonteerd NOx-reductiesysteem met geoptimaliseerde zuiger, ring, voering en configuratie van het brandstofsysteem om NOx te beperken terwij
Motorontwerp
- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid- Groot toerentalbereik- Grote vermogensdichtheid- Aandrijfopties van de aftakas bieden flexibele toegang tot extra vermogen voor pompen en andere voorzieningen
Lage totale eigendomskosten
- Verbeterd brandstofverbruik- Interval voor het verwijderen van as uit het roetfilter (DPF) van minimaal 5000 uur en olieverversingsintervallen van 250 tot 500 uur zodat onderhoudskosten worden beperkt
Geavanceerde digitale motorbediening
ADEM A4-regelsysteem met geïntegreerde ontsteking, toerentalregeling, beveiliging en bedieningselementen, waaronder detonatiegevoelige variabele ontstekingsverstelling. Verbeterd in ADEM A4: gebruikersinterface, displaysysteem, uitschakelingsregeling en systeemdiagnose.
Motoren
Motor beschikbaar met in de fabriek toegevoegde functies, waaronder:- Nabehandeling- Flens- Radiator- Transmissie
Aangepaste verpakking
Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met maatwerk fabriekspakketten. Cat motoren, generatoren, omkastingen, bedieningselementen, radiatoren, transmissies, nabehandelingssystemen - alles wat uw project vereist - kunnen speciaal worden ontworpen en worden aangepast als u op zoek bent naar een unieke oplossing. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.
Brandstof en olie
Vereist diesel met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) met maximaal 15 ppm zwavel en nieuwe oliesamenstellingen ter ondersteuning van de nieuwe technologie. Ontworpen voor gebruik van B20 biobrandstof.
Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk
- Meer dan 2200 dealers- Bij Caterpillar in de fabriek getrainde monteurs van de dealer kunnen onderhoud verrichten aan elk onderdeel van uw petroleummotor- Cat garantie op onderdelen en arbeid- Er zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk wa
Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren
Door te beschikken over deze productieprocessen kan Caterpillar betrouwbare producten van hoge kwaliteit produceren.- Gietijzeren motorblokken, koppen, cilindervoeringen en vliegwielhuizen- Essentiële machineonderdelen- Compleet geassembleerde motor
Website
Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com