C18 ACERT™

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Cat C18 ACERT-motoren zijn de ideale oplossing voor uw veeleisende werkzaamheden in olievelden. Door tientallen jaren praktijkervaring en intensieve research en ontwikkeling kunnen Cat C18 ACERT-motoren uitstekende prestaties leveren met lage bedrijfskosten, terwijl aan strenge milieu-eisen wordt voldaan.Dit is een ideale motor voor toepassingen waarbij Tier 4-definitief of EU Fase IV-emissiecertificering vereist is voor mechanische landboorapparatuur, zoals modderpompen. Cat motoren worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat C18 ACERT-dieselmotor. Nominaal vermogen: 429-470 bkW (575-630 rpk) bij 2000 tpm zijn ontworpen om te voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief- en EU Fase IV-emissienormen. Nominaal vermogen van 563-597 bkW (755-800 rpk) bij 1800 tpm zijn ontworpen om te voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief-emissienormen.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 755.0 BHP 563.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 800.0 BHP 597.0 bkW Less
Emissies Conform de Amerikaanse EPA Non-road Tier 4-definitief Conform de Amerikaanse EPA Non-road Tier 4-definitief Less
Nominaal toerental 1800.0 tpm 1800.0 tpm Less
Boring 5.7 in 145.0 mm Less
Slag 7.2 in 183.0 mm Less
Cilinderinhoud 1104.0 in³ 18.1 l Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Regulateur en bescherming ADEM A4 ADEM A4 Less
Motorgewicht, netto droog 3482.0 lb 1580.0 kg Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Olieverversingsinterval 250 - 500 250 - 500 Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1 SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1 Less
Vliegwieltanden 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Minimaal koelsysteem (alleen motor) 7.1 US-Gall. 26.9 l Less

Afmetingen

Lengte 60.2 in 1530.0 mm Less
Breedte 37.8 in 961.0 mm Less
Hoogte 50.5 in 1282.0 mm Less

Emissies

- Ontworpen om te voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief-emissienormen. - NOx-reductiesysteem op de motor met geoptimaliseerde zuiger, ring, voering en configuratie van het brandstofsysteem om NOx te verminderen en roet in de cilinder tot een minimum te beperken- De nabehandeling bestaat uit een dieseloxidatiekatalysator- Voldoet aan de Tier 4-definitief-emissienormen die over vier jaar van kracht worden , waardoor eerder dan nodig aan de milieu-eisen wordt voldaan

Motorontwerp

- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid- Groot toerentalbereik- Grote vermogensdichtheid- Aandrijfopties van de aftakas bieden flexibele toegang tot extra vermogen voor pompen en andere voorzieningen

Lage totale eigendomskosten

- Onderhoudsvrije nabehandeling- Verbeterd brandstofverbruik- Olieverversingsintervallen van 250 tot 500 uur beperken de onderhoudskosten

Geavanceerde digitale motorbediening

ADEM A4-regelsysteem met geïntegreerde ontsteking, toerentalregeling, beveiliging en bedieningselementen, waaronder detonatiegevoelige variabele ontstekingsverstelling. Verbeterd in ADEM A4: gebruikersinterface, displaysysteem, uitschakelingsregeling en systeemdiagnose.

Aangepaste verpakking

Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met maatwerk fabriekspakketten. Cat motoren, generatoren, omkastingen, bedieningselementen, radiatoren, transmissies, nabehandelingssystemen - alles wat uw project vereist - kunnen speciaal worden ontworpen en worden aangepast als u op zoek bent naar een unieke oplossing. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.

Brandstof en olie

Vereist diesel met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) met maximaal 15 ppm zwavel en nieuwe oliesamenstellingen ter ondersteuning van de nieuwe technologie. Ontworpen voor gebruik van B20 biobrandstof.

Transmissies

- Caterpillar heeft een complete serie motor- en transmissiepakketten die volledig kunnen worden geïntegreerd met uw as, hydraulisch systeem en gebruikersinterface.- De verbeterde C18 ACERT™-transmissies zijn conform: CX35-P800

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

- Meer dan 2200 dealers- Bij Caterpillar in de fabriek getrainde monteurs van de dealer kunnen onderhoud verrichten aan elk onderdeel van uw petroleummotor- Cat garantie op onderdelen en arbeid- Er zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optreden- S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijkt met vaste Caterpillar normen voor het vaststellen van:- Toestand van de interne motorcomponenten- Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen- Aanwezigheid van nevenproducten van verbranding- Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Door te beschikken over deze productieprocessen kan Caterpillar betrouwbare producten van hoge kwaliteit produceren.- Gietijzeren motorblokken, koppen, cilindervoeringen en vliegwielhuizen- Essentiële machineonderdelen- Compleet geassembleerde motor

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com

C18 ACERT™ Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Turbocharged met nakoeler

Regelsysteem
  • Elektronisch regelsysteem, kabelboom in schuim, automatische hoogtecompensatie, vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur, configureerbare softwarefuncties, motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling, geïntegreerde elektronische regeleenheid (ECU), ventilatorbediening op afstand

Koelsysteem
  • Thermostaathuis met verticale uitgang, centrifugaal waterpomp

Uitlaatsysteem
  • Droog uitlaatspruitstuk, dieseloxidatiekatalysator (DOC)

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • SAE 0 en SAE 1 vliegwielhuis

Brandstofsysteem
  • MEUI-brandstofinspuiting, brandstofvoorfilter, secundaire brandstoffilters, brandstofopvoerpomp, elektronische brandstofvoorvulpomp

Smeersysteem
  • Open motorcarterontluchtingssysteem, oliekoeler, olievulpijp, oliefilter, oliepeilstok, oliepomp (tandwielaandrijving), keuze aan oliecarters (bak voor, achter, midden met grote capaciteit en grote capaciteit)

Aftakas
  • SAE B en SAE C aandrijvingen beschikbaar, motorvermogen kan ook vanaf de voorkant van de motor worden afgenomen op sommige toepassingen

Universeel
  • Lak: Cat geel; trillingsdemper; hijsogen