C27 ACERT™

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Cat C27 ACERT-motoren zijn de ideale oplossing voor veeleisende werkzaamheden in olievelden. Door tientallen jaren praktijkervaring en intensieve research en ontwikkeling kunnen Cat C15 ACERT-motoren uitstekende prestaties leveren met lage bedrijfskosten, terwijl aan strenge milieu-eisen wordt voldaan.Dit is een ideale motor voor toepassingen waarbij de emissiecertificering Tier 4-definitief vereist is voor mechanische boortoepassingen aan land, zoals modderpompen.Cat motoren worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat C27 ACERT-dieselmotor. Nominale vermogens 597-708 bkW (800-950 rpk) bij 1800 tpm zijn ontworpen om te voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief-emissienormen.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 800.0 BHP 597.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 950.0 BHP 708.0 bkW Less
Emissies Conform de Amerikaanse EPA Non-road Tier 4-definitief Conform de Amerikaanse EPA Non-road Tier 4-definitief Less
Nominaal toerental 1800.0 tpm 1800.0 tpm Less
Boring 5.4 in 137.7 mm Less
Slag 6.0 in 152.4 mm Less
Cilinderinhoud 1648.0 in³ 27.0 l Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Regulateur en bescherming ADEM A4 ADEM A4 Less
Motorgewicht, netto droog 6151.0 lb 2790.0 kg Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Olieverversingsinterval 250 250 Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE-nr. 0 SAE-nr. 0 Less
Vliegwieltanden 136 136 Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Minimaal koelsysteem (alleen motor) 15.9 US-Gall. 60.0 l Less

Afmetingen

Lengte 85.0 in 2159.0 mm Less
Breedte 49.0 in 1253.0 mm Less
Hoogte 63.0 in 1594.0 mm Less

Emissies

- Ontworpen om te voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief-emissienormen. - NOx-reductiesysteem op de motor met geoptimaliseerde zuiger, ring, voering en configuratie van het brandstofsysteem om NOx te verminderen en roet in de cilinder tot een minimum te beperken- De nabehandeling bestaat uit een dieseloxidatiekatalysator- Voldoet aan de Tier 4-definitief-emissienormen die over vier jaar van kracht worden , waardoor eerder dan nodig aan de milieu-eisen wordt voldaan.

Motorontwerp

- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid van de motor en de nabehandeling- Groot toerentalbereik- Grote vermogensdichtheid- Aandrijfopties van de aftakas bieden flexibele toegang tot extra vermogen voor pompen en andere voorzieningen

Lage totale eigendomskosten

- Verbeterd brandstofverbruik- Onderhoudsvrije nabehandeling

Geavanceerde digitale motorbediening

ADEM A4-regelsysteem met geïntegreerde ontsteking, snelheidsregeling, beveiliging en bedieningselementen, waaronder detonatiegevoelige variabele ontstekingsverstelling. Verbeterd in ADEM A4: gebruikersinterface, displaysysteem, uitschakelingsregeling en systeemdiagnose.

Aangepaste verpakking

Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met maatwerk fabriekspakketten. Cat® motoren, generatoren, omkastingen, bedieningselementen, radiatoren, transmissies, nabehandelingssystemen - alles wat uw project vereist - kunnen speciaal worden ontworpen en worden aangepast als u op zoek bent naar een unieke oplossing. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.

Transmissies

- Caterpillar heeft een complete serie motor- en transmissiepakketten die volledig kunnen worden geïntegreerd met uw as, hydraulisch systeem en gebruikersinterface.- Neem contact op met het Application Support Center voor meer informatie.

Testen

Elke motor is getest onder volledige belasting om goede motorprestaties te waarborgen

Productondersteuning aangeboden via wereldwijde Cat dealer

- Meer dan 2200 dealers- Bij Caterpillar in de fabriek getrainde monteurs van de dealer kunnen onderhoud verrichten aan elk onderdeel van uw petroleummotor- Caterpillar garantie op onderdelen en arbeid- Er zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optreden- S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijkt met vaste Caterpillar normen voor het vaststellen van:- Toestand van de interne motorcomponenten- Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen- Aanwezigheid van nevenproducten van verbranding- Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Door te beschikken over deze productieprocessen kan Caterpillar betrouwbare producten van hoge kwaliteit produceren.- Gietijzeren motorblokken, koppen, cilindervoeringen en vliegwielhuizen- Essentiële machineonderdelen- Compleet geassembleerde motor

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.

C27 ACERT™ Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Twee aan de achterkant gemonteerde turbochargers, ATAAC

Regelsysteem
  • Automatische hoogtecompensatie; vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur; elektronische diagnose en storingsregistratie; motorbewakings- - en beveiligingssysteem (toerental, temperatuur, druk); J1939-uitzending (diagnose, motorstatus en regeling); elektronische ADEM A4-regeling

Koelsysteem
  • Thermostaten en huis; pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving, centrifugaal, rechts

Uitlaatsysteem
  • Droog uitlaatspruitstuk, 127 mm (5") aansluiting bestand tegen schuiven, dieseloxidatiekatalysator

Brandstofsysteem
  • Systeem voor mechanische elektronische brandstofinspuiting (MEUI™); voorfilter, tweede en derde brandstoffilter; elektronische brandstofvoorvulpomp met geïntegreerde voorfilterflens; brandstofopvoerpomp

Smeersysteem
  • Extern gemonteerde oliefilters en in blok gemonteerde filters rechts leverbaar; afvoersysteem voor motorcarterdampen, rechts gemonteerd; oliekoeler - rechts; olievulpijp - rechts; oliepeilstok - rechts; ondiep oliecarter met bak achter - om de 250 uur