Cat C32 ACERT-motoren zijn de ideale oplossing voor veeleisende werkzaamheden in olievelden. Door tientallen jaren praktijkervaring en intensieve research en ontwikkeling kunnen Cat C32 ACERT-motoren uitstekende prestaties leveren met lage bedrijfskosten, terwijl aan de strengste milieu-eisen wordt voldaan.Dit is een ideale motor voor toepassingen waarbij de emissiecertificering Tier 4-definitief vereist is voor mechanische boortoepassingen aan land, zoals modderpompen.Cat motoren worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat C32 ACERT-dieselmotor. Nominaal vermogen: 839 bkW (1125 bhp) bij 1800 tpm, ontworpen om te voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief-emissienormen.
Minimaal nominaal vermogen | 1125.0 BHP 839.0 bkW | More |
Maximaal nominaal vermogen | 1125.0 BHP 839.0 bkW | More |
Emissies | Conform de Amerikaanse EPA Non-road Tier 4-definitief Conform de Amerikaanse EPA Non-road Tier 4-definitief | More |
Nominaal toerental | 1800.0 tpm 1800.0 tpm | More |
Boring | 5.7 in 145.0 mm | More |
Slag | 6.4 in 162.0 mm | More |
Cilinderinhoud | 1958.0 in³ 32.1 l | More |
Aanzuiging | Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling | More |
Regulateur en bescherming | ADEM A4 ADEM A4 | More |
Motorgewicht, netto droog | 6107.0 lb 2770.0 kg | More |
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) | Linksom Linksom | More |
Olieverversingsinterval | 250 250 | More |
Vliegwiel en vliegwielhuis | SAE-nr. 0 SAE-nr. 0 | More |
Vliegwieltanden | 136 136 | More |
Minimaal koelsysteem (alleen motor) | 15.9 US-Gall. 60.0 l | More |
- Ontworpen om te voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief-emissienormen. - NOx-reductiesysteem op de motor met geoptimaliseerde zuiger, ring, voering en configuratie van het brandstofsysteem om NOx te verminderen en roet in de cilinder tot een minimum te beperken- De nabehandeling bestaat uit een dieseloxidatiekatalysator- Voldoet aan de Tier 4-definitief-emissienormen die over vier jaar van kracht worden , waardoor eerder dan nodig aan de milieu-eisen wordt voldaan.
- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid van de motor en de nabehandeling- Groot toerentalbereik- Grote vermogensdichtheid- Aandrijfopties van de aftakas bieden flexibele toegang tot extra vermogen voor pompen en andere voorzieningen
- Verbeterd brandstofverbruik- Onderhoudsvrije nabehandeling
ADEM A4-regelsysteem met geïntegreerde ontsteking, toerentalregeling, beveiliging en bedieningselementen. Verbeterd in ADEM A4: gebruikersinterface, displaysysteem, uitschakelingsregeling en systeemdiagnose.
Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met maatwerk fabriekspakketten. Cat® motoren, generatoren, omkastingen, bedieningselementen, radiatoren, transmissies, nabehandelingssystemen - alles wat uw project vereist - kunnen speciaal worden ontworpen en worden aangepast als u op zoek bent naar een unieke oplossing. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.
- Caterpillar heeft een complete serie motor- en transmissiepakketten die volledig kunnen worden geïntegreerd met uw as, hydraulisch systeem en gebruikersinterface.- De verbeterde C32 ACERT™-transmissies zijn conform: TH48-E70
Elke motor is getest onder volledige belasting om goede motorprestaties te waarborgen.
- Meer dan 2200 dealers- Bij Caterpillar in de fabriek getrainde monteurs van de dealer kunnen onderhoud verrichten aan elk onderdeel van uw petroleummotor- Caterpillar garantie op onderdelen en arbeidEr zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optredenS•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijkt met vaste Caterpillar normen:- Interne conditie motorcomponenten- Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen- Aanwezigheid van nevenproducten verbranding- Terreinspecifiek olieverversingsinterval
Door te beschikken over deze productieprocessen kan Caterpillar betrouwbare producten van hoge kwaliteit produceren.- Gietijzeren motorblokken, koppen, cilindervoeringen en vliegwielhuizen- Essentiële machineonderdelen- Compleet geassembleerde motor
Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.