G3306B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

G3306B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter - tussenliggend gebruik, droog
  • Regenkap luchtfilter
  • Service-indicator voor luchtfilter

Koelsysteem
  • Radiator voor hoge omgevingstemperaturen voor toepassingen met gasbrandstof
  • Zij-aan-zijnakoeler en watermantelblok
  • Metalen tanks boven en onder
  • Koelvloeistofaftap
  • Ventilator en riemkap
  • Koelvloeistofpeilsensor

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatspruitstukken - watergekoeld
  • Uitlaatelleboogstuk en flexibele koppeling - 127 mm (5")
  • Uitlaatdemper (Residential grade)

Brandstofsysteem
  • Gasdrukregelaar - 82,7 -172,4 kPa (12-25 psi) gas vereist
  • Aardgascarburateur

Generator
  • Geschikt voor continu bedrijf - 25% overmaat
  • Isolatieklasse H
  • Permanentmagneet
  • Willekeurig gewikkeld
  • 240 VAC anticondensatieverwarming
  • Isolatiebescherming voor aan kust
  • IP23-beveiliging
  • Cat digitale spanningsregelaar

Regelsysteem
  • ADEM A4 elektronische regeling
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Tijdelijke start/stop-logica
  • Voor hoge temperatuur geschikte gevlochten motorkabelboom met 70-poligeklantconnector en connector voor servicetool

Smeersysteem
  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliefilter, opschroefbaar, onderhoud links
  • Peilstok, onderhoud links
  • Oliepomp - tandwielaandrijving
  • Oliekoeler

Bevestigingssysteem
  • Zwaar uitgevoerde gelaste stalen flens, ontworpen voor olievelden
  • Ontworpen voor gebruik van omkasting
  • Ruimteclaims voor suppletietank en coalescentiefilter
  • Flensontwerp geoptimaliseerd voor laden, transport en lossen

Beschermingssysteem
  • De volgende parameters zijn inclusief alarm en uitschakeling:

Universeel
  • Koelwaterverwarmer
  • 24V startmotor
  • 24 V 45 A laaddynamo

G3306B Optionele uitrusting

Uitlaatsysteem
  • Driewegkatalysator
  • Uitlaatdemper (Critical grade)
  • Montageconstructie uitlaatdemper

Brandstofsysteem
  • Lucht-brandstofverhoudingsregeling
  • Coalescentiefilter, zware uitvoering voor putgas

Overzicht

De productie van olie en gas in afgelegen olievelden kan een ware uitdaging zijn wanneer geen netvoeding beschikbaar is. De Caterpillar gasgeneratorsets voor olievelden vormen de ideale oplossing voor deze uitdaging. De motoren kunnen op goedkoop putgas lopen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Met deze generatorsets kunnen klanten hun brandstofkosten aanzienlijk terugdringen en de logistieke kosten voor de levering van dieselbrandstof vermijden. De generatorsets zijn bovendien bestand tegen de ruige omstandigheden van olievelden en hebben een zwaar uitgevoerde constructie die zich perfect leent voor allerhande laad- en lostoepassingen.Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaar staan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.G3306B-gasgeneratorsets voor olieveldtoepassingen. Nominaal vermogen: 110 - 135 ekW (138 - 170 kVA bij 50 en 60 Hz (1500 en 1800 tpm). Configuraties leverbaar die voldoen aan de NSPS-emissienormen, voor gebieden waar de luchtkwaliteit niet voldoet aan de norm, en configuraties leverbaar voor gebieden zonder emissiewetgeving.

Motorspecificaties

Eenheden:
Maximaal nominaal vermogen 135 ekW (170 kVA) 135 ekW (170 kVA) Less
Minimaal nominaal vermogen 110 ekW (138 kVA) 110 ekW (138 kVA) Less
Emissies/brandstofstrategie NSPS of gebieden zonder emissiewetgeving NSPS of gebieden zonder emissiewetgeving Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Type spruitstuk Watergekoeld Watergekoeld Less
Boring 4.76 in 121.0 mm Less
Slag 5.98 in 152.0 mm Less
Cilinderinhoud 640.0 in³ 10.5 l Less
Motorregeling en -beveiliging ADEM A4 ADEM A4 Less
Generatorsetregeling EMCP 4.3 (4.4 optioneel) EMCP 4.3 (4.4 optioneel) Less
Generator SR4B SR4B Less
Frequentie (toerental) 50/60 Hz (1500/1800 tpm) 50/60 Hz (1500/1800 tpm) Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Brandstof CNG, LNG, veldgas, aardgas CNG, LNG, veldgas, aardgas Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 12.0 US-Gall. 44.5 l Less
Koelsysteem (motor) 5.0 US-Gall. 20.0 l Less

Afmetingen

Lengte 145.8 in 3704.0 mm Less
Breedte 60.2 in 1530.0 mm Less
Hoogte 73.1 in 1856.0 mm Less
Gewicht 7716.0 lb 3500.0 kg Less

Productontwerp

- Brandstofflexibiliteit maakt toepassing met een grote verscheidenheid aan gaskwaliteiten mogelijk, van putgas tot aardgas van pijpleidingkwaliteit
- Nominaal motorvermogen ontwikkeld voor lage gaskwaliteittot Cat MN 30, zonder correctie
- Overmaatse SR4B generator geoptimaliseerd voor bloklastacceptatie en motorstarttoepassingen
- Pakketontwerp en brandstofflexibiliteit beperken voorbereidingenvan het terrein en installatiekosten
- Zwaaruitgevoerde flens met sleepstangen en houders voor vorkheftrucks, ideaalvoor laden, transporteren en lossen
- Open-skid-ontwerp voor integratie vanomkasting
- 4-punts hefconstructie

Superieure prestaties

- Superieure gasmotoromschakeling
• 70% G1 ISO 8528 belastingstap
• 50% G2 ISO 8528 belastingstap
- Zwaaruitgevoerd koelsysteem met gedeelde kern en lage vermogensbehoeftevoor toepassing bij hoge omgevingstemperaturen

Emissieregelgeving

- Voor Noord-Amerika zijn uitvoeringen leverbaar die voldoen aan deNSPS-normen voor gebieden waar de luchtkwaliteit niet aan de norm voldoet
- Inclusief in de fabriek gemonteerde brandstof-luchtverhoudingsregeling en driewegkatalysator
- Er zijn ook configuraties leverbaar zonder lucht-brandstofverhoudingsregeling en katalysator

Duurzaamheid

- Sterk en duurzaam, gebouwd op G3300-conform platform
- Robuust ontwerp geoptimaliseerd voor veeleisende olieveldtoepassingen

Nieuwste elektronica

- ADEM A4-regelsysteem biedt geïntegreerde ontsteking,toerentalregeling en beveiliging
- Nieuwste EMCP 4.3-bedieningselementen voor geïntegreerde motor-generatorregeling, verbeterde functionaliteit en vereenvoudigde gebruikersinterface
- Optionele EMCP 4.4-bedieningselementen voor parallelschakeling van maximaalacht eenheden

Garantie

- Gehele pakket geleverd met één jaargarantie van Caterpillar
- De garantie geldt voor alle componenten en inhoud

Aangepaste verpakking

Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met aangepaste fabrieksgeneratorsets en mechanische pakketten. Cat motoren, generatoren, bedieningselementen, radiatoren en transmissies kunnen speciaal worden ontworpen en aangepast in samenwerking met onze lokale dealers om unieke oplossingen te creëren. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

- Meer dan 2200 dealers- De monteurs van uw dealer zijn in de fabriek van Cat getraind en kunnen onderhoud verrichten aan elkonderdeel van uw Cat petroleumproduct- Wereldwijde levering van onderdelen, service en garantie- Met een overeenkomst voor preventief onderhoud worden reparaties uitgevoerd voordat er daadwerkelijk defecten optreden-S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonstersvergelijkt met vaste Caterpillar normen om het volgende te bepalen:• Interne conditie van motorcomponenten• Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen• Aanwezigheid van nevenproducten van verbranding• Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Omdat Caterpillar de productiein eigen hand heeft, worden betrouwbare producten van hoge kwaliteit vervaardigd.

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.