< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De C280-16-generatorset combineert het jarenlang bewezen succes van de 3600-motor met de nieuwste technologie in de elektronica. Het resultaat is een volledig geïntegreerde oplossing die ideaal is voor offshore-werkzaamheden. De C280-16-offshore-generatorsets zijn ideaal voor gebruik als hoofdvoeding aan boord van boorschepen en productieschepen en platforms. Hierbij valt te denken aan jackup-boorplatforms, diepdrijvende boorplatforms, boorschepen en productieplatforms. De nieuwe configuratie met aan de voorzijde gemonteerde turbochargers en het complete pakketaanbod maken integratie van de Cat C280-16-generatorset in het vaartuig eenvoudiger door vermindering van de omvang van het werk en de leveringen op de scheepswerf. Het redundante motorregelsysteem ADEM A4 werkt samen met het Cat alarm- en beveiligingssysteem voor uitgebreide generatorsetbediening, veiligheid en een eenvoudige interface voor de machinist. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. Cat C280-16-offshore-generatorset met aan de voorzijde gemonteerde turbochargers. Nominaal vermogen: 5500 ekW (7684 kVA) bij 60 Hz (900 tpm). Voldoet aan de emissienorm IMO Tier II.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 7510.0 kV·A 5600.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 7684.0 kV·A 5730.0 ekW Less
Emissies IMO Tier 2 / EPA Marine Tier 2 IMO Tier 2 / EPA Marine Tier 2 Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Boring 11.0 in 280.0 mm Less
Brandstofsysteem EUI EUI Less
Cilinderinhoud 18062.0 in³ 296.0 l Less
Generatorsetregeling Cat® alarm- en beveiligingssysteem Cat® alarm- en beveiligingssysteem Less
Gewicht 145505.0 lb 66000.0 kg Less
Motorregeling Dubbele ADEM™ A4 Dubbele ADEM™ A4 Less
Olieverversingsinterval 1000.0 h 1000.0 h Less
Slag 11.8 in 300.0 mm Less

Afmetingen

Breedte 110.2 in 2800.0 mm Less
Hoogte 161.1 in 4092.0 mm Less
Lengte 404.8 in 10283.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem (motor) 329.0 US-Gall. 1245.0 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 443.0 US-Gall. 1677.0 l Less

Productontwerp

• Cat C280-motoren zijn als type goedgekeurd door de volgende scheepsclassificatiebureaus: - American Bureau of Shipping - Bureau Veritas - China Classification Society - Det norske Veritas- Germanisher Lloyd - Lloyd's Register of Shipping • IMO Tier II-emissiecertificering, GL- en CCS-goedgekeurd • Het Cat alarm- en beveiligingssysteem biedt redundantie en de nieuwste technologie op het gebied van generatorsetregeling, beveiliging en een interface voor de machinist; als type goedgekeurd door de volgende scheepsclassificatiebureaus: - American Bureau of Shipping - Bureau Veritas- China Classification Society - Det norske Veritas - Germanisher Lloyd - Lloyd's Register of Shipping - Russisch Maritime Register of Shipping • Geoptimaliseerd om specifiek brandstofverbruik te verlagen bij 35% belasting

Vereenvoudigd verpakkingsconcept

• Uitvoering met voorop gemonteerde turbocharger maakt integratie in boorinstallatie eenvoudiger • Het motorontwerp kan koelvloeistof van maximaal 38 °C naar de nakoeler voeren, voor integratie met flexibele koelsysteemontwerpen en het verlagen van installatiekosten • Wisselstroom-/gelijkstroomaansluiting op één punt op distributiepaneel • Bedrijfsklaar pakket, inclusief de meeste hulpuitrusting • Weinig los geleverde onderdelen vereenvoudigen de verwerking bij installatie • Verwerking met één hijspunt • Caterpillar garantie dekt alle componenten in het fabriekspakket wereldwijd

C280-16 FMT Standaarduitrusting

Product bestaat uit
  • De motor heeft een turbocharger en nakoeler en is een viertaktdieselmotor met elektronische brandstofinspuiting en een boring van 280 mm (11") met een slag van 300 mm (11,8"). SAE-standaarddraairichting is linksom, gezien vanaf de achterkant van het motorvliegwiel.

Emissiecertificeringen
  • GL- en CCS-goedgekeurd IMO-certificaat - inclusief verklaring van overeenstemming of EIAPP-certificaat (Engine International Air Pollution Prevention), geleverd door de Erkende Organisatie (EO) indien beschikbaar en technisch dossier dat aan boord moet worden bewaard volgens IMO-voorschriften.

Typegoedkeuring van Marine Certification Society
  • ABS, BV, CCS, DnV, GL, LRS
  • Sproeiafscherming om te voldoen aan de SOLAS-voorschriften voor ontvlambare vloeistoffen

Europese certificeringen
  • Inbouwverklaring voor EU-richtlijn betreffende veiligheid
  • van machines en EU-richtlijn betreffende veiligheid van laagspanning

Luchtinlaatsysteem
  • Nakoeler voor zoetwater, corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Luchtinlaatafsluiter
  • Turbochargers (2), voor gemonteerd, oliegesmeerd
  • 90°-adapter en rechte adapters voor luchtinlaat naar turbocharger
  • Luchtfilters
  • Luchtfilters met Cat droge papieren filterelementen (ongeveer 99,9% rendement bij filteren SAE-fijnstof)

Regelsysteem
  • Dubbele Cat ADEM A4 elektronische motorregelmodule met brandstofsysteem met elektronische unit injectoren, vaste draadboom (10 A 24V voeding nodig voor de elektronische motorregelmodules), directe rekbesturing

Koelsysteem
  • Pomp voor watermantel (JW) met tandwielaandrijving
  • Tandwielaangedreven pomp nakoeler/oliekoeler met extern watercircuit (AC/OC)
  • Aan de voorzijde gemonteerde wateraansluitingen: JW en AC/OC, 6" ANSI
  • Thermostaatopties watermantel:
  • AC/OC-thermostaatopties:
  • Expansievatopties:

Uitlaatsysteem
  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk
  • Dubbele turbocharger, voor gemonteerd
  • Dubbele overdrukklep; harde afscherming - voldoet aan SOLAS
  • Uitlaatspruitstukafschermingen

Brandstofsysteem
  • Gedestilleerde brandstof (viscositeitsbereik van 1,4 cSt tot 20 cSt bij 38 °C vereist), brandstofpomp, tandwielaandrijving; brandstofopvoerpomp (op linkerzijde gemonteerd); duplex brandstoffilters, achter op motor gemonteerd; elektronisch geregelde unit-injectoren
  • ; carterontluchters, boven gemonteerd; turbochargers (2), aan de voorzijde gemonteerd, oliegesmeerd

Smeersysteem
  • Centrifugaaloliefilters en leidingen met enkele afsluiter - rechts gemonteerd op cilinderblokinspectieluiken, onderhoud mogelijk bij draaiende motor
  • Oliepomp, tandwielaandrijving
  • Olievulpijp en peilstok - bevinden zich in de tank die in de flens is geïntegreerd
  • Oliedrukregelklep
  • Duplex oliefilter - op accessoiremodule gemonteerd
  • Niet op de motor gemonteerde oliekoeler - DTO-offerte vereist voor pakketaansluitingen
  • In flens geïntegreerde tank - DTO vereist
  • Elektrische continue voorsmeerpomp
  • Redundante voorsmering met continue elektrische voorsmering
  • Onregelmatige luchtvoorsmering als reserve

Beschermingssysteem
  • Vliegwiel- en demperafschermingen
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie

Instrumenten
  • Cat alarm- en beveiligingssysteem voorzien van:

Startsysteem
  • TDI dubbele luchtstartmotoren, linksachter
  • Afsluitklep
  • Twee geïntegreerde relaiskleppen met ingebouwde zeef met nr. 40 gaas en solenoïde
  • Luchtdruksensor, bewaakt door Cat alarm- en beveiligingssysteem - bedrading door klant vereist
  • Maximale bedrijfsdruk (dynamisch): 10 bar (150 psi)
  • Maximale statische druk: 14 bar (200 psi)
  • 3" ANSI-flensverbinding van klant; vereist door de klant geleverde 3" luchttoevoerleiding uit expansietank of regelaar naar startmotor en flexibele aansluiting; als de regelaar wordt gebruikt, is Cv van 40 of hoger vereist
  • Drukreduceerklep

Bevestigingssysteem
  • DTO-basis (Design-To-Order)

Universeel
  • Generatorpaneel
  • Torsiekoppeling
  • Opties motortornmechanisme:

C280-16 FMT Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Roetfilter
  • Luchtfiltersteun

Koelsysteem
  • Koelwaterverwarmer
  • ANSI-aansluitingsadapters

Uitlaatsysteem
  • Flexibele uitlaatkoppelingen
  • Lasflenzen

Brandstofsysteem
  • Handbediende brandstofontluchtingspomp
  • Dubbele brandstofvoorzeef

Smeersysteem
  • Smeerolieverwarming

Beschermingssysteem
  • Cilinderdrukbegrenzingsklep
  • Sproeiafscherming
  • Olieneveldetector

Bevestigingssysteem
  • Verticaal tegengehouden trillingsdempers en lasplaten

Universeel
  • Accessoiremodule - voorop gemonteerd voor bevestiging van expansietank, warmtewisselaar, instrumentenpaneel, waarschuwingspaneel, alarm- en uitschakelingscontactors en brandstofzeef
  • Motortesten - gecertificeerde test op de vermogenstestbank, brandstofverbruiktest, test nominale toerentalprestaties, overbelastingstest, minimale vermogensinstelling, test van piekdruk bij ontsteking, turbo-werkcertificaten, krukas-werkcertificaten, standaard en projectspecifieke getuigetesten
  • Set reserveonderdelen
  • Hijsogen op de motor

Documentatie
  • Projectspecifieke installatietekeningen
  • Elektrische schema's en P&ID-tekeningen