< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

De C280-12 generatorset combineert het jarenlang bewezen succes van de 3600-motor met de nieuwste technologie in de elektronica. Het resultaat is een volledig geïntegreerde oplossing die ideaal is voor offshore-werkzaamheden.Ideale toepassingen voor de C280-12-offshore-generatorset zijn hoofdvermogen aan boord van boor- en productievaartuigen en platforms. Dit met inbegrip van jackup-installaties, diepdrijvende installaties en productieplatforms.Volledige pakketaanbiedingen zijn MCS-goedgekeurd en voldoen aan de emissienormen van IMO Tier II, waardoor de integratie van de Cat C280-12-generatorset in het vaartuig vereenvoudigd wordt.Het redundante motorregelsysteem ADEM A4 werkt samen met Cat alarm en bescherming voor uitgebreide generatorsetbediening, veiligheid en een eenvoudige interface voor de machinist.Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat C280-12-offshore-generatorset. Nominaal vermogen: 3322-3900 ekW (4153-5571 kVA) bij 50/60 Hz (1000/900 tpm). Voldoet aan de emissienorm IMO Tier II.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 4640.0 kV·A 3460.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 5444.0 kV·A 4060.0 ekW Less
Emissies IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Boring 11.0 in 300.0 mm Less
Brandstofsysteem EUI EUI Less
Cilinderinhoud 13546.0 in³ 222.0 l Less
Generatorsetregeling Cat® alarm- en beveiligingssysteem Cat® alarm- en beveiligingssysteem Less
Gewicht 124561.0 lb 56500.0 kg Less
Motorregeling Dubbele ADEM™ A4 Dubbele ADEM™ A4 Less
Olieverversingsinterval 1000.0 h 1000.0 h Less
Slag 11.8 in 300.0 mm Less

Afmetingen

Breedte 101.1 in 2568.0 mm Less
Hoogte 156.4 in 3973.0 mm Less
Lengte 319.9 in 8125.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem (motor) 329.0 US-Gall. 1245.0 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 339.0 US-Gall. 1283.0 l Less

Productontwerp

• Cat C280-motoren zijn als type goedgekeurd door de volgende scheepsclassificatiebureaus:- American Bureau of Shipping- Bureau Veritas- China Classification Society- Det norske Veritas- Germanisher Lloyd- Lloyd's Register of Shipping• IMO Tier II-emissiecertificering, GL- en CCS-goedgekeurd• Het Cat alarm- en beveiligingssysteem biedt redundantie en de nieuwste technologie op het gebied van generatorsetregeling, beveiliging en interface voor de machinist; als type goedgekeurd door de volgende scheepsclassificatiebureaus:- American Bureau of Shipping- Bureau Veritas- China Classification Society- Det norske Veritas- Germanisher Lloyd- Lloyd's Register of Shipping- Russisch Maritime Register of Shipping

Aangepaste verpakking

Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten vanuw project voldoet met aangepaste fabrieksgeneratorsetsen mechanische pakketten. Cat motoren, generatoren,bedieningselementen, radiatoren en transmissies kunnen speciaal wordenontworpen en aangepast in samenwerking met onze lokaledealers om unieke oplossingen te creëren. Speciale pakkettenworden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door eengarantie van één jaar na het opstarten.

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukkenvergroot flexibiliteit van toepassingen en verlaagt installatietijd.Testen• Elke eenheid wordt getest onder volledige belasting om te zorgen dat het pakket correctpresteert• Volledig pakket fabriekstesten en rapporten is verkrijgbaar,inclusief prestaties, torsietrillingsanalyse,brandstofverbruik, motortests en speciale generatortests

Testen

• Elke eenheid wordt getest onder volledige belasting om te zorgen dat het pakket correctpresteert• Volledig pakket fabriekstesten en rapporten is verkrijgbaar,inclusief prestaties, torsietrillingsanalyse,brandstofverbruik, motortests en speciale generatortests

Vereenvoudigd verpakkingsconcept

• Wisselstroom-/gelijkstroomaansluiting op één punt op distributiepaneel• Bedrijfsklaar pakket, inclusief de meeste hulpuitrusting• Weinig los geleverde onderdelen vereenvoudigen de verwerking bij installatie• Verwerking met één hijspunt• Caterpillar garantie dekt alle componenten in het fabriekspakketwereldwijd

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

Meer dan 2200 dealersBij Cat in de fabriek getrainde monteurs van de dealer verrichten onderhoud aan elkonderdeel van uw Cat motorCaterpillar garantie op onderdelen en arbeidEr zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optredenS•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijktmet vaste Caterpillar normen:- Interne conditie van motorcomponenten- Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen en nevenproductenverbranding- Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

• C280-motoren zijn voorzien van de meer dan 20 jaar van bewezenbetrouwbaarheid en duurzaamheid van 3600-motoren• Groot aantal machines in het veld bevolking in offshore-toepassingen zorgt voorbewezen prestaties, betrouwbaarheid, duurzaamheid, eneen degelijk wereldwijd productondersteuningsnetwerk

Website

Bezoek www.catoilandgasinfo.com voor meer informatie.

C280-12 Standaarduitrusting

Product bestaat uit
  • De motor heeft een turbocharger en nakoeler en is een viertaktdieselmotormet elektronische brandstofinspuiting motor en eenboring van 280 mm (11") met een slag van 300 mm (11,8"). SAE-standaarddraairichting is linksom, gezien vanaf deachterkant van het motorvliegwiel.

Emissiecertificeringen
  • GL- en CCS-goedgekeurd IMO-certificaat - inclusiefverklaring van overeenstemming of EIAPP-certificaat (Engine International Air Pollution Prevention), geleverd door deErkende Organisatie (EO) indien beschikbaar, entechnisch dossier dat aan boord moet worden bewaard volgens IMO-voorschriften.

Typegoedkeuring van Marine Certification Society
  • ABS, BV, CCS, DnV, GL, LRS
  • Sproeiafscherming om te voldoen aan de SOLAS-voorschriften voor ontvlambarevloeistoffen

Europese certificeringen
  • Inbouwverklaring voor EU-richtlijn betreffende veiligheid
  • van machines en EU-richtlijn betreffende veiligheid van laagspanning

Luchtinlaatsysteem
  • Nakoeler voor zoet water, corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Luchtinlaatafsluiter
  • Turbochargers (2), achter gemonteerd, oliegesmeerd
  • 90°-adapter en rechte adapters voor luchtinlaat naarturbocharger
  • Luchtfilters
  • Luchtfilters met droge papieren filterelementen van Cat(ongeveer 99,9% rendement bij filteren SAEfijn stof)

Regelsysteem
  • Dubbele Cat ADEM A4 elektronische motorregelmodule metbrandstofsysteem met elektronische unit injectoren, stijve draadboom(10 A 24V voeding nodig voor de elektronische motorregelmodules), directe rekbesturing

Koelsysteem
  • Pomp voor watermantel (JW) met tandwielaandrijving
  • Tandwielaangedreven pomp nakoeler/oliekoeler met extern watercircuit (AC/OC)
  • Aan de voorzijde gemonteerde wateraansluitingen: JW en AC/OC, 6" ANSI
  • Thermostaatopties watermantel:
  • AC/OC-thermostaatopties:
  • Expansievatopties:

Uitlaatsysteem
  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk
  • Dubbele turbocharger, achter gemonteerd
  • Dubbele overdrukklep; harde afscherming - voldoet aan SOLAS
  • Uitlaatspruitstukafschermingen

Brandstofsysteem
  • Gedestilleerde brandstof (viscositeitsbereik van1,4 cSt tot 20 cSt bij 38 °C vereist), brandstofpomp, tandwielaandrijving; brandstofopvoerpomp (op linkerzijde gemonteerd); duplex brandstoffilters, achter op motor gemonteerd;elektronisch geregelde unitinjectoren
  • ; carterontluchters, boven gemonteerd;turbochargers (2), aan de voorzijde gemonteerd, oliegesmeerd

Smeersysteem
  • Centrifugaaloliefilters en leidingen met enkele afsluiter - rechts gemonteerd op cilinderblokinspectieluiken, onderhoud mogelijk bij draaiende motor
  • Oliepomp, tandwielaandrijving
  • Olievulpijp en peilstok - bevinden zich in de tank die in de flens is geïntegreerd
  • Oliedrukregelklep
  • Duplex oliefilter - op accessoiremodule gemonteerd
  • Niet op de motor gemonteerde oliekoeler - DTO-offerte vereist voor pakketaansluitingen
  • In flens geïntegreerde tank - DTO vereist
  • Elektrische continue voorsmeerpomp
  • Redundante voorsmering met continue elektrische voorsmering
  • Onregelmatige luchtvoorsmering als reserve

Beschermingssysteem
  • Vliegwiel- en demperafschermingen
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie

Instrumenten
  • Cat alarm- en beschermingssysteemVoorzien van:

Startsysteem
  • TDI dubbele luchtstartmotoren, linksachter
  • Afsluitklep
  • Twee geïntegreerde relaiskleppen met ingebouwde zeef met nr. 40 gaasen solenoïde
  • Luchtdruksensor, bewaakt door Cat alarm- en beveiligingssysteem - bedrading door klant vereist
  • Maximale bedrijfsdruk (dynamisch): 10 bar (150 psi)
  • Maximale statische druk: 14 bar (200 psi)
  • 3" ANSI-flensverbinding van klant, door de klant geleverde 3" luchttoevoerleiding uit expansietank of regelaar naarstartmotor en flexibele aansluiting vereist; als de regelaar wordt gebruikt, is Cv van 40 of hoger vereist
  • Drukreduceerklep

Bevestigingssysteem
  • DTO-basis (Design-To-Order)

Universeel
  • Generatorpaneel
  • Torsiekoppeling
  • Opties motortornmechanisme:

C280-12 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Roetfilter
  • Luchtfiltersteun

Koelsysteem
  • Koelwaterverwarmer
  • ANSI-aansluitingsadapters

Uitlaatsysteem
  • Flexibele uitlaatkoppelingen
  • Lasflenzen

Brandstofsysteem
  • Handbediende brandstofontluchtingspomp
  • Dubbele brandstofvoorzeef

Smeersysteem
  • Smeerolieverwarming

Beschermingssysteem
  • Cilinderdrukbegrenzingsklep
  • Sproeiafscherming
  • Olieneveldetector

Bevestigingssysteem
  • Verticaal tegengehouden trillingsdempers en lasplaten

Universeel
  • Accessoiremodule - voorop gemonteerd voor bevestiging van expansietank, warmtewisselaar, instrumentenpaneel, waarschuwingspaneel, alarm- en uitschakelingscontactors en brandstofzeef
  • Motortesten - gecertificeerde test op de vermogenstestbank, brandstofverbruiktest, test nominale toerentalprestaties,overbelastingstest, minimale vermogensinstelling, test van piekdruk bij ontsteking, turbo- werkcertificaten, krukas-werkcertificaten,standaard en projectspecifieke getuigetesten
  • Set reserveonderdelen
  • Hijsogen op de motor

Documentatie
  • Projectspecifieke installatietekeningen
  • Elektrische schema's en P&ID-tekeningen