C280-8

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

C280-8 Standaarduitrusting

Product bestaat uit
  • De motor heeft een turbocharger en nakoeler en is een viertaktdieselmotormet elektronische brandstofinspuiting motor en eenboring van 280 mm (11") met een slag van 300 mm (11,8"). SAE-standaarddraairichting is linksom, gezien vanaf deachterkant van het motorvliegwiel.

Emissiecertificeringen
  • GL- en CCS-goedgekeurd IMO-certificaat - inclusiefverklaring van overeenstemming of EIAPP-certificaat (Engine International Air Pollution Prevention), geleverd door deErkende Organisatie (EO) indien beschikbaar, entechnisch dossier dat aan boord moet worden bewaard volgens IMO-voorschriften.

Typegoedkeuring van Marine Certification Society
  • ABS, BV, CCS, DnV, GL, LRS
  • Sproeiafscherming om te voldoen aan de SOLAS-voorschriften voor ontvlambarevloeistoffen

Europese certificeringen
  • Inbouwverklaring voor EU-richtlijn betreffende veiligheid
  • van machines en EU-richtlijn betreffende veiligheid van laagspanning

Luchtinlaatsysteem
  • 90°-adapter en rechte adapters voor luchtinlaat naar turbochargerLuchtfilters
  • Luchtfilters met Cat droge papieren filterelementen (ongeveer99,9% rendement bij filteren SAE fijn stof)
  • Roetfilter
  • Nakoeler voor zoet water, corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Luchtinlaatafsluiter
  • Turbocharger, achter gemonteerd, met olie gesmeerd

Koelsysteem
  • Nakoeler met afzonderlijk circuit (SCAC)
  • Klantwateraansluitingen
  • Watermantelthermostaten
  • AC/OC-thermostaten
  • Op accessoiremodule gemonteerde expansietank met groot volume
  • Koelwaterverwarmer
  • Warmteterugwinningsaansluitingen en thermostaten voor gebruik metwatermakersysteem
  • ANSI-aansluitingsadapters
  • Pomp voor watermantel (JW) met tandwielaandrijving
  • Tandwielaangedreven pomp nakoeler/oliekoeler met extern watercircuit (AC/OC)
  • Aftappunten motorkoelvloeistof

Brandstofsysteem
  • Handbediende brandstofontluchtingspomp
  • Gedestilleerde brandstof (viscositeitsbereik van1,4 cSttot 20 cSt bij 38 °C vereist)
  • Dubbele brandstofvoorzeef
  • Flexibele brandstofslangaansluitingen
  • Brandstofpomp, met tandwielaandrijving
  • Brandstofopvoerpomp (gemonteerd op de linkerzijde)
  • Duplex brandstoffilters, achter op motor gemonteerd
  • Elektronisch geregelde unitinjectoren

Smeersysteem
  • Droog op motor gemonteerd cartersysteem dat via zwaartekracht toevoert naarin flens geïntegreerd carter
  • Op motor gemonteerd dubbel oliefilter
  • Onregelmatige luchtvoorsmering
  • Continu elektrisch voorsmeren
  • Centrifugaaloliefilters met enkele afsluiter, aan servicekant van de motorgemonteerd op cilinderblokinspectieluiken (inclusiefgeïnstalleerde olieleidingen en enkele afsluitklep), filtert centrifugebypassolie uit de hoofdsmeeroliepomp (kan worden onderhoudenmet draaiende motor)
  • Redundant voorsmeren met continu elektrisch voorsmeren enonregelmatig voorsmeren als reserve
  • Olievulpijp en peilstok
  • Carteraftapkranen
  • Oliedrukregelklep
  • Droog op motor gemonteerd cartersysteem dat via zwaartekracht toevoert naarin flens geïntegreerd carter
  • Elektrische continue voorsmeerpomp
  • Op motor gemonteerd dubbel oliefilter
  • Smeerolieverwarming
  • Onregelmatige luchtvoorsmering
  • Continu elektrisch voorsmeren
  • Redundant voorsmeren met continu elektrisch voorsmeren enonregelmatig voorsmeren als reserve
  • Carteraftapkranen
  • Elektrische continue voorsmeerpomp
  • Smeerolieverwarming
  • Oliepomp - tandwielaandrijving

Instrumenten
  • PLC-gebaseerd systeem biedt bescherming, bewaking enregeling ondergebracht in een NEMA 4-omkasting (IP66).

Universeel
  • Torsiekoppelingen
  • Montagegroepen voor motor, generator en flens
  • Accessoiremodule voor bevestiging van hulpstukken zoalsexpansietank, warmtewisselaar, instrumentenpaneelen motorbedieningselementen, waarschuwingspaneel, alarm- en uitschakelingscontactors enbrandstofzeef
  • Vliegwiel
  • Opties motortornmechanisme:
  • Behoud voor één jaar opslag
  • Transportbeveiliging voor zeevervoer (krimpfolieen zeildoek)
  • Motortesten - gecertificeerde test op de vermogenstestbank, brandstofverbruiktest,test nominale toerentalprestaties,overbelastingstest, minimale vermogensinstelling, test van piekdruk bij ontsteking, turbo- werkcertificaten en krukas-werkcertificaten
  • Servicedocumentatie
  • Standaard en projectspecifieke getuigetesten
  • Reserveonderdelenkits

C280-8 Optionele uitrusting

Regelsysteem
  • 4-20 mA belastingterugkoppelingssignaal
  • Belastingsverdelingsmodule
  • Directe rekmodule
  • Enkele Cat ADEM A3 elektronische motorregelmodule metbrandstofsysteem met elektronische unit injectoren, stijve draadboom(10 A 24V voeding nodig voor de elektronische motorregelmodules)

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatspruitstukafschermingen
  • Opties voor verticale of 30° buitenboord gerichte uitlaat
  • Uitlaatverlengstukken en lasflenzen
  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk

Beschermingssysteem
  • Bedrading voldoet aan MCS-eisen
  • Upgrade PLC-monitor naar industriële pc
  • Upgrades AC/OC, JW en startluchtdruk van contactorsnaar omvormers
  • Buitenwater-/zeewaterdrukomvormer
  • Modbus-communicatie
  • Zwaailamp en claxon
  • Externe displaymonitor voor één motor
  • Noodpompstartsignaal
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie
  • Kastkoeler
  • Alarm en stopzetting tijdens abnormale werking
  • Generatorvermogensbewaking
  • Extern relaispaneel
  • Toerentalsensoren turbochargers
  • Cilinderdrukbegrenzingsklep
  • Olieneveldetector
  • Vliegwiel- en demperafschermingen

Bevestigingssysteem
  • Flensconstructie
  • Verticaal tegengehouden trillingsdempers en lasplaten

Startsysteem
  • Enkele turbineluchtstartmotoren
  • Boostregelklep voor extreem lage temperaturen
  • Luchtstartdrukreduceerkleppen

Documentatie
  • Projectspecifieke installatietekeningen
  • Elektrische schema's en P&ID-tekeningen

Overzicht

De C280-8-generatorset combineert het jarenlang bewezen succes van de 3600-motor met de nieuwste technologie in de elektronica. Het resultaat is een volledig geïntegreerde oplossing die ideaal is voor offshore-werkzaamheden.Ideale toepassingen voor de C280-8-offshore-generatorsets zijn hoofdvermogen aan boord van boorschepen en productieschepen en platforms.Complete pakketaanbiedingen hebben MCS-typegoedkeuring en voldoen aan de emissienormen van IMO Tier II, waardoor integratie van de Cat C280-8-generatorset in het vaartuig vereenvoudigd is.Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat C280-8-offshore-generatorset. Nominaal vermogen: 2208-2600 ekW (2760-3714 kVA) bij 50/60 Hz (1000/900 tpm). Voldoet aan de emissienorm IMO Tier II.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 3084.0 kV·A 2300.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 3634.0 kV·A 2710.0 ekW Less
Emissies IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 Less
Cilinderinhoud 9031.0 in³ 148.0 l Less
Olieverversingsinterval 1000.0 h 1000.0 h Less
Gewicht 108027.0 lb 49000.0 kg Less
Generatorsetregeling bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System) bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System) Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Slag 11.8 in 300.0 mm Less
Motorregeling Elektronisch ADEM™ A3 Elektronisch ADEM™ A3 Less
Brandstofsysteem EUI EUI Less
Boring 11.0 in 280.0 mm Less

Afmetingen

Lengte 320.5 in 8140.0 mm Less
Hoogte 134.1 in 3406.0 mm Less
Breedte 91.6 in 2326.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem (motor) 140.0 US-Gall. 530.0 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 289.0 US-Gall. 1094.0 l Less

Productontwerp

• Cat C280-motoren zijn voorzien van de meer dan 20 jaar van bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid van 3600-motoren

Vereenvoudigd verpakkingsconcept

- Pakket voor offshore boren biedt hijsverwerking- Caterpillar biedt garantie op alle onderdelen in het pakket- Inclusief de meeste hulpuitrusting, bedrijfsklaar pakket- Gemakkelijk te hanteren en installeren, weinig los geleverde onderdelen

Aangepaste verpakking

Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten vanuw project voldoet met aangepaste fabrieksgeneratorsetsen mechanische pakketten. Cat motoren, generatoren,bedieningselementen, radiatoren en transmissies kunnen speciaal wordenontworpen en aangepast in samenwerking met onze lokaledealers om unieke oplossingen te creëren. Speciale pakkettenworden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door eengarantie van één jaar na het opstarten.

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukkenvergroot flexibiliteit van toepassingen en verlaagt installatietijd.Testen• Elke eenheid wordt getest onder volledige belasting om te zorgen dat het pakket correctpresteert• Volledig pakket fabriekstesten en rapporten is verkrijgbaar,inclusief prestaties, torsietrillingsanalyse,brandstofverbruik, motortests en speciale generatortests

Testen

• Elke eenheid wordt getest onder volledige belasting om te zorgen dat het pakket correctpresteert• Volledig pakket fabriekstesten en rapporten is verkrijgbaar,inclusief prestaties, torsietrillingsanalyse,brandstofverbruik, motortests en speciale generatortests

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

Meer dan 2200 dealersBij Cat in de fabriek getrainde monteurs van de dealer verrichten onderhoud aan elkonderdeel van uw Cat motorCaterpillar garantie op onderdelen en arbeidEr zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optredenS•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonsters vergelijktmet vaste Caterpillar normen:- Interne conditie van motorcomponenten- Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen en nevenproductenverbranding- Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

• C280-motoren zijn voorzien van de meer dan 20 jaar van bewezenbetrouwbaarheid en duurzaamheid van 3600-motoren• Groot aantal machines in het veld bevolking in offshore-toepassingen zorgt voorbewezen prestaties, betrouwbaarheid, duurzaamheid, eneen degelijk wereldwijd productondersteuningsnetwerk

Website

Bezoek www.catoilandgasinfo.com voor meer informatie.

Lager brandstofverbruik

- Het brandstofsysteem met elektronische brandstofinspuiting (EUI) levertoptimale verbranding bij elke belasting- Lager specifiek brandstofverbruik bij gedeeltelijke belasting- Minder kortstondige rook en emissies