< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

C175-16 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Twee turbochargers
  • Corrosiebestendig nakoelerblok
  • Luchtfilters - één of twee elementen

Uitlaatsysteem
  • Droge uitlaatspruitstukken met thermisch gelaagde hitteschilden
  • Dubbele turbochargers met watergekoelde lagers en thermisch gelaagde hitteschilden
  • Verticale uitlaat
  • Flens- en uitlaatexpanders

Koelsysteem
  • Nakoeler met extern watercircuit (SCAC) en koelwatersysteem met watermantelcircuit (JW)
  • Centrifugaalpompen met tandwielaandrijving, één voor elk circuit
  • Elektronische SCAC-thermostaat, uitlaatgeregeld met detectie van inlaattemperatuur nakoeler
  • Elektronische JW-thermostaat, uitlaatgeregeld met uitlaattemperatuurdetectie
  • Motoroliekoeler in JW-circuit

Brandstofsysteem
  • Cat commonrail-hogedrukbrandstofsysteem met elektronisch geregelde unit injectoren
  • Dubbel brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Dubbele secundaire/tertiaire brandstoffilters
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Tandwielaangedreven lagedruk-opvoerpomp
  • Tandwielaangedreven hogedruk-opvoerpomp
  • Dubbelwandige hogedrukbrandstofleidingen
  • Sensoren voor brandstofdruk, temperatuur en lekdetectie

Smeersysteem
  • Door de motor aangedreven oliepomp van tandwieltype
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Aan de voorzijde gemonteerde olieaftapleidingen en -klep
  • Oliemonsterafnameklep
  • Vulpijp en peilstok
  • Simplex-oliefilter met vier bussen
  • Voorsmeerpomp - elektrisch, lucht of speciaal
  • Afvoeren van dampen met carterontluchters
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie

Motorregeling en -bescherming
  • Dubbele ADEM A4-motorregeleenheid (ECU) voor redundantie
  • Software bewaakt motorparameters en verricht alarm-, correctie- en stopzettingsfuncties
  • Vaste draadboom
  • Marine Power Display 3.0 (MPD 3.0)

Ophanging
  • Binnenste en buitenste flens met trillingsdempers

Generator
  • Kato borstelloze permanente magneet 6P6.6-3200 UUR
  • Kortgekoppelde uitvoering met 2 lagers
  • 60 Hz, 600 V, 0,7 PF
  • UL/CSA-vermeld, IP23

Vliegwiel en koppeling
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 00
  • Vliegwiel, SAE-nr. 00
  • ABS-gecertificeerde, niet-gecertificeerde of aangepaste koppeling en koppelingbevestiging
  • Vrijstaande of kortgekoppelde uitvoering van generatorset

Startsysteem
  • Turbineluchtstartmotor of
  • Dubbele elektrische startmotors of
  • Lucht- en elektrische startmotor (redundant)

Universeel
  • Stroomverdeelkast - 24 V of aangepast
  • 20 A-acculader
  • Cat gele lak
  • Onderflens voor offshore-olieveld
  • Integrale veerisolatoren met begrenzingsaanslag
  • Hefvoorzieningen op flens
  • Olieaftapverlengstuk
  • Lekbak met aftap over gehele lengte motor
  • Torsiegedempte aandrijflijnkoppelingen

C175-16 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Service-indicator voor luchtfilter

Koelsysteem
  • 9 kW, 240 V, 60 Hz watermantelverwarming
  • Aangepaste watermantelverwarming

Brandstofsysteem
  • Dubbel oliefilter met vier bussen

Motorregeling en -bescherming
  • Cat alarm- en beschermingssysteem
  • Communicatiemodule PL1000T/E
  • Directe rekbesturing
  • Thermokoppels
  • Metaaldeeltjesdetector
  • SOLAS-sproeiafscherming

Ophanging
  • Aangepaste I-balkflens met trillingsdempers

Generator
  • Aangepaste generator

Universeel
  • TVA-rapport
  • Speciale testen
  • Projectspecifieke installatietekeningen
  • P&ID-elektrische tekeningen
  • Set reserveonderdelen
  • Blokkeringsgroep
  • Motorhijsgroep
  • Speciale generatoren en radiateurs

Overzicht

Caterpillar kan u helpen de uitdagingen in de olie- en gasindustrie het hoofd te bieden, zoals wereldwijde concurrentie, strikter wordende emissienormen en hoge productiviteitsvereisten. De Cat® C175 levert betrouwbaarder vermogen in een compacter formaat dan andere generatorsets in zijn klasse. Efficiënt en krachtig: dit compacte pakket zal een enorme invloed hebben op de prestaties van uw boorinstallatie. Het bewezen succes van de motoren uit de 3500 serie vormt de basis voor de Cat C175-dieselmotor. Lage eigendoms- en bedrijfskosten, een lange levensduur van componenten en groot onderhoudsgemak dragen bij tot de innovaties. Het Cat alarm- en beveiligingssysteem zorgt samen met dubbele ADEM A4-motorregelmodules voor redundante motorregeling, generatorsetbescherming en een eenvoudige interface voor de machinist. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. Cat C175-16-offshore-generatorset. Nominaal vermogen: 1930-2418 ekW (1833-2300 kVA) bij 50/60 Hz (1500/1200 tpm). Conform de Amerikaanse EPA Marine Tier 2-gecertificeerd en voldoet aan IMO Tier II-emissienormen.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 2619.0 kV·A 1833.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 3325.0 kV·A 2660.0 ekW Less
Emissies IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 Less
Aanzuiging Met turbocharger/2-traps nakoeling Met turbocharger/2-traps nakoeling Less
Boring 6.89 in 175.0 mm Less
Brandstofsysteem Commonrail/EUI™ Commonrail/EUI™ Less
Cilinderinhoud 5167.0 in³ 85.0 l Less
Generatorsetregeling MPD 3.0 / Cat® alarm- en beveiligingssysteem MPD 3.0 / Cat® alarm- en beveiligingssysteem Less
Gewicht 53599.0 lb 24312.0 kg Less
Motorregeling Dubbele ADEM™ A4 Dubbele ADEM™ A4 Less
Olieverversingsinterval 1000.0 h 1000.0 h Less
Slag 8.66 in 220.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem (motor) 92.0 US-Gall. 77.0 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 250.0 US-Gall. 946.0 l Less

Volledig assortiment uitrustingsstukken

Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukken vergroot flexibiliteit van toepassingen en verlaagt installatietijd.

Productontwerp

- In de sector toonaangevende vermogensdichtheid voor groeiende vermogensvraag offshore - Voldoet aan emissie-eisen van IMO Tier II - Elektronische unit injectoren met hoge druk zorgen voor optimale brandstofzuinigheid en prestaties, terwijl nog steeds aan de emissienormen wordt voldaan - Cat® alarm- en beveiligingssysteem biedt de nieuwste technologie op het gebied van generatorsetbediening, bescherming en machinistinterface MCS-typegoedkeuring

Testen

- Elke eenheid wordt getest onder volledige belasting om te zorgen dat het pakket correct presteert - Volledig pakket fabriekstesten en rapporten is verkrijgbaar, inclusief prestatietest, torsietrillingsanalyse, brandstofverbruiktest, motortests en speciale generatortests

Ongeëvenaarde productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

- Meer dan 2200 dealers - Bij Cat in de fabriek getrainde monteurs van de dealer verrichten onderhoud aan elk onderdeel van uw Cat product - Caterpillar garantie op onderdelen en arbeid - Er zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optreden. - S•O•SSM-programma dat uw oliemonster vergelijkt met vaste Caterpillar normen voor het vaststellen van: • Interne conditie van motorcomponenten • Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen en nevenproducten van verbranding • Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.

Eenvoudige installatie

- Ontwerp met montage op binnenste/buitenste flens met trillingsisolatoren voor eenvoudige integratie in boorinstallaties - Pakketontwerp biedt installatie met één hijspunt voor een minder complexe installatie op de scheepswerf