< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

3512B Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM
  • Nakoelerblok met extern watercircuit, met corrosiebestendige coating(luchtzijde)Luchtfilter, regulier gebruikDubbele turbochargers, buitendiameter 152 mm (6") met rechte aansluiting

REGELSYSTEEM
  • Caterpillar A-III elektronische motorbediening, linksmet brandstofsysteem met elektronische unit injectorVaste draadboom(10 A gelijkstroom nodig om de elektronische motorbedieningsmodule aan te drijven)

KOELSYSTEEM
  • Uitlaatgeregelde thermostaat en behuizing, volledig open bijeen temperatuur van 92 °C (198 °F)
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving
  • Enkele wateruitlaataansluiting, inclusief flens:143 mm (5,6")
  • Zoetwaterkoelpomp nakoeler (SCAC), centrifugaal mettandwielaandrijving
  • SCAC-pompcircuit bevat een thermostaat om te voorkomen dat de temperatuur van dekoelvloeistof in de inlaatluchtkoeler daalt tot onder 30 °C (85 °F)

UITLAATSYSTEEM
  • Droge gasdichte uitlaatspruitstukken met warmteschildenDubbele turbochargers met watergekoelde lagers en warmteschildenUitlaat, verticaal, 203 mm (8") met ronde flensuitlaat

VLIEGWIELEN EN VLIEGWIELHUIZEN
  • Vliegwiel, SAE-nr. 00, 183 tandenVliegwielhuis, SAE-nr. 00

BRANDSTOFSYSTEEM
  • Brandstoffilter
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronisch geregelde unit injectoren
  • Brandstofontluchtingspomp, links
  • Starre brandstofretourleiding met klantaansluitingspunt aanbasis van motor

INSTRUMENTEN
  • Lampje melding stopzetting vanwege overtoeren, Lampje melding noodstop
  • Grafische eenheid (Marine Power Display) voor analoge of digitale weergavevan:

SMEERSYSTEEM
  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter en peilstok, links
  • Oliepomp, tandwielaandrijving
  • Carteraftapkraan, 2" NPT vrouwelijke aansluiting

BESCHERMINGSSYSTEEM
  • A-III II elektronisch bewakingssysteem biedt klanten programmeerbaremotorcorrectiestrategieën ter bescherming tegen ongunstigebedrijfsomstandigheden
  • Veiligheidsuitschakelbeveiliging via noodstopknop (in elektronisch instrumentenpaneel):

STARTSYSTEEM
  • Luchtstartmotor, rechts, 620 tot 1034 kPa (90 tot 150 psi),bediening links
  • Geluiddemper

ALGEMEEN
  • Lak, Caterpillar geel, met zwarte balken
  • Trillingsdemper en afscherming
  • Hijsogen
  • Motor en generator, op drie punten gemonteerd op onderflens
  • Hefvoorzieningen op flens
  • Olieaftapverlengstuk
  • Lekbak over lengte motor

3512B Optionele uitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters

LAADSYSTEEM
  • Acculaders
  • Laaddynamo's

REGELSYSTEEM
  • Belastingsverdelingsmodule
  • Lokale toerentalregeling gasklep
  • Directe rekbesturingsinterface, regeling 0-200 mA DC

KOELSYSTEEM
  • Koelvloeistofpeilsensoren
  • Aansluitingen
  • Luchtafscheider

UITLAATSYSTEEM
  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken
  • Flenzen
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Uitlaatdempers

BRANDSTOFSYSTEEM
  • Brandstofkoeler
  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstoffilters
  • Dubbele brandstoffilters
  • Brandstofniveauschakelaar

GENERATORUITRUSTINGSSTUKKEN
  • Luchtfilter - generator
  • Lagertemperatuurdetectoren
  • Kabeltoegangskast
  • Handbediende spanningsregeling

INSTRUMENTEN
  • PL1000T communicatiemodule
  • PL1000E communicatiemodule
  • Klantinterfacekast
  • Weergave op afstandsbedieningspaneel
  • Weergave cilindertemperatuur op afstand
  • Thermokoppels voor uitlaattemperatuur
  • Discrete I/O-module
  • Sensoren inlaatspruitstuktemperatuur
  • Olietemperatuursensor

SMEERSYSTEEM
  • Dubbel oliefilter
  • Centrifugaal oliebypassfilter
  • 500-uurs carter
  • Noodsmeerolieverbindingen
  • Oliepeilregelaar
  • Voorsmering
  • Carterpomp

MONTAGESYSTEEM
  • Trillingsdempers

AFTAKASSEN
  • Extra aandrijfassen en riemschijven

STARTSYSTEEM
  • Lucht- of elektrische startmotor
  • Redundante start met keuzeschakelaar

BESCHERMINGSSYSTEEM
  • Sproeiafscherming
  • Ontlastklep voor carterexplosie
  • Metaaldeeltjesdetector

ALGEMEEN
  • Koelwaterverwarmer

Overzicht

Cat 3500-offshore-generatorsets zijn speciaal ontworpen voor boor- en productiewerkzaamheden offshore. Tientallen jaren ervaring met aandrijving van offshore-vaartuigen en -platforms hebben geleid tot een product dat bewezen prestaties, lage emissiewaarden, duurzaamheid en lage eigendoms- en bedrijfskosten biedt.Toepassingen voor 3500-offshore-generatorsets zijn hoofdvermogen, vermogen voor essentiële diensten en noodstroom aan boord van boor- en productieplatforms en schepen.Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat 3512B-offshore-generatorset. Nominaal vermogen: 880-1360 ekW (1100-1943 kVA) bij 50/60 Hz (1000/1200/1500/1800 tpm). Voldoet aan de emissienormen IMO Tier I. Bepaalde vermogensklassen voldoen aan de IMO Tier II-emissienormen.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 1100.0 kV·A 880.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 1943.0 kV·A 1360.0 ekW Less
Emissies IMO Tier I IMO Tier I Less
Brandstofsysteem EUI EUI Less
Gewicht 33014.0 lb 14975.0 kg Less
Motorregeling ADEM A3 ADEM A3 Less
Olieverversingsinterval 1000.0 h 1000.0 h Less

Motorspecificatie

Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Boring 6.7 in 170.0 mm Less
Cilinderinhoud 3175.0 in³ 52.0 l Less
Slag 7.5 in 190.0 mm Less

Afmetingen

Breedte 78.3 in 1988.0 mm Less
Hoogte 86.9 in 2207.0 mm Less
Lengte 190.6 in 4842.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem (motor) 106.0 US-Gall. 401.0 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 84.0 US-Gall. 318.0 l Less

Productontwerp

- Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van olie- en gastoepassingen- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid- Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten- Toonaangevende vermogensdichtheid- Ontworpen voor goede prestaties in olievelden, ook bij hoge omgevingstemperatuur en op grote hoogte- Lange levensduur tussen revisies, bewezen in olieveldtoepassingen- Kerncomponenten van motor ontworpen voor revisie en hergebruik

Eenvoudige installatie

- Montageconfiguratie met binnen- of buitenflens vereenvoudigt integratie in de boorinstallatie - Grote verscheidenheid aan uitrustingsstukken biedt configuratieflexibiliteit - Driepuntsbevestiging voor generator op binnenflens houdt de uitlijning van de fabriek in stand - Eén hijspunt vereenvoudigt de installatiewerkzaamheden

Geavanceerde digitale motorbediening

- ADEM A3-motorbeheersysteem levert motorregeling, bewaking en beveiliging.

Veiligheid

- Noodstopknop op instrumentenpaneel - Kleppen voor luchtafsluiting en explosieontlastkleppen leverbaar - Configureerbare instelpunten voor alarm, correctie en uitschakeling - Extra alarmen, ingangen en uitgangen leverbaar

Aangepaste verpakking

Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met aangepaste fabrieksgeneratorsets en mechanische pakketten. Cat motoren, generatoren, bedieningselementen, radiatoren en transmissies kunnen speciaal worden ontworpen en aangepast in samenwerking met onze lokale dealers om unieke oplossingen te creëren. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.

Testen

Elke Cat generatorset is onder volledige belasting getest om een correcte werking van de motor te waarborgen. – Generatorsets zijn gemonteerd, getest en goedgekeurd als één pakket om prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid te garanderen.

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

Meer dan 2200 dealers - De monteurs van uw dealer zijn in de fabriek van Cat getraind en kunnen onderhoud verrichten aan elk onderdeel van uw Cat petroleumproduct - Wereldwijde levering van onderdelen, service en garantie - Met een overeenkomst voor preventief onderhoud worden reparaties uitgevoerd voordat er daadwerkelijk defecten optreden - S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonstersvergelijkt met vaste Caterpillar normen om het volgende te bepalen: • Interne conditie van motorcomponenten • Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen • Aanwezigheid van nevenproducten van verbranding • Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Omdat Caterpillar de productie in eigen hand heeft, worden betrouwbare producten van hoge kwaliteit vervaardigd

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.