3516B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

3516B Standaarduitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM
  • Nakoelerblok met extern watercircuit, met corrosiebestendige coating(luchtzijde)Luchtfilter, regulier gebruikDubbele turbochargers, buitendiameter 152 mm (6") met rechte aansluiting

REGELSYSTEEM
  • Caterpillar A-III elektronische motorbediening, linksmet brandstofsysteem met elektronische unit injectorVaste draadboom(10 A gelijkstroom nodig om de elektronische motorbedieningsmodule aan te drijven)

KOELSYSTEEM
  • Uitlaatgeregelde thermostaat en behuizing, volledig open bijeen temperatuur van 92 °C (198 °F)
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving
  • Enkele wateruitlaataansluiting, inclusief flens:143 mm (5,6")
  • Zoetwaterkoelpomp nakoeler (SCAC), centrifugaal mettandwielaandrijving
  • SCAC-pompcircuit bevat een thermostaat om te voorkomen dat de temperatuur van dekoelvloeistof in de inlaatluchtkoeler daalt tot onder 30 °C (85 °F)

UITLAATSYSTEEM
  • Droge gasdichte uitlaatspruitstukken met warmteschildenDubbele turbochargers met watergekoelde lagers en warmteschildenUitlaat, verticaal, 203 mm (8") met ronde flensuitlaat

VLIEGWIELEN EN VLIEGWIELHUIZEN
  • Vliegwiel, SAE-nr. 00, 183 tandenVliegwielhuis, SAE-nr. 00

BRANDSTOFSYSTEEM
  • Brandstoffilter
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronisch geregelde unit injectoren
  • Brandstofontluchtingspomp, links
  • Starre brandstofretourleiding met klantaansluitingspunt aanbasis van motor

INSTRUMENTEN
  • Lampje melding stopzetting vanwege overtoeren, Lampje melding noodstop
  • Grafische eenheid (Marine Power Display) voor analoge of digitale weergavevan:

SMEERSYSTEEM
  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter en peilstok, links
  • Oliepomp, tandwielaandrijving
  • Carteraftapkraan, 2" NPT vrouwelijke aansluiting

BESCHERMINGSSYSTEEM
  • A-III II elektronisch bewakingssysteem biedt klanten programmeerbaremotorcorrectiestrategieën ter bescherming tegen ongunstigebedrijfsomstandigheden
  • Veiligheidsuitschakelbeveiliging via noodstopknop (in elektronisch instrumentenpaneel):

STARTSYSTEEM
  • Luchtstartmotor, rechts, 620 tot 1034 kPa (90 tot 150 psi),bediening links
  • Geluiddemper

ALGEMEEN
  • Lak, Caterpillar geel, met zwarte balken
  • Trillingsdemper en afscherming
  • Hijsogen
  • Motor en generator, op drie punten gemonteerd op onderflens
  • Hefvoorzieningen op flens
  • Olieaftapverlengstuk
  • Lekbak over lengte motor

3516B Optionele uitrusting

LUCHTINLAATSYSTEEM
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters

LAADSYSTEEM
  • Acculaders
  • Laaddynamo's

REGELSYSTEEM
  • Belastingsverdelingsmodule
  • Lokale toerentalregeling gasklep
  • Directe rekbesturingsinterface, regeling 0-200 mA DC

KOELSYSTEEM
  • Koelvloeistofpeilsensoren
  • Aansluitingen
  • Luchtafscheider

UITLAATSYSTEEM
  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken
  • Flenzen
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Uitlaatdempers

BRANDSTOFSYSTEEM
  • Brandstofkoeler
  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstoffilters
  • Dubbele brandstoffilters
  • Brandstofniveauschakelaar

GENERATORUITRUSTINGSSTUKKEN
  • Luchtfilter - generator
  • Lagertemperatuurdetectoren
  • Kabeltoegangskast
  • Handbediende spanningsregeling

INSTRUMENTEN
  • PL1000T communicatiemodule
  • PL1000E communicatiemodule
  • Klantinterfacekast
  • Weergave op afstandsbedieningspaneel
  • Weergave cilindertemperatuur op afstand
  • Thermokoppels voor uitlaattemperatuur
  • Discrete I/O-module
  • Sensoren inlaatspruitstuktemperatuur
  • Olietemperatuursensor

SMEERSYSTEEM
  • Dubbel oliefilter
  • Centrifugaal oliebypassfilter
  • 500-uurs carter
  • Noodsmeerolieverbindingen
  • Oliepeilregelaar
  • Voorsmering
  • Carterpomp

MONTAGESYSTEEM
  • Trillingsdempers

AFTAKASSEN
  • Extra aandrijfassen en riemschijven

STARTSYSTEEM
  • Lucht- of elektrische startmotor
  • Redundante start met keuzeschakelaar

BESCHERMINGSSYSTEEM
  • Sproeiafscherming
  • Ontlastklep voor carterexplosie
  • Metaaldeeltjesdetector

ALGEMEEN
  • Koelwaterverwarmer

Overzicht

Cat 3500-offshore-generatorsets zijn speciaal ontworpen voor boor- en productiewerkzaamheden offshore. Tientallen jaren ervaring met aandrijving van offshore-vaartuigen en -platforms hebben geleid tot een product dat bewezen prestaties, lage emissiewaarden, duurzaamheid en lage eigendoms- en bedrijfskosten biedt.Toepassingen voor 3500-offshore-generatorsets zijn hoofdvermogen, vermogen voor essentiële diensten en noodstroom aan boord van boor- en productieplatforms en schepen.Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat 3516B-offshore-generatorset. Nominaal vermogen: 1180-1825 ekW (1475-2281 kVA) bij 50/60 Hz (1000/1200/1500/1800 tpm). Voldoet aan de emissienormen IMO Tier I. Bepaalde vermogensklassen voldoen aan de IMO Tier II-emissienormen.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 1475.0 kV·A 1180.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 2281.0 kV·A 1825.0 ekW Less
Emissies IMO Tier I IMO Tier I Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Boring 6.7 in 170.0 mm Less
Brandstofsysteem EUI EUI Less
Cilinderinhoud 4233.0 in³ 69.0 l Less
Gewicht 41400.0 lb 18800.0 kg Less
Motorregeling ADEM A3 ADEM A3 Less
Olieverversingsinterval 1000.0 h 1000.0 h Less
Slag 7.5 in 190.0 mm Less

Afmetingen

Breedte 84.5 in 2147.0 mm Less
Hoogte 87.2 in 2214.0 mm Less
Lengte 240.0 in 6095.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem (motor) 126.8 US-Gall. 480.0 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 107.0 US-Gall. 405.0 l Less