3516C (HD) Ci/D2 voor explosiegevaarlijke omgevingen

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Cat 3500-offshore-generatorsets zijn speciaal ontworpen voor boor- en productiewerkzaamheden offshore. Tientallen jaren ervaring met de aandrijving van offshore-vaartuigen en -platforms hebben geleid tot een uiterst duurzaam product dat bewezen prestaties, lage emissiewaarden en lage eigendoms- en bedrijfskosten biedt. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. Nominaal vermogen Cat 3516C (HD) offshore-generatorset Klasse I/ Divisie 2: 2100 ekW (2963 bhp) bij 60 Hz (1800 tpm).

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 2625.0 kV·A 2100.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 2625.0 kV·A 2100.0 ekW Less
Emissies EPA Tier 2, IMO Tier II EPA Tier 2, IMO Tier II Less
Brandstofsysteem EUI EUI Less
Gewicht 38581.0 lb 17500.0 kg Less
Motorregeling ADEM A4 ADEM A4 Less

Motorspecificatie

Aanzuiging Dubbele turbocharger met nakoeling Dubbele turbocharger met nakoeling Less
Boring 6.7 in 170.0 mm Less
Cilinderinhoud 4760.0 in³ 78.0 l Less
Slag 8.5 in 215.0 mm Less

Afmetingen

Breedte 78.0 in 1986.0 mm Less
Hoogte 100.0 in 2535.0 mm Less
Lengte 264.0 in 6705.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem (motor) 62.0 US-Gall. 234.7 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 107.0 US-Gall. 405.0 l Less

Motorontwerp

Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid - Levert volledige toerentalbeperking bij uiteenlopende plaatselijke omstandigheden en brandstoffen - In de fabriek geïnstalleerde onderdelen met één aansluitpunt vereenvoudigen de verpakking.

Geavanceerde digitale motorbediening

Het ADEM A4-systeem vertegenwoordigt de volgende generatie motormanagementsystemen, vermindert het aantal mechanische componenten en maakt probleemoplossing eenvoudiger. Functies omvatten: - Elektronische ontsteking, - Elektronische besturing/toerentalregeling, - Start/stop-logica, - Motorbeveiliging en -bewaking.

Eenvoudige installatie

- Montageconfiguratie met binnen- of buitenflens vereenvoudigt integratie in de boorinstallatie - Grote verscheidenheid aan uitrustingsstukken biedt uitvoeringsflexibiliteit - Driepuntsbevestiging voor generator op binnenflens houdt de uitlijning van de fabriek in stand - Eén hijspunt vereenvoudigt de installatiewerkzaamheden

Aangepaste verpakking

Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met aangepaste fabrieksgeneratorsets en mechanische pakketten. Cat motoren, generatoren, bedieningselementen, radiatoren en transmissies kunnen speciaal worden ontworpen en aangepast in samenwerking met onze lokale dealers om unieke oplossingen te creëren. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.

Veiligheid

- E-stop-drukknop op instrumentenpaneel - Kleppen voor luchtafsluiting en explosieontlastkleppen leverbaar - Configureerbare instelpunten voor alarm, correctie en uitschakeling - Extra alarmen, ingangen en uitgangen leverbaar

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat dealernetwerk

- Meer dan 2200 dealers- De monteurs van uw dealer zijn in de fabriek van Cat getraind en kunnen onderhoud verrichten aan elkonderdeel van uw Cat petroleumproduct- Wereldwijde levering van onderdelen, service en garantie- Met een overeenkomst voor preventief onderhoud worden reparaties uitgevoerd voordat er daadwerkelijk defecten optreden-S•O•SSM-programma dat uw olie- en koelvloeistofmonstersvergelijkt met vaste Caterpillar normen om het volgende te bepalen:• Interne conditie motorcomponenten• Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen• Aanwezigheid van nevenproducten verbranding• Terreinspecifiek olieverversingsinterval

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.

Meer dan 80 jaar ervaring met de productie van motoren

Omdat Caterpillar de productiein eigen hand heeft, worden betrouwbare producten van hoge kwaliteit vervaardigd.