8CM20C-offshore-generatorset

8CM20C

Minimaal nominaal vermogen
1640.0 kV·A
1310.0 ekW
Maximaal nominaal vermogen
1830.0 kV·A
1460.0 ekW
Emissies
IMO Tier II
IMO Tier II

Productspecificaties voor 8CM20C

Motorspecificaties

Afmetingen

8CM20C Standaarduitrusting

Motor

  • Door motor aangedreven torntandwiel, aangebracht op motor
  • Omkerende contactor en drukknopschakelaar met kabel
  • Elektronische toerentalinstellingsapparatuur met actuator en toerentalsensor
  • Nooduitschakelingsapparatuur met drukknop, afzonderlijk, voor handmatige noodstop

Motorindicatoren

  • Meterprintplaat met ingestelde met vloeistof gedempte manometers voor: brandstof, smeerolie, zoet water, startlucht en inlaatlucht.
  • Thermometers op de motor voor brandstof, smeerolie, zoet water en inlaatlucht
  • Elektrische externe toerentalindicator
  • Turbocharger en externe toerentalindicator
  • Temperatuurindicator uitlaatgas

Bediening

  • Handbediening op motor, inclusief: bedieningspaneel met start/stop-toets, toerentalinstellingsapparaat, mechanisch uitschakelapparaat, overschakelen van de bedieningsfuncties van de motor op de afstandsbediening
  • Startmagneetklep op motor, 24 V DC
  • Afzonderlijke elektronische toerentalregelaar

Bewaking voor gebruik zonder toezicht

  • Drukschakelaars gemonteerd op de motor voor: - Smeeroliedruk bij volle belasting onder gevaarlijk niveau - Lage smeeroliedruk - Smeeroliedruk onder gevaarlijk niveau - Smeeroliedruk voorsmering mislukt - Lage druk van zoet water bij de motorinlaat - Druk van zoet water bij motorinlaat onder gevaarlijk niveau - Lage druk van zoet water in het LT-circuit - Lage startluchtdruk - Lage regelluchtdruk motor/luchtdruk uitschakeling - Lage brandstofdruk bij motorinlaat Schakelaars voor: - Hoge smeerolietemperatuur bij motorinlaat - Smeerolietemperatuur bij motorinlaat boven gevaarlijk niveau - Hoge watertemperatuur bij motorinlaat - Watertemperatuur bij motoruitlaat boven gevaarlijk niveau - Hoge laadluchttemperatuur bij motorinlaat - Detectie van water in laadluchtkanaal - Lek brandstofniveau - Alarmcontact voor hoog drukverschil bij brandstoffilter - Alarmcontact voor hoog drukverschil bij smeerolieretourfilter - Set thermokoppels na elke cilinder, vóór en na de turbocharger - Olieneveldetector in carter Besturingskastje met behuizingen voor wandmontage, inclusief: - Beschermingsmiddelen ontworpen voor automatische en handmatige stopingangssignalen, startblokkeringsingangssignalen, bewaking voor draadbreuk van de ingangssignaaleenheden en de noodstopsolenoïde - Toerentalregistratiesysteem voor overtoeren, ontstekingssnelheid en minimumtoerental - Start/stop-logica geregeld door automatische motorstart (optioneel) - Bedrijfsurenteller - Optioneel Noris-alarmsysteem, cassettetype, ontworpen voor alarmingangen voor de motor, inclusief de apparatuur voor bewaking van de gemiddelde waarden van de uitlaat en alarmingangen voor de voortstuwingsinstallatie - Optioneel groepalarmpaneel voor de brug en met optionele en akoestische alarmapparatuur

Startluchtsysteem

  • Aparte terugslagklep voor de startluchtleiding naar de motor

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtinlaatfilter, gemonteerd op de turbocharger
  • Luchtketels, afzonderlijk

Dieseloliesysteem

  • Circulatiepomp gemonteerd op motor
  • Duplexfilter met drukverschilindicatie

Uitlaatsysteem

  • Turbocharger aan het vrije uiteinde met overgangsmondstuk (0 graden van verticaal en uit de buurt van motor), met voorziening voor het reinigen van compressor
  • Expansiestuk afzonderlijk
  • Aparte geluiddemper en vonkenvanger, zonder vertraging 35 dB(A)

Systeem voor schoon koelwater

  • HT-pomp, gemonteerd op motor
  • HT-pomp, gemonteerd op motor
  • HT-thermostaat, niet gevoed en apart
  • Motorvoorverwarmingsuitrusting, gemonteerd op frame

Smeeroliesysteem

  • Platenkoeler, gemonteerd op motor
  • Krachtpomp, gemonteerd op motor
  • Voorsmeringspomp, gemonteerd op flensframe, door elektromotor aangedreven
  • Platenkoeler, gemonteerd op motor - Krachtpomp, gemonteerd op motor - Voorsmeerpomp, gemonteerd op basisframe, door elektromotor aangedreven - Boll and Kirch automatisch terugspoelfilter, gemonteerd op motor
  • Drukregelklep, gemonteerd op motor

Aansluitonderdelen - motor

  • Set aansluitonderdelen tussen flenskoppeling en vliegwiel
  • Flexibele flenskoppeling tussen motor en generator
  • Basisframe met vliegwielafscherming en smeeroliecarter voor motor en generator
  • Montage van motor en generator op het flensframe
  • Set rails van gehecht rubber voor verende bevestiging van het flensframe
  • Set flexibele pijpaansluitingen

Gereedschappen

  • Gereedschapsset voor de motor met hydraulische momentsleutels en mondstuktestapparaat
  • Gereedschapsset voor turbocharger
  • Binnenmicrometer voor cilindervoeringen
  • Liniaal voor cilindervoering

Reserveonderdelen

  • Set reserveonderdelen voor onbeperkte werking
  • Reserveset flexibele leidingaansluitingen

Vergelijk 8CM20C met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  8CM20C

Meer aanbiedingen bekijken