9CM20C

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

De 9CM20C-generatorset brengt de offshore-sector een traditie van bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid in de scheepvaartindustrie. CM offshore-generatorsets hebben standaard een modulair ontwerp, op de motor gemonteerde pompen en filters en een compleet assortiment fabriekshulpstukken die het installeren ervan eenvoudig en efficiënt maken. De 9CM20C-offshore-generatorsets zijn ideaal voor gebruik als hoofdvoeding aan boord van productieschepen en platforms. Complete pakketaanbiedingen zijn door MCS goedgekeurd en voldoen aan de emissienormen van IMO Tier II, waardoor hun integratie in vaartuigen en platforms vereenvoudigd is. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 4023.0 kV·A 1530.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 3600.0 kV·A 1710.0 ekW Less
Emissies IMO Tier II IMO Tier II Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Boring 7.87 in 200.0 mm Less
Cilinderinhoud 5163.0 in³ 85.0 l Less
Generatorsetregeling Elektronisch Elektronisch Less
Gewicht 57320.0 lb 30.0 ton (US) Less
Motorregeling Elektronisch Elektronisch Less
Slag 11.81 in 300.0 mm Less

Afmetingen

Breedte 71.5 in 1816.0 mm Less
Hoogte 133.4 in 3389.0 mm Less
Lengte 280.5 in 7125.0 mm Less

Motorontwerp

- Betrouwbaarheid en duurzaamheid van wereldklasse - Maakt gebruik van jarenlange beproefde betrouwbaarheid en duurzaamheid van componenten in de scheepvaartindustrie - Motorontwerp met middelhoog toerental en lange slag - Ideale configuratie voor dynamisch gepositioneerde, diepdrijvende platforms en boorschepen - Compact cilinderkopontwerp - Nodulair gietijzeren blok met ingebouwde kanalen voor smeerolie en laadlucht - Gesegmenteerd nokkenasontwerp - 25° kantelbaar in alle richtingen - Motorontwerp gebaseerd op de strengere vereisten voor zware brandstofolie - Turbocharger met hoge efficiëntie - Cilindervoering, alleen gekoeld buiten het motorblok - Motorbesturingsterminal met analoge instrumenten in robuuste gietijzeren kast - Drijfstang, geforceerd gebroken ontwerp - Compacte module voor de onderste klepaandrijvingen en inspuitpompaandrijvingen met nokvolgers - Flexibele nokkenastechnologie (FCT)

Eenvoudige installatie

- Standaard modulair ontwerp voor eenvoudige installatie en minder complexiteit - Installatievriendelijk, want pompen en filters zijn aangebracht op de motor - Koelwatersysteem met eenvoudige plug-in-aansluitingen - Volledig assortiment van in de fabriek geïnstalleerde motorappendages voor maatwerk en kortere installatietijd

Pakketconcept

- Als pakket geassembleerd, getest en gevalideerd om trillingen van pakket tot een minimum te beperken en de levensduur van componenten te maximaliseren

Verbeterd onderhoudsgemak

- Grote inspectieopeningen voor handige toegang tot de onderdelen van de hoofdmotor voor gemakkelijker onderhoud - Componenten van hoofdmotor ontworpen voor reconditionering en hergebruik bij revisie - Wereldwijd dealernetwerk met in de fabriek getrainde monteurs betekent dat onderdelen en ondersteuning altijd binnen bereik zijn - Vereenvoudigd onderdelenspectrum door gebruik van uitlaatgastransport met één leiding

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com

9CM20C Standaarduitrusting

Motor
  • Door motor aangedreven torntandwiel, aangebracht op motor
  • Omkerende contactor en drukknopschakelaar met kabel
  • Elektronische toerentalinstellingsapparatuur met actuator en toerentalsensor
  • Nooduitschakelingsapparatuur met drukknop, afzonderlijk, voor handmatige noodstop

Motorindicatoren
  • Meterprintplaat met ingestelde met vloeistof gedempte manometers voor: brandstof, smeerolie, zoet water, startlucht en inlaatlucht.
  • Thermometers op de motor voor brandstof, smeerolie, zoet water en inlaatlucht
  • Elektrische externe toerentalindicator
  • Turbocharger en externe toerentalindicator
  • Temperatuurindicator uitlaatgas

Bediening
  • Handbediening op motor, inclusief: bedieningspaneel met start/stop-toets, toerentalinstellingsapparaat, mechanisch uitschakelapparaat, overschakelen van de bedieningsfuncties van de motor op de afstandsbediening
  • Startmagneetklep op motor, 24 V DC
  • Afzonderlijke elektronische toerentalregelaar

Bewaking voor gebruik zonder toezicht
  • Drukschakelaars gemonteerd op de motor voor: - Smeeroliedruk bij volle belasting onder gevaarlijk niveau - Lage smeeroliedruk - Smeeroliedruk onder gevaarlijk niveau - Smeeroliedruk voorsmering mislukt - Lage druk van zoet water bij de motorinlaat - Druk van zoet water bij motorinlaat onder gevaarlijk niveau - Lage druk van zoet water in het LT-circuit - Lage startluchtdruk - Lage regelluchtdruk motor/luchtdruk uitschakeling - Lage brandstofdruk bij motorinlaat Schakelaars voor: - Hoge smeerolietemperatuur bij motorinlaat - Smeerolietemperatuur bij motorinlaat boven gevaarlijk niveau - Hoge watertemperatuur bij motorinlaat - Watertemperatuur bij motoruitlaat boven gevaarlijk niveau - Hoge laadluchttemperatuur bij motorinlaat - Detectie van water in laadluchtkanaal - Lek brandstofniveau - Alarmcontact voor hoog drukverschil bij brandstoffilter - Alarmcontact voor hoog drukverschil bij smeerolieretourfilter - Set thermokoppels na elke cilinder, vóór en na de turbocharger - Olieneveldetector in carter Besturingskastje met behuizingen voor wandmontage, inclusief: - Beschermingsmiddelen ontworpen voor automatische en handmatige stopingangssignalen, startblokkeringsingangssignalen, bewaking voor draadbreuk van de ingangssignaaleenheden en de noodstopsolenoïde - Toerentalregistratiesysteem voor overtoeren, ontstekingssnelheid en minimumtoerental - Start/stop-logica geregeld door automatische motorstart (optioneel) - Bedrijfsurenteller - Optioneel Noris-alarmsysteem, cassettetype, ontworpen voor alarmingangen voor de motor, inclusief de apparatuur voor bewaking van de gemiddelde waarden van de uitlaat en alarmingangen voor de voortstuwingsinstallatie - Optioneel groepalarmpaneel voor de brug en met optionele en akoestische alarmapparatuur

Startluchtsysteem
  • Aparte terugslagklep voor de startluchtleiding naar de motor

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtinlaatfilter, gemonteerd op de turbocharger
  • Luchtketels, afzonderlijk

Dieseloliesysteem
  • Circulatiepomp gemonteerd op motor
  • Duplexfilter met drukverschilindicatie

Uitlaatsysteem
  • Turbocharger aan het vrije uiteinde met overgangsmondstuk (0 graden van verticaal en uit de buurt van motor), met voorziening voor het reinigen van compressor
  • Expansiestuk afzonderlijk
  • Aparte geluiddemper en vonkenvanger, zonder vertraging 35 dB(A)

Systeem voor schoon koelwater
  • LT-pomp, gemonteerd op motor
  • HT-pomp, gemonteerd op motor
  • HT-thermostaat, niet gevoed en apart
  • Motorvoorverwarmingsuitrusting, gemonteerd op frame

Smeeroliesysteem
  • Platenkoeler, gemonteerd op motor
  • Krachtpomp, gemonteerd op motor
  • Voorsmeringspomp, gemonteerd op flensframe, door elektromotor aangedreven
  • Boll and Kirch automatisch terugspoelfilter, gemonteerd op motor
  • Drukregelklep, gemonteerd op motor

Aansluitonderdelen - motor
  • Set aansluitonderdelen tussen flenskoppeling en vliegwiel
  • Flexibele flenskoppeling tussen motor en generator
  • Basisframe met vliegwielafscherming en smeeroliecarter voor motor en generator
  • Montage van motor en generator op het flensframe
  • Set rails van gehecht rubber voor verende bevestiging van het flensframe
  • Set flexibele pijpaansluitingen

Gereedschappen
  • Gereedschapsset voor de motor met hydraulische momentsleutels en mondstuktestapparaat
  • Gereedschapsset voor turbocharger
  • Binnenmicrometer voor cilindervoeringen
  • Liniaal voor cilindervoering

Reserveonderdelen
  • Set reserveonderdelen voor onbeperkte werking
  • Reserveset flexibele leidingaansluitingen