De 9CM32C-generatorset brengt de offshore-sector een traditie van bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid in de scheepvaartindustrie. CM offshore-generatorsets hebben standaard een modulair ontwerp, op de motor gemonteerde pompen en filters en een compleet assortiment fabriekshulpstukken die het installeren ervan eenvoudig en efficiënt maken. De 9CM32C-offshore-generatorsets zijn ideaal voor gebruik als hoofdvoeding aan boord van productieschepen en platforms. Complete pakketaanbiedingen zijn door MCS goedgekeurd en voldoen aan de emissienormen van IMO Tier II, waardoor hun integratie in vaartuigen en platforms vereenvoudigd is. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.
Minimaal nominaal vermogen | 5460.0 kV·A 4370.0 ekW | More |
Maximaal nominaal vermogen | 5460.0 kV·A 4370.0 ekW | More |
Emissies | IMO Tier II IMO Tier II | More |
Aanzuiging | Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling | More |
Boring | 12.6 in 320.0 mm | More |
Cilinderinhoud | 21200.0 in³ 347.0 l | More |
Generatorsetregeling | Elektronisch Elektronisch | More |
Gewicht | 216049.0 lb 98000.0 kg | More |
Motorregeling | Elektronisch Elektronisch | More |
Slag | 18.9 in 480.0 mm | More |
- Betrouwbaarheid en duurzaamheid van wereldklasse - Maakt gebruik van jarenlange beproefde betrouwbaarheid en duurzaamheid van componenten in de scheepvaartindustrie - Motorontwerp met middelhoog toerental en lange slag - Ideale configuratie voor dynamisch gepositioneerde, diepdrijvende platforms en boorschepen - Compact cilinderkopontwerp - Nodulair gietijzeren blok met ingebouwde kanalen voor smeerolie en laadlucht - Gesegmenteerd nokkenasontwerp - 25° kantelbaar in alle richtingen - Motorontwerp gebaseerd op de grotere vereisten van zware brandstofolie - Turbocharger met hoge efficiëntie - Cilindervoering, alleen gekoeld buiten het motorblok - Motorbesturingsterminal met analoge instrumenten in robuuste gietijzeren kast - Drijfstang, geforceerd gebroken ontwerp - Compacte module voor de onderste klepaandrijvingen en inspuitpompaandrijvingen met nokvolgers - Optionele flexibele nokkenastechnologie (FCT)
- Standaard modulair ontwerp voor eenvoudige installatie en minder complexiteit - Installatievriendelijk, want pompen en filters zijn aangebracht op de motor - Koelwatersysteem met eenvoudige plug-in-aansluitingen - Volledig assortiment van in de fabriek geïnstalleerde motorappendages voor maatwerk en kortere installatietijd
- Als pakket geassembleerd, getest en gevalideerd om trillingen van pakket tot een minimum te beperken en de levensduur van componenten te maximaliseren
- Grote inspectieopeningen voor handige toegang tot de onderdelen van de hoofdmotor voor gemakkelijker onderhoud - Componenten van hoofdmotor ontworpen voor reconditionering en hergebruik bij revisie - Wereldwijd dealernetwerk met in de fabriek getrainde monteurs betekent dat onderdelen en ondersteuning altijd binnen bereik zijn - Vereenvoudigd onderdelenspectrum door gebruik van uitlaatgastransport met één leiding
Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com