De 6CM34DF-generatorset is gebaseerd op de succesvolle CM32C-motor met middelhoog toerental. Caterpillar Motoren heeft de CM34DF ontworpen om de betrouwbaarheids- en levensduurverwachtingen van de CM32C te bereiken en te overtreffen, zonder dit ten koste te laten gaan van de toonaangevende positie in de klasse wat betreft bedrijfsefficiëntie en betrouwbaarheid. De CM34DF is ideaal voor gebruik als hoofdvoeding voor offshore-productieplatforms en platforms boven zeeniveau. Het schone ontwerp van de CM34DF biedt snelle en gemakkelijke toegang tot het systeem en de componenten ter ondersteuning van de bediening en voor eenvoudige service en onderhoud. Ontworpen voor bedrijf op gasvormige brandstoffen met methaangetallen tot MN 50 en vloeibare brandstoffen zoals MGO, MDO, zware brandstoffen en ruwe olie. De CM34DF is gecertificeerd conform IMO Tier II-normen en voldoet aan de voorgestelde IMO Tier III-emissienormen bij bedrijf in gasmodus. Er is aandacht besteed aan de vraag van klanten naar veilige en betrouwbare werking bij verschillende motorbelastingen en gaskwaliteiten.
Minimaal nominaal vermogen | 3600.0 kV·A 2880.0 ekW | More |
Maximaal nominaal vermogen | 3600.0 kV·A 2880.0 ekW | More |
Emissies | IMO Tier II IMO Tier II | More |
Aanzuiging | Turbocharged met nakoeler Turbocharged met nakoeler | More |
Boring | 13.39 in 340.0 mm | More |
Cilinderinhoud | 15317.0 in³ 251.0 l | More |
Gewicht | 128000.0 lb 64.0 metrische ton | More |
Motorregeling | Elektronisch Elektronisch | More |
Slag | 18.1 in 460.0 mm | More |
Snelheid - 50 Hz | 750 tpm 750 tpm | More |
Snelheid - 60 Hz | 720 tpm 720 tpm | More |
Standaard modulair ontwerp voor eenvoudige installatie en minder complexiteit - Lage installatiekosten want de hulpsystemen zijn op de motor gemonteerd - Koelwatersysteem met eenvoudige plug-in-aansluitingen
Grote inspectieopeningen voor handige toegang tot de componenten van de hoofdmotor - Componenten van de hoofdmotor zijn ontworpen voor reconditionering en hergebruik bij revisie - Dankzij een wereldwijd dealernetwerk met in de fabriek getrainde monteurs zijn onderdelen en ondersteuning altijd binnen bereik - Gesegmenteerd nokkenasontwerp - Drijfstang met gebroken ontwerp voor het snel verwijderen van de zuiger - Nokkenas met afzonderlijke segmenten voor eenvoudig verwijderen