8CM34DF

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

De 8CM34DF is gebaseerd op de succesvolle CM32C-motor met middelhoog toerental. Caterpillar Motoren heeft de CM34DF ontworpen om de betrouwbaarheids- en levensduurverwachtingen van de CM32C te bereiken en te overtreffen, zonder dit ten koste te laten gaan van de toonaangevende positie in de klasse wat betreft bedrijfsefficiëntie en betrouwbaarheid. De CM34DF is ideaal voor gebruik als hoofdvoeding voor offshore-productieplatforms en platforms boven zeeniveau. Het schone ontwerp van de CM34DF biedt snelle en gemakkelijke toegang tot het systeem en de componenten ter ondersteuning van de bediening en voor eenvoudige service en onderhoud. Ontworpen voor bedrijf op gasvormige brandstoffen met methaangetallen tot MN 50 en vloeibare brandstoffen zoals MGO, MDO, zware brandstoffen en ruwe olie. De CM34DF is gecertificeerd conform IMO Tier II-normen en voldoet aan de voorgestelde IMO Tier III-emissienormen bij bedrijf in gasmodus. Er is aandacht besteed aan de vraag van klanten naar veilige en betrouwbare werking bij verschillende motorbelastingen en gaskwaliteiten.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 4800.0 kV·A 3840.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 4800.0 kV·A 3840.0 ekW Less
Emissies IMO Tier II IMO Tier II Less
Aanzuiging Turbocharged met nakoeler Turbocharged met nakoeler Less
Boring 13.4 in 340.0 mm Less
Cilinderinhoud 20382.0 in³ 334.0 l Less
Gewicht 187000.0 lb 93.5 ton (US) Less
Motorregeling Elektronisch Elektronisch Less
Slag 18.1 in 460.0 mm Less

Afmetingen

Breedte 102.4 in 2600.0 mm Less
Hoogte 213.1 in 5413.0 mm Less
Lengte 425.0 in³ 10784.0 mm Less

Motorontwerp

Betrouwbaarheid en duurzaamheid van wereldklasse - Motorontwerp met middelhoog toerental en lange slag - Compact cilinderkopontwerp - Nodulair gietijzeren blok met ingebouwde kanalen voor smeerolie en laadlucht - Motorontwerp gebaseerd op de strengere vereisten voor ruwe olie - Turbocharger met hoge efficiëntie - Halfdroge cilindervoering, alleen gekoeld buiten het motorblok - Compacte module voor de onderste klepaandrijvingen en inspuitpompaandrijvingen met nokvolgers - Flexibele nokkenastechnologie optimaliseert de klepbediening om lage emissies te bereiken - Zeer fijne cilindervoering om het verbruik van smeerolie te beperken - Geharde zuigerveergroeven - Diamond gecoate zuigerveren

Eenvoudige installatie

Standaard modulair ontwerp voor eenvoudige installatie en minder complexiteit - Lage installatiekosten want de hulpsystemen zijn op de motor gemonteerd - Koelwatersysteem met eenvoudige plug-in-aansluitingen

Verbeterd onderhoudsgemak

Grote inspectieopeningen voor handige toegang tot de componenten van de hoofdmotor - Componenten van de hoofdmotor zijn ontworpen voor reconditionering en hergebruik bij revisie - Dankzij een wereldwijd dealernetwerk met in de fabriek getrainde monteurs zijn onderdelen en ondersteuning altijd binnen bereik - Gesegmenteerd nokkenasontwerp - Drijfstang met gebroken ontwerp voor het snel verwijderen van de zuiger - Nokkenas met afzonderlijke segmenten voor eenvoudig verwijderen

8CM34DF Standaarduitrusting

Motor
  • Door motor aangedreven torntandwiel, aangebracht op motor
  • Nooduitschakelingsapparatuur met drukknop voor handmatige noodstop

Cilinderkoppen
  • Brandstofverstuiver en geïntegreerde gastoevoerklep voor eenvoudige toegang voor service en onderhoud
  • Cilinderdruksensoren voor hoogste bedrijfszekerheid en efficiëntie vervangen de conventionele pingelsensortechnologie
  • De zuiger, ringen en voeringen zijn ontworpen voor gebruik met gas en vloeibare brandstoffen

Turbocharger
  • Geoptimaliseerd motorrendement bij gebruik van gas en diesel
  • Overdrukklep en overddruktechnologie voor optimale lucht-brandstofverhoudingsregeling

Gassysteem
  • Dubbelwandige gasleidingen voor een intrinsiek veilig motorcompartiment
  • Lekdetectie
  • Gasklepeenheid
  • Gesegmenteerd gasdetectiesysteem op aanvraag

Micro servobrandstofinspuitsysteem
  • Hogedrukbrandstofpomp met tandwielaandrijving en filtersysteem met eenvoudige toegang voor onderhoud
  • Betrouwbaarheid in combinatie met service- en onderhoudsgemak via aparte brandstofverstuivers en in de cilinderkop geïntegreerde brandstofretourleidingen.

Uitlaatsysteem
  • Aan de voorzijde gemonteerde turbocharger aan het vrije uiteinde met overgangsmondstuk (0 graden van verticaal en uit de buurt van motor),
  • Expansiestuk afzonderlijk
  • Aparte geluiddemper en vonkenvanger

Systeem voor schoon koelwater
  • HT-pomp, gemonteerd op motor
  • LT-pomp, afzonderlijk, verticaal ontwerp, door elektromotor aangedreven
  • HT-thermostaat, extern gemonteerd, elektrisch geregeld
  • Voorverwarmingssysteem voor koelwater, gemonteerd op basisframe

Smeeroliesysteem
  • Platenkoeler, gemonteerd op motor
  • Krachtpomp, gemonteerd op motor
  • Voorsmeerpomp, gemonteerd op basisframe, door elektromotor aangedreven
  • Automatisch terugspoelfilter
  • Dubbel filter met drukverschilindicatie, gemonteerd op motor
  • Drukregelklep, gemonteerd op motor
  • Thermostaat, extern gemonteerd, elektrisch geregeld

Aansluitingen
  • Set aansluitonderdelen tussen flenskoppeling en vliegwiel
  • Flexibele flenskoppeling tussen motor en generator
  • Basisframe met vliegwielafscherming en smeeroliecarter voor motor en generator
  • Montage van motor en generator op het flensframe
  • Set rails van gehecht rubber voor verende bevestiging van het flensframe
  • Set flexibele pijpaansluitingen

Instrumenten
  • Meterprintplaat met vloeistof gedempte meters voor: brandstof, smeerolie, zoet water, startlucht en laadlucht.
  • Thermometers op de motor voor brandstof, smeerolie, zoet water en laadlucht
  • Elektrische externe toerentalindicator
  • Turbocharger en externe toerentalindicator
  • Temperatuurindicator uitlaatgas

Bewaking
  • Handbediening op motor, inclusief: bedieningspaneel met start/stop-toets, systeem voor toerentalinstelling, mechanisch uitschakelapparaat, overschakelen van de bedieningsfuncties van de motor naar de afstandsbediening
  • Startmagneetklep op motor, 24 V DC
  • Afzonderlijke elektronische toerentalregelaar