6CM46DF

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

De 6CM46DF-generatorset brengt de offshore-sector een traditie van bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid in de scheepvaartindustrie. CM offshore-generatorsets hebben standaard een modulair ontwerp, op de motor gemonteerde pompen en filters en een compleet assortiment fabriekshulpstukken die het installeren ervan eenvoudig en efficiënt maken. Ideale toepassingen voor de 6CM46DF-offshore-generatorsets zijn hoofdvoedingssystemen aan boord van productieschepen en platforms. Complete pakketaanbiedingen zijn door MCS goedgekeurd en voldoen aan de emissienormen van IMO Tier II, waardoor hun integratie in vaartuigen en platforms vereenvoudigd is. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 7020.0 kV·A 5616.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 7020.0 kV·A 5616.0 ekW Less
Emissies IMO Tier II IMO Tier II Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Motorregeling Elektronisch Elektronisch Less
Cilinderinhoud 608.0 l 608.0 l Less
Boring 18.1 in 460.0 mm Less
Slag 24.0 in 610.0 mm Less
Gewicht 340200.0 lb 170001.0 kg Less

Afmetingen

Breedte 133.1 in 3382.0 mm Less
Hoogte 287.0 in 7281.0 mm Less
Lengte 503.9 in 12800.0 mm Less

Motorontwerp

- Betrouwbaarheid en duurzaamheid van wereldklasse - Maakt gebruik van jarenlange beproefde betrouwbaarheid en duurzaamheid van componenten in de scheepvaartindustrie - Motorontwerp met middelhoog toerental en lange slag - Ideale configuratie voor dynamisch gepositioneerde, diepdrijvende platforms en boorschepen - Compact cilinderkopontwerp - Nodulair gietijzeren blok met ingebouwde kanalen voor smeerolie en laadlucht - Gesegmenteerd nokkenasontwerp - 25° kantelbaar in alle richtingen - Motorontwerp gebaseerd op de grotere vereisten van zware brandstofolie - Turbocharger met hoge efficiëntie - Cilindervoering, alleen gekoeld buiten het motorblok - Motorbesturingsterminal met analoge instrumenten in robuuste gietijzeren kast - Drijfstang, geforceerd gebroken ontwerp - Compacte module voor de onderste klepaandrijvingen en inspuitpompaandrijvingen met nokvolgers - Optionele flexibele nokkenastechnologie (FCT)

Eenvoudige installatie

- Standaard modulair ontwerp voor eenvoudige installatie en minder complexiteit - Installatievriendelijk, want pompen en filters zijn aangebracht op de motor - Koelwatersysteem met eenvoudige plug-in-aansluitingen - Volledig assortiment van in de fabriek geïnstalleerde motorappendages voor maatwerk en kortere installatietijd

Pakketconcept

- Als pakket geassembleerd, getest en gevalideerd om trillingen van pakket tot een minimum te beperken en de levensduur van componenten te maximaliseren

Verbeterd onderhoudsgemak

- Grote inspectieopeningen voor handige toegang tot de onderdelen van de hoofdmotor voor gemakkelijker onderhoud - Componenten van hoofdmotor ontworpen voor reconditionering en hergebruik bij revisie - Wereldwijd dealernetwerk met in de fabriek getrainde monteurs betekent dat onderdelen en ondersteuning altijd binnen bereik zijn - Vereenvoudigd onderdelenspectrum door gebruik van uitlaatgastransport met één leiding

6CM46DF Standaarduitrusting

Motor
  • Door motor aangedreven torntandwiel, aangebracht op motor
  • Omkerende contactor en drukknopschakelaar met kabel
  • Elektronische toerentalinstellingsapparatuur met actuator en toerentalsensor
  • Nooduitschakelingsapparatuur met drukknop, afzonderlijk, voor handmatige noodstop

Motorindicatoren
  • Meterprintplaat met ingestelde met vloeistof gedempte manometers voor: brandstof, smeerolie, zoet water, startlucht en inlaatlucht.
  • Thermometers op de motor voor brandstof, smeerolie, zoet water en inlaatlucht
  • Elektrische externe toerentalindicator
  • Turbocharger en externe toerentalindicator
  • Temperatuurindicator uitlaatgas

Bediening
  • Handbediening op motor, inclusief: bedieningspaneel met start/stop-toets, toerentalinstellingsapparaat, mechanisch uitschakelapparaat, overschakelen van de bedieningsfuncties van de motor op de afstandsbediening
  • Startmagneetklep op motor, 24 V DC
  • Afzonderlijke elektronische toerentalregelaar

Bewaking voor gebruik zonder toezicht
  • Drukschakelaars, gemonteerd op motor, voor:
  • Schakelaars voor:
  • Besturingskastje met behuizingen voor wandmontage

Startluchtsysteem
  • Aparte terugslagklep voor de startluchtleiding naar de motor

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtinlaatfilter, gemonteerd op de turbocharger
  • Luchtketels, afzonderlijk