< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

De CM46DF is gebaseerd op de succesvolle Cat CM43C-motor met middelhoog toerental en is ontworpen door Caterpillar Motoren om de betrouwbaarheids- en levensduurverwachtingen van de CM43C te bereiken en te overtreffen, zonder dit ten koste te laten gaan van de toonaangevende positie in de klasse wat betreft bedrijfsefficiëntie en betrouwbaarheid. Omdat dezelfde ontwerpprincipes zijn toegepast, zijn de afmetingen van de CM46DF gelijk aan die van de CM43C, zodat CM43C-motoren geschikt zijn voor retrofitten. Het schone ontwerp van de CM46DF biedt snelle en gemakkelijke toegang tot het systeem en de componenten ter ondersteuning van de bediening. de service en het onderhoud waar producten van Cat bekend om staan. De CM46DF-generatorset is ontworpen voor bedrijf op gasvormige brandstoffen met methaangetallen tot MN 50 en vloeibare brandstoffen zoals MGO, MDO, zware brandstoffen en ruwe olie. De CM46DF is gecertificeerd conform IMO Tier II-normen en voldoet aan de voorgestelde IMO Tier III-emissienormen bij bedrijf in gasmodus. Er is aandacht besteed aan de vraag van klanten naar veilige en betrouwbare werking bij verschillende motorbelastingen en gaskwaliteiten.

Motorspecificaties

Eenheden:
Maximaal nominaal vermogen 14040.0 kV·A 11232.0 ekW Less
Emissies IMO II/III IMO II/III Less
Motorregeling Elektronisch Elektronisch Less

Afmetingen

Breedte 150.0 in 3800.0 mm Less
Gewicht 550000.0 lb 275.0 ton (US) Less
Hoogte 301.0 in 7640.0 mm Less
Lengte 590.0 in 15000.0 mm Less

Eenvoudige installatie

Standaard modulair ontwerp voor eenvoudige installatie en minder complexiteit. Lage installatiekosten want de hulpsystemen zijn op de motor gemonteerd en een koelwatersysteem met eenvoudige plug-in-aansluitingen.

Verbeterd onderhoudsgemak

Grote inspectieopeningen voor handige toegang tot de componenten van de hoofdmotor. De componenten van de hoofdmotor zijn ontworpen voor reconditionering en hergebruik bij revisie. Alle producten worden ondersteund door het wereldwijde dealernetwerk met in de fabriek opgeleide monteurs, zodat onderdelen en ondersteuning altijd binnen bereik zijn. Deze generatorset heeft een gesegmenteerd nokkenasontwerp en een aandrijfstang met gebroken ontwerp voor het snel verwijderen van de zuiger en nokkenas.

12CM46DF Standaarduitrusting

Motor
  • Door motor aangedreven torntandwiel, aangebracht op motor
  • Nooduitschakelingsapparatuur met drukknop voor handmatige noodstop

Cilinderkop
  • Brandstofverstuiver en geïntegreerde gastoevoerklep voor eenvoudige toegang voor service en onderhoud
  • Cilinderdruksensoren voor hoogste bedrijfszekerheid en efficiëntie vervangen de conventionele pingelsensortechnologie
  • De zuiger, ringen en voeringen zijn ontworpen voor gebruik met gas en vloeibare brandstoffen

Turbocharger
  • Geoptimaliseerd motorrendement bij gebruik van gas en diesel
  • Overdrukklep en overddruktechnologie voor optimale lucht-brandstofverhoudingsregeling

Gassysteem
  • Dubbelwandige gasleidingen voor een intrinsiek veilig motorcompartiment
  • Lekdetectie
  • Gasklepeenheid
  • Gesegmenteerd gasdetectiesysteem op aanvraag

Micro servobrandstofinspuitsysteem
  • Hogedrukbrandstofpomp met tandwielaandrijving en filtersysteem met eenvoudige toegang voor onderhoud
  • Betrouwbaarheid in combinatie met service- en onderhoudsgemak via aparte brandstofverstuivers en in de cilinderkop geïntegreerde brandstofretourleidingen

Uitlaatsysteem
  • Aan de voorzijde gemonteerde turbocharger aan het vrije uiteinde met overgangsmondstuk (0 graden van verticaal en uit de buurt van motor), met voorziening voor het reinigen van compressor
  • Expansiestuk afzonderlijk
  • Aparte geluiddemper en vonkenvanger

Systeem voor schoon koelwater
  • HT-pomp, gemonteerd op motor
  • LT-pomp, afzonderlijk, verticaal ontwerp, door elektromotor aangedreven
  • HT-thermostaat, extern gemonteerd, elektrisch geregeld
  • Voorverwarmingssysteem voor koelwater, gemonteerd op basisframe

Smeeroliesysteem
  • Veiligheidsfilter gemonteerd op motor
  • Krachtpomp, gemonteerd op motor
  • Voorsmeerpomp, gemonteerd op basisframe, door elektromotor aangedreven
  • Automatisch terugspoelfilter
  • Dubbel filter met drukverschilindicatie, gemonteerd op motor
  • Drukregelklep, gemonteerd op motor
  • Thermostaat, extern gemonteerd, elektrisch geregeld

Aansluitingen
  • Set aansluitonderdelen tussen flenskoppeling en vliegwiel
  • Flexibele flenskoppeling tussen motor en generator
  • Basisframe met vliegwielafscherming en smeeroliecarter voor motor en generator
  • Montage van motor en generator op het flensframe
  • Set rails van gehecht rubber voor verende bevestiging van het flensframe
  • Set flexibele pijpaansluitingen

Instrumenten
  • Meterprintplaat met vloeistof gedempte meters voor: brandstof, smeerolie, zoet water, startlucht en laadlucht.
  • Thermometers op de motor voor brandstof, smeerolie, zoet water en laadlucht
  • Elektrische externe toerentalindicator
  • Turbocharger en externe toerentalindicator
  • Temperatuurindicator uitlaatgas

Bewaking
  • Handbediening op motor, inclusief: bedieningspaneel met start/stop-toets, systeem voor toerentalinstelling, mechanisch uitschakelapparaat, overschakelen van de bedieningsfuncties van de motor naar de afstandsbediening
  • Startmagneetklep op motor, 24 V DC
  • Afzonderlijke elektronische toerentalregelaar