< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Motorspecificaties

Eenheden:
Maximaal nominaal vermogen 18720.0 kV·A 14976.0 ekW Less
Boring 18.1 in 460.0 mm Less
Cilinderinhoud 98980.5 in³ 1622.0 l Less
Slag 24.0 in 610.0 mm Less

Afmetingen

Hoogte 300.0 in³ 7640.0 mm Less

Eenvoudige installatie

Standaard modulair ontwerp voor eenvoudige installatie en minder complexiteit. Lage installatiekosten want de hulpsystemen zijn op de motor gemonteerd. Koelwatersysteem met eenvoudige plug-in-aansluitingen

Verbeterd onderhoudsgemak

Grote inspectieopeningen voor handige toegang tot de componenten van de hoofdmotor. De componenten van de hoofdmotor zijn ontworpen voor reconditionering en hergebruik bij revisie. Wereldwijd dealernetwerk met in de fabriek opgeleide monteurs, zodat onderdelen en ondersteuning altijd binnen bereik zijn. Gesegmenteerd nokkenasontwerp. Drijfstang met gebroken ontwerp voor het snel verwijderen van de zuiger. Nokkenas met afzonderlijke segmenten voor eenvoudig verwijderen

16CM46DF Standaarduitrusting

Motor
  • Door motor aangedreven torntandwiel, aangebracht op motor
  • Nooduitschakelingsapparatuur met drukknop voor handmatige noodstop

Cilinderkop
  • Brandstofverstuiver en geïntegreerde gastoevoerklep voor eenvoudige toegang voor service en onderhoud
  • Cilinderdruksensoren voor hoogste bedrijfszekerheid en efficiëntie vervangen de conventionele pingelsensortechnologie
  • De zuiger, ringen en voeringen zijn ontworpen voor gebruik met gas en vloeibare brandstoffen

Turbocharger
  • Geoptimaliseerd motorrendement bij gebruik van gas en diesel
  • Overdrukklep en overddruktechnologie voor optimale lucht-brandstofverhoudingsregeling

Gassysteem
  • Dubbelwandige gasleidingen voor een intrinsiek veilig motorcompartiment
  • Lekdetectie
  • Gasklepeenheid
  • Gesegmenteerd gasdetectiesysteem op aanvraag

Micro servobrandstofinspuitsysteem
  • Hogedrukbrandstofpomp met tandwielaandrijving en filtersysteem met eenvoudige toegang voor onderhoud
  • Betrouwbaarheid in combinatie met service- en onderhoudsgemak via aparte brandstofverstuivers en in de cilinderkop geïntegreerde brandstofretourleidingen

Uitlaatsysteem
  • Aan de voorzijde gemonteerde turbocharger aan het vrije uiteinde met overgangsmondstuk (0 graden van verticaal en uit de buurt van motor), met voorziening voor het reinigen van compressor
  • Expansiestuk afzonderlijk
  • Aparte geluiddemper en vonkenvanger

Systeem voor schoon koelwater
  • HT-pomp, gemonteerd op motor
  • LT-pomp, afzonderlijk, verticaal ontwerp, door elektromotor aangedreven
  • HT-thermostaat, extern gemonteerd, elektrisch geregeld
  • Voorverwarmingssysteem voor koelwater, gemonteerd op basisframe

Smeeroliesysteem
  • Veiligheidsfilter gemonteerd op motor
  • Krachtpomp, gemonteerd op motor
  • Voorsmeerpomp, gemonteerd op basisframe, door elektromotor aangedreven
  • Automatisch terugspoelfilter
  • Dubbel filter met drukverschilindicatie, gemonteerd op motor
  • Drukregelklep, gemonteerd op motor
  • Thermostaat, extern gemonteerd, elektrisch geregeld

Aansluitingen
  • Set aansluitonderdelen tussen flenskoppeling en vliegwiel
  • Flexibele flenskoppeling tussen motor en generator
  • Basisframe met vliegwielafscherming en smeeroliecarter voor motor en generator
  • Montage van motor en generator op het flensframe
  • Set rails van gehecht rubber voor verende bevestiging van het flensframe
  • Set flexibele pijpaansluitingen

Instrumenten
  • Meterprintplaat met vloeistof gedempte meters voor: brandstof, smeerolie, zoet water, startlucht en laadlucht.
  • Thermometers op de motor voor brandstof, smeerolie, zoet water en laadlucht
  • Elektrische externe toerentalindicator
  • Turbocharger en externe toerentalindicator
  • Temperatuurindicator uitlaatgas

Bewaking
  • Handbediening op motor, inclusief: bedieningspaneel met start/stop-toets, systeem voor toerentalinstelling, mechanisch uitschakelapparaat, overschakelen van de bedieningsfuncties van de motor naar de afstandsbediening
  • Startmagneetklep op motor, 24 V DC
  • Afzonderlijke elektronische toerentalregelaar