12CM32C

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

12CM32C Standaarduitrusting

Motor
  • Door motor aangedreven torntandwiel, aangebracht op motor
  • Omkerende contactor en drukknopschakelaar met kabel
  • Elektronische toerentalinstellingsapparatuur met actuator en toerentalsensor
  • Nooduitschakelingsapparatuur met drukknop, afzonderlijk, voor handmatige noodstop

Motorindicatoren
  • Meterprintplaat met ingestelde met vloeistof gedempte manometers voor: brandstof, smeerolie, zoet water, startlucht en inlaatlucht.
  • Thermometers op de motor voor brandstof, smeerolie, zoet water en inlaatlucht
  • Elektrische externe toerentalindicator
  • Turbocharger en externe toerentalindicator
  • Temperatuurindicator uitlaatgas

Bediening
  • Handbediening op motor, inclusief: bedieningspaneel met start/stop-toets, toerentalinstellingsapparaat, mechanisch uitschakelapparaat, overschakelen van de bedieningsfuncties van de motor op de afstandsbediening
  • Startmagneetklep op motor, 24 V DC
  • Afzonderlijke elektronische toerentalregelaar

Bewaking voor gebruik zonder toezicht
  • Drukschakelaars, gemonteerd op motor, voor:
  • Schakelaars voor:
  • Bedieningskast met behuizingen voor wandmontage, inclusief:

Startluchtsysteem
  • Aparte terugslagklep voor de startluchtleiding naar de motor

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtinlaatfilter, gemonteerd op de turbocharger
  • Luchtketels, afzonderlijk

Brandstofsysteem
  • Aparte circulatiepomp aangedreven door een elektromotor, horizontaal of verticaal
  • Duplexfilter met drukverschilindicatie

Uitlaatsysteem
  • Turbocharger aan het vrije uiteinde met overgangsmondstuk (0 graden van verticaal en uit de buurt van motor), met voorziening voor het reinigen van compressor
  • Expansiestuk afzonderlijk
  • Aparte geluiddemper en vonkenvanger, zonder vertraging 35 dB(A)

Systeem voor schoon koelwater
  • HT-pomp, gemonteerd op motor
  • LT-pomp, afzonderlijk, verticaal ontwerp, door elektromotor aangedreven
  • HT-thermostaat, niet gevoed en apart
  • Motorvoorverwarmingsuitrusting, gemonteerd op frame

Smeeroliesysteem
  • Platenkoeler, gemonteerd op motor
  • Krachtpomp, gemonteerd op motor
  • Voorsmeringspomp, gemonteerd op flensframe, door elektromotor aangedreven
  • Boll and Kirch automatisch terugspoelfilter, afzonderlijk
  • Duplexfilter met drukverschilindicatie, afzonderlijk
  • Drukregelklep, afzonderlijk
  • Thermostaat, niet gevoed, afzonderlijk

Aansluitonderdelen - motor
  • Set aansluitonderdelen tussen flenskoppeling en vliegwiel
  • Flexibele flenskoppeling tussen motor en generator
  • Basisframe met vliegwielafscherming en smeeroliecarter voor motor en generator
  • Montage van motor en generator op het flensframe
  • Set rails van gehecht rubber voor verende bevestiging van het flensframe
  • Set flexibele pijpaansluitingen

Gereedschappen
  • Gereedschapsset voor de motor met hydraulische momentsleutels en mondstuktestapparaat
  • Gereedschapsset voor turbocharger
  • Binnenmicrometer voor cilindervoeringen
  • Liniaal voor cilindervoering

Reserveonderdelen
  • Set reserveonderdelen voor onbeperkte werking
  • Reserveset flexibele leidingaansluitingen

Overzicht

De 12CM32C-generatorset biedt de offshore-industrie voor gas en olie een traditie van bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid. CM offshore-generatorsets hebben standaard een modulair ontwerp, op de motor gemonteerde pompen en filters en een compleet assortiment fabriekshulpstukken die het installeren ervan eenvoudig en efficiënt maken. De 12CM32C-offshore-generatorsets zijn ideaal voor gebruik als hoofdvoeding aan boord van boorschepen en productieschepen en platforms. Complete pakketaanbiedingen zijn door MCS goedgekeurd en voldoen aan de emissienormen van IMO Tier II, waardoor hun integratie in vaartuigen en platforms vereenvoudigd is. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 5460.0 kV·A 4370.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 5460.0 kV·A 4370.0 ekW Less
Emissies IMO Tier II IMO Tier II Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Boring 12.6 in 320.0 mm Less
Cilinderinhoud 27095.0 in³ 444.0 l Less
Generatorsetregeling Elektronisch Elektronisch Less
Gewicht 280000.0 lb 127000.0 kg Less
Motorregeling Elektronisch Elektronisch Less
Slag 18.1 in 460.0 mm Less

Afmetingen

Breedte 123.7 in 3142.0 mm Less
Hoogte 225.0 in 5715.0 mm Less
Lengte 421.7 in 10710.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem (motor) 370.0 US-Gall. 1400.0 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 2113.0 US-Gall. 8000.0 l Less

Motorontwerp

- Betrouwbaarheid en duurzaamheid van wereldklasse - Maakt gebruik van jarenlange beproefde betrouwbaarheid en duurzaamheid van componenten in de scheepvaartindustrie - Motorontwerp met middelhoog toerental en lange slag - Ideale configuratie voor dynamisch gepositioneerde, diepdrijvende platforms en boorschepen - Compact cilinderkopontwerp - Nodulair gietijzeren blok met ingebouwde kanalen voor smeerolie en laadlucht - Gesegmenteerd nokkenasontwerp - 25° kantelbaar in alle richtingen - Motorontwerp gebaseerd op de grotere vereisten van zware brandstofolie - Turbocharger met hoge efficiëntie - Cilindervoering, alleen gekoeld buiten het motorblok - Motorbesturingsterminal met analoge instrumenten in robuuste gietijzeren kast - Drijfstang, geforceerd gebroken ontwerp - Compacte module voor de onderste klepaandrijvingen en inspuitpompaandrijvingen met nokvolgers - Optionele flexibele nokkenastechnologie (FCT)

Eenvoudige installatie

- Standaard modulair ontwerp voor eenvoudige installatie en minder complexiteit - Installatievriendelijk, want pompen en filters zijn aangebracht op de motor - Koelwatersysteem met eenvoudige plug-in-aansluitingen - Volledig assortiment van in de fabriek geïnstalleerde motorappendages voor maatwerk en kortere installatietijd

Pakketconcept

- Als pakket geassembleerd, getest en gevalideerd om trillingen van pakket tot een minimum te beperken en de levensduur van componenten te maximaliseren

Verbeterd onderhoudsgemak

- Grote inspectieopeningen voor handige toegang tot de onderdelen van de hoofdmotor voor gemakkelijker onderhoud - Componenten van hoofdmotor ontworpen voor reconditionering en hergebruik bij revisie - Wereldwijd dealernetwerk met in de fabriek getrainde monteurs betekent dat onderdelen en ondersteuning altijd binnen bereik zijn - Vereenvoudigd onderdelenspectrum door gebruik van uitlaatgastransport met één leiding

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com